BLOG » Nuevo: añadir dimensiones y tolerancias en lote para piezas fresadas CNC
Nuevo: añadir dimensiones y tolerancias en lote para piezas fresadas CNC
Simplificación de la especificación de tolerancias con operaciones por lotes
Tradicionalmente, el establecimiento de las tolerancias de las piezas fresadas en CNC ha sido un proceso minucioso. A menudo, los ingenieros tenían que asignar las tolerancias una a una, sobre todo cuando dimensiones específicas requerían desviaciones de la tolerancia general. Este proceso manual requiere tiempo y esfuerzo, casi tanto como el dibujo tradicional de 2D , sobre todo en el caso de piezas con múltiples orificios o dimensiones críticas.
Con la nueva función de acotación por lotes y especificación de tolerancias de meviy, los ingenieros pueden aplicar tolerancias a las cotas simultáneamente. ¿El resultado? Un flujo de trabajo del diseño a la fabricación más rápido, precisión constante y piezas que encajan a la perfección desde el primer prototipo hasta la producción final. .
A qué se enfrentan los ingenieros
Los ingenieros que diseñan piezas fresadas en CNC se han enfrentado durante mucho tiempo a un proceso tedioso y propenso a errores a la hora de definir las tolerancias dimensionales.
Hasta ahora, las tolerancias tenían que ajustarse manualmente, dimensión por dimensión.
Este planteamiento planteó varios retos:
- Ineficacia temporal: cada tolerancia requería una entrada individual, lo que convertía los diseños complejos con múltiples orificios en una tarea larga y repetitiva.
- Alto riesgo de incoherencia: la introducción manual de valores aumentaba la probabilidad de cometer errores o de que las tolerancias no coincidieran.
- Flexibilidad limitada: el ajuste de tolerancias para características específicas a menudo implicaba volver a revisar cada entrada, lo que ralentizaba las iteraciones de diseño.
- Reducción de la productividad: los ingenieros dedicaban un tiempo valioso a tareas rutinarias en lugar de centrarse en la innovación y la optimización.
Qué cambia con este lanzamiento
La nueva función de acotación por lotes y especificación de tolerancias transforma este proceso al permitir añadir múltiples tolerancias de una sola vez.
Los ingenieros ya pueden:
- Aplique tolerancias a múltiples dimensiones simultáneamente, reduciendo drásticamente el tiempo de preparación.
- Garantice una precisión uniforme en todas las características relevantes, mejorando la calidad y la repetibilidad.
- Minimice los errores manuales, ya que el sistema refleja automáticamente los valores aplicados en las dimensiones seleccionadas.
- Trabaje de forma más eficaz gracias a una interfaz intuitiva con clasificación, menús desplegables y actualizaciones instantáneas.
En resumen, este lanzamiento convierte lo que solía ser una tarea manual que consumía mucho tiempo en una tarea digital sencilla y controlada.
Principales ventajas
meviyahorra un tiempo valioso a los ingenieros, ya que permite asignar tolerancias a varias cotas a la vez. Esto garantiza una precisión constante, reduce los errores y agiliza los flujos de trabajo de producción, haciendo que el fresado de CNC sea más eficaz y fiable. Al integrarse directamente en el sistema de presupuestos meviy , las operaciones por lotes eliminan el trabajo manual repetitivo al tiempo que mantienen unos estándares de alta calidad en todos los componentes.
- Ahorro de tiempo: aplique tolerancias a múltiples dimensiones en una sola operación.
- Coherencia: Garantizar la aplicación uniforme de las tolerancias críticas en todas las características relevantes.
- Reducción de errores: minimice los errores causados por la introducción manual de tolerancias individuales.
- Mayor eficacia: agilice la preparación de la producción y reduzca los ciclos de iteración del diseño.
- Integración perfecta: funciona directamente en el sistema de presupuestos de fresado CNC de meviy.
Funcionamiento de la función de acotación y tolerancia por lotes
Las operaciones por lotes simplifican la asignación de tolerancias manteniendo el proceso intuitivo. Los ingenieros pueden clasificar, seleccionar y aplicar tolerancias de forma eficiente en múltiples características sin trabajo manual repetitivo. Este flujo de trabajo estructurado garantiza que cada dimensión reciba la tolerancia correcta y mantiene la fabricabilidad general.
- Clasificación de los orificios de destino: distinga fácilmente entre orificios de precisión y de no precisión para una correcta aplicación de la tolerancia.
- Botones de operación por lotes: Visualice sólo las dimensiones o seleccione todas las características relevantes para realizar ediciones por lotes.
- Menú de tolerancias unificado: aplique tolerancias de una o dos caras rápidamente mediante una sencilla interfaz desplegable.
- Reflejo automático de valores: todos los valores de tolerancia introducidos se aplican inmediatamente a las dimensiones seleccionadas, lo que ahorra tiempo y garantiza la precisión.
Tolerancias de precisión
meviy admite rangos de tolerancia precisos tanto para orificios de precisión como de no precisión, lo que permite que las operaciones por lotes mantengan estrictos estándares dimensionales. Estas gamas garantizan que los componentes encajen a la perfección, ya sea para la creación de prototipos o para la producción completa, y respaldan una calidad uniforme en todas las características.
| Tipo de agujero | Rango de tolerancia AQ / MQ |
|---|---|
| Agujeros de precisión (AQ) | 0,02 - 2 mm (±0,01 - ±1,00 mm) |
| Orificios no precisos (AQ) | 0,02 - 2 mm (±0,01 - ±1,00 mm) |
| Orificios no precisos (MQ) | 0,02 - 0,2 mm (±0,01 - ±0,1 mm) |
Estas tolerancias pueden aplicarse eficazmente en operaciones por lotes, garantizando que cada dimensión se ajuste a la especificación requerida y reduciendo los ajustes manuales , al tiempo que se mejora la fiabilidad de la producción.
Conclusión
CNC Con el dimensionamiento de lotes y la especificación de tolerancias, meviy mejora la preparación de piezas fresadas para los ingenieros, lo que permite una producción más rápida, precisa y coherente.
Esta nueva función complementa las herramientas automatizadas de elaboración de presupuestos y fabricación existentes en meviy, agilizando los flujos de trabajo y garantizando que los componentes cumplan las especificaciones exactas, desde el primer prototipo hasta las series de producción completas.
¿Qué es el meviy
meviy es una plataforma de fabricación bajo demanda impulsada por IA de MISUMI. Los ingenieros pueden cargar modelos en 3D CAD para recibir al instante presupuestos, comprobaciones de fabricabilidad y estimaciones de plazos de entrega. La plataforma suministra componentes a medida con especificaciones exactas a través de CNC fresado, CNC torneado y chapa metálica. Sin cantidad mínima de pedido, los equipos pueden hacer pedidos a partir de una sola pieza. Al agilizar el aprovisionamiento y acelerar el desarrollo de productos, meviy permite a los ingenieros dar vida a los diseños con mayor rapidez. Su IA también admite el reconocimiento de piezas, la edición interactiva de diseños y la compatibilidad con una amplia gama de materiales, lo que la convierte en una herramienta inteligente y fiable para el desarrollo de productos modernos. Respaldados por los estándares de calidad de MISUMI, los clientes pueden esperar una precisión constante en cada pedido.
PREGUNTAS FRECUENTES
P1: ¿Puedo aplicar tolerancias a varios orificios a la vez en piezas fresadas en CNC con meviy?
A1: Sí. Con la nueva función de lotes, puede seleccionar varios orificios o dimensiones y aplicar tolerancias de una o dos caras en una sola operación.
P2: ¿El dimensionamiento por lotes afecta de forma diferente a los taladros que no son de precisión?
A2Puede clasificar los orificios como de precisión o de no precisión, y la operación por lotes aplicará automáticamente los rangos de tolerancia correctos.
P3: ¿Esta función es compatible con todas las piezas fresadas de CNC en meviy?
A3: Sí. El dimensionamiento por lotes y la especificación de tolerancias funcionan en todas las piezas fresadas de CNC que admite meviy.
P4: ¿Cómo ahorra tiempo este método en comparación con el anterior?
A4Antes había que añadir las tolerancias individualmente para cada dimensión, lo que requería mucho trabajo. Ahora, se pueden asignar tolerancias a múltiples dimensiones en una sola operación, reduciendo el esfuerzo manual y los errores.
P5: ¿Afectará la aplicación de tolerancias en lote a la comprobación de fabricabilidad de las piezas fresadas de CNC con meviy?
A5: No. Todas las tolerancias aplicadas por lote son verificadas automáticamente por el sistema de meviypara asegurar la fabricabilidad antes de cotizar.
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski