Soporte mejorado para ranuras estrechas en torneado CNC

Los ingenieros que diseñan piezas de torneado en CNC se topan a menudo con el mismo obstáculo: ranuras estrechas o cavidades profundas que el sistema interpreta incorrectamente. Un rasgo de sólo un milímetro de ancho puede paralizar todo el proceso de elaboración de presupuestos, convirtiendo lo que debería ser una carga rápida en una ronda de comprobaciones manuales y retrasos entre CAD y la producción.

 

Con esta versión , meviy detecta ahora con fiabilidad ranuras tan estrechas como 1-2 mm y distingue los radios de las esquinas de la anchura de las ranuras. Los radios de las esquinas ya no se confunden con la anchura de las ranuras, y el sistema selecciona automáticamente el método de mecanizado adecuado. Como resultado, muchos más diseños pasan directamente por la vía del presupuesto instantáneo, sin la habitual parada en la revisión manual. .

 

Esta actualización aumenta la libertad de diseño, mejora la fiabilidad de las citas y acelera la producción de componentes de precisión para automoción, robótica, electrónica y pequeños conjuntos mecánicos.

ejemplo de piezas fresadas cnc con nuevo reconocimiento de ranuras por meviy

A qué se enfrentan los ingenieros

 

El diseño de ranuras estrechas en piezas de torneado CNC ha planteado tradicionalmente varios retos:

 

  • Complejidad del reconocimiento de rasgos: las ranuras de menos de 2 mm pueden ser difíciles de definir con precisión, y los radios de las esquinas se confunden a veces con anchuras mínimas.
  • Restricciones de diseño: a menudo, los ingenieros tienen que ajustar las piezas para cumplir las normas de fabricabilidad, incluso cuando el diseño original es viable.
  • Requisitos de cotización manual: las funciones pequeñas suelen dar lugar a revisiones manuales, lo que añade pasos adicionales al proceso de cotización.
  • Ineficiencias en el flujo de trabajo: las múltiples iteraciones de CAD y las idas y venidas en la comunicación con los fabricantes pueden ralentizar los plazos de los proyectos.

 

Estos retos son especialmente comunes en industrias con componentes compactos y de alta precisión, como la automoción, la robótica y la electrónica.

 

Qué cambia con este lanzamiento

 

Esta actualización mejora la capacidad del sistema para manejar ranuras estrechas:

 

  • Detección precisa de ranuras de 1-2 mm: ahora los diseños se reconocen correctamente sin identificar erróneamente los radios de las esquinas.
  • Selección automática de fresado: el sistema elige entre fresado final y corte por hilo en función de la geometría del elemento.
  • Mayor tasa de presupuesto automático: más diseños se procesan automáticamente sin revisión manual.
  • Soporte de tolerancias más estrictas: ahora los ingenieros pueden especificar anchuras de ranura con precisión (por ejemplo, 1,2 mm ±0,05) directamente en AQ.
  • Plazos de entrega predecibles: las cajeras profundas o las características de torno reciben +2 días constantes sin necesidad de cotizar manualmente.

 

Tabla: Mejoras en el reconocimiento de ranuras

 

CaracterísticaAntesDespués
Detección de la anchura de la ranuraA menudo marcado incorrectamente (<2 mm)Detección correcta a partir de 1-2 mm
Manejo del radio de las esquinasMalinterpretado como restricción de anchuraSe distingue con precisión de la anchura del surco
Enrutamiento de mecanizadoManual o por defectoSelección automática: fresado frontal frente a corte por hilo
Flujo de citasMuchos diseños requieren un presupuesto manualMás diseños procesados automáticamente
Previsibilidad de los plazosInconsistenteConsistente +2 días para bolsillos profundos/características del torno
Apoyo a la toleranciaLimitadoAdmite ranuras estrechas (por ejemplo, 1,2 mm ±0,05)

 

Aplicaciones

 

Esta actualización es compatible con el tipo de trabajo en el que cada milímetro cuenta: sensores EV, piezas de robótica compactas, pequeñas carcasas electrónicas y herramientas de precisión en las que las cavidades estrechas forman parte del trabajo de diseño diario:

 

  • Componentes de automoción y vehículos eléctricos con ranuras estrechas para sensores o elementos de fijación
  • Dispositivos de robótica y automatización con bolsillos compactos
  • Carcasas electrónicas y pequeños conjuntos mecánicos
  • Plantillas y herramientas de precisión para la fabricación

 

Al permitir AQ para características que antes se revisaban manualmente, los ingenieros pueden ahora presentar geometrías realistas sin necesidad de rediseñar, lo que ahorra tiempo y mejora la eficacia.

 

Conclusión

 

Con el reconocimiento mejorado de ranuras estrechas, meviy hace que el torneado CNC sea más predecible y mucho más fácil de planificar. Los ingenieros ganan confianza con presupuestos automáticos, mecanizado fiable de ranuras de 1-2 mm y plazos de entrega coherentes. Al reducir la dependencia de MQ, automatizar las decisiones de enrutamiento y admitir tolerancias estrictas, esta versión agiliza el flujo de trabajo desde CAD hasta la producción, mejorandotanto la precisión como la eficacia de los componentes de alta precisión.

 

¿Qué es el meviy

 

meviy es una plataforma de fabricación bajo demanda impulsada por IA de MISUMI. Los ingenieros pueden cargar modelos en 3D CAD para recibir al instante presupuestos, comprobaciones de fabricabilidad y estimaciones de plazos de entrega. La plataforma suministra componentes a medida con especificaciones exactas a través de CNC fresado, CNC torneado y chapa metálica. Sin cantidad mínima de pedido, los equipos pueden hacer pedidos a partir de una sola pieza. Al agilizar el aprovisionamiento y acelerar el desarrollo de productos, meviy permite a los ingenieros dar vida a los diseños con mayor rapidez. Su IA también admite el reconocimiento de piezas, la edición interactiva de diseños y la compatibilidad con una amplia gama de materiales, lo que la convierte en una herramienta inteligente y fiable para el desarrollo de productos modernos. Respaldados por los estándares de calidad de MISUMI, los clientes pueden esperar una precisión constante en cada pedido.

 

PREGUNTAS FRECUENTES

P1: ¿Qué anchuras de ranura admite el presupuesto automático?


A1: Las ranuras de 1-2 mm de ancho se reconocen ahora de forma fiable para las cotizaciones automáticas. Las ranuras de menos de 1 mm siguen requiriendo un presupuesto manual.

P2: ¿Puedo especificar tolerancias para ranuras estrechas?


A2 Sí . Ahora es posible definir anchuras de ranura con tolerancias estrechas (por ejemplo, 1,2 mm ±0,05) sin necesidad de cotizar manualmente.

P3: ¿Los radios de las esquinas siguen limitando la detección de ranuras?


A3: No. Los radios de las esquinas se distinguen ahora correctamente de la anchura de la ranura, lo que elimina las restricciones falsas.

P4: ¿Cómo elige meviy los métodos de mecanizado?


A4 El sistema selecciona automáticamente el fresado de los extremos o el corte por hilo en función de la geometría de la ranura, lo que garantiza la fabricación y unos plazos de entrega fiables.

 

P5: ¿Afecta esta actualización a los plazos de entrega?


A5: Las opciones de entrega estándar y larga se mantienen sin cambios. En el caso de bolsas profundas o características de torno, el plazo de entrega se amplía en +2 días automáticamente sin necesidad de presupuesto manual.

P6: ¿Qué materiales son compatibles?


A6: Todos los materiales y tratamientos superficiales admitidos actualmente por meviy son compatibles, incluidos los aceros, el aluminio, el acero inoxidable, el cobre y los plásticos técnicos.