BLOG » Découvrez International Economy : la qualité que vous attendez, les prix que vous méritez
Découvrez International Economy : la qualité que vous attendez, les prix que vous méritez
Réduire les coûts. Maintenir la qualité. Livrer dans les délais.
Lorsqu’il s’agit d’approvisionnement, vous êtes souvent obligé de choisir entre le prix, la qualité ou les délais. Ce compromis s’arrête ici.
Avec International Economy, une sous-marque dédiée, vous n’avez plus à sacrifier l’un pour obtenir les autres.
Cette nouvelle sous-marque s'articule autour de trois promesses :
Coût. Qualité. Valeur temporelle.
Notre mission? Aider les fabricants européens à obtenir les mêmes pièces CNC et tôles de haute spécification — à des prix considérablement plus bas — tout en les livrant dans des délais réalistes et fiables.
Un approvisionnement intelligent, pensé pour les équipes d’aujourd’hui, attentives à la fois au budget et aux délais.
Payer le prix fort pour des commandes de taille moyenne ? Ce n’est pas nécessaire.
Si vous commandez entre 3 et 100 unités, vous avez probablement été confronté à de mauvaises options : payer trop cher pour une livraison rapide ou compromettre la qualité avec des solutions bon marché.
L'économie internationale offre une meilleure solution.
Vous obtenez les mêmes pièces, fabriquées selon les mêmes spécifications, avec des économies pouvant aller jusqu'à 75 % en fonction de la quantité et du matériau.
Délais d'exécution ? À partir de 16 jours ouvrables seulement.
Mêmes tolérances. Même confiance.
La tolérance dimensionnelle est l'une des premières choses que les ingénieurs vérifient. Avec l'économie internationale, rien ne change :
- ±0,1 mm pour les dimensions jusqu'à 6 mm
- ±0,2-0,3 mm pour les pièces de taille moyenne
- ±0,5-0,8mm pour les grandes longueurs jusqu'à 1000mm
Les tolérances correspondent à notre gamme standard, vous n’aurez donc pas besoin de modifier vos designs ou vos outils.
Quels sont les matériaux et les finitions pris en charge?
Vous trouverez une large compatibilité de matériaux pour les pièces en tôle et les pièces fraisées sur CNC, avec de nombreuses options de finition.
Pour la tôle, International Economy soutient :
- Acier EN 1.0330 (EN 1.0320 [enroulé à chaud]) en épaisseurs 1.0, 1.2, 2.0 et 6.0 mm , chromate trivalent (clair) en option.
- Acier inoxydable EN 1.4301 (finition 2B) en 1.0, 1.2, 1,5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 et 6.0 mm.
- Acier inoxydable EN 1.4301 (finition hairline sur une seule face) en 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 et 3.0 mm.
- Alliage d'aluminium EN AW-5052 en 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 et 6.0 mm, sans traitement, anodisé noir ou anodisé transparent.
Pour le fraisage CNC , les matériaux et les finitions disponibles sont les suivants :
- EN 1.0038, en option avec chromage dur (flash plating), oxyde noir, nickel chimique et chromate trivalent (clair)
- EN 1.1206, en option avec chromage dur (flash plating), oxyde noir, nickel chimique et chromate trivalent (clair)
- EN 1.1206 (valeur de référence 20-34HRC), en option avec chromage dur (flash plating), oxyde noir, nickel chimique et chromate trivalent (clair)
- EN 1.7220 (valeur de référence 26-32HRC), en option avec chromage dur (flash plating), oxyde noir, nickel chimique et chromate trivalent (clair)
- Aciers inoxydables EN 1.4301, EN 1.4401, EN 1.4016 et EN 1.4305.
- EN. AW-2017, EN. AW-5052, EN. AW-6061 et EN. AW-7075, alliages d'aluminium, avec des options de traitement en fonction de l'alliage : anodisation claire, anodisation noire, anodisation noire (mat) et anodisation dure (claire).
Note : Les matériaux en résine ne sont pas disponibles dans le cadre de l'économie internationale.
Qu'en est-il des limites de taille ?
Il y a quelques restrictions par rapport à notre offre standard, mais elles couvrent la plupart des besoins :
- Fraisage CNC: jusqu'à 1000mm×600mm×70mm
- Tôle : jusqu'à 800 mm de longueur
Si vous avez besoin de plus, notre service standard est toujours disponible.
Où est-il fabriqué ?
Les pièces sont produites par des partenaires offshore de confiance, avec une qualité et une assistance constantes :
- Même processus d'inspection et d'assurance qualité
- Mêmes numéros de pièces, avec le suffixe "-C" pour signaler l'éligibilité.
À qui s'adresse-t-il ?
Si vous êtes un ingénieur, un acheteur ou un responsable des achats européen et que vous passez régulièrement des commandes dans la fourchette 3-25 3-100 unités, International Economy est fait pour vous.
Vous ferez des économies, vous aurez confiance en la qualité et vous respecterez les délais de livraison.
Commencez dès aujourd'hui à vous approvisionner de manière plus intelligente.
Vous verrez les options International Economy apparaître sur les UGS éligibles, ou vous pouvez vous adresser à votre contact meviy pour obtenir de l'aide.
Commencez à économiser maintenant
Vous n'avez pas besoin de changer votre façon de commander. Il suffit de vérifier le panneau de tarification sur les UGS éligibles ou de visiter la page d'accueil meviy pour comparer les coûts.
Qu'est-ce que meviy?
meviy est une plateforme de fabrication à la demande alimentée par l'IA développée par MISUMI. Elle permet aux ingénieurs de télécharger les modèles 3D CAO et de recevoir instantanément des devis, des analyses automatiques de faisabilité et des estimations de délais. En prenant en charge des processus tels que l'usinage CNC, la fabrication de tôles, meviy rationalise l'approvisionnement, réduit les boucles de communication et accélère le développement des produits. Ses capacités d'IA permettent également la reconnaissance des pièces, l'édition interactive des conceptions et la compatibilité avec une large gamme de matériaux, ce qui en fait un outil intelligent, rapide et fiable pour les équipes d'ingénieurs d'aujourd'hui.
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski