BLOG » Découvrez le fonctionnement de meviy
Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir fabriquer vos pièces sur la base d ' un modèle 3D , sans avoir à réaliser un dessin 2D ?
Le temps est en effet la ressource la plus précieuse. Il faut déjà consacrer un temps considérable à concevoir avec soin le meilleur modèle 3D pour chaque pièce mécanique nécessaire à un projet spécifique. Malheureusement, le fait de devoir traiter également le dessin 2D ralentit le calendrier du projet et stresse toutes les personnes impliquées, des concepteurs aux chefs de projet.
Eh bien, meviy a la solution à ce problème. Avec meviy , vous pouvez obtenir un devis et acheter directement, simplement à l'aide d'un modèle 3D , ce qui réduit jusqu'à 80 % le temps de traitement.
Il est évident que les modèles 3D sont des informationsprécieuses, voire confidentielles , pour votre entreprise , et vous ne vous sentirez peut-être pas à l'aise de télécharger vos données 3D à des fins de test, alors que vous n'avez pas encore décidé si un service defabricationà la demande est fait pour vous.
Nous avons simplifié les choses pour vous. Nous proposons différents modèles d'échantillons 3D CAD , qui vous permettent de tester l'environnement meviy sans devoir utiliser votre propre conception. En utilisant nos modèles d'échantillons 3D , vous pouvez jouer avec les quantités, les tolérances, les matériaux, etc. et explorer nos prix et nos délais de livraison aussi longtemps que vous le souhaitez. Sans conditions. Essayez-le et découvrez comment meviy fonctionne et comment il peut profiter à votre entreprise.
Les données que nous fournissons ci-dessous sont disponibles pour les pièces de tôle et les plaques usinées, respectivement. Vous êtes libre de l'essayer autant que vous le souhaitez, mais bien entendu, vous pouvez également télécharger votre modèle 3DCAD réel pour vérifier directement le coût et la date de livraison estimés pour votre pièce spécifique.
La fabrication à partir du modèle 3D est une approche relativement nouvelle et certains utilisateurs ont l'impression que les services de fabrication à la demande ne peuvent fournir que des prototypes.
As a result, we occasionally hear, that some users use meviy only when they are in a hurry, and they believe meviy can only produce small quantities at the prototype stage.
Si c'est également votre perception, nous vous aiderons à jeter un éclairage différent sur notreserviceuniquede fabricationà lademande.
Pour répondre à un large éventail de besoins en moyennes et grandes quantités, meviy propose des remises en fonction des quantités, ce qui vous permet de réaliser des économies encore plus importantes avec meviy! Si vous proposez jusqu'à 100 pièces de tôle et jusqu'à 30 pièces usinées, vous obtiendrez jusqu'à 25 % de réduction de prix. Tout cela se fait dans un ensemble standard qui se met en place automatiquement.
Si vous souhaitez examiner la remise sur différentes quantités, il vous suffit de modifier la quantité sur l'écran 3D Viewer pour que le prix et la date de livraison s'affichent immédiatement. Vous pouvez répéter cette étape autant de fois que vous le souhaitez pour obtenir la combinaison de quantité et de prix à la pièce qui vous convient. Il n'est pas nécessaire d'envoyer de longs courriers électroniques.
As a renowned on-demand manufacturing procurement platform that serves customers around the globe, we do of course allow customers to purchase flexibly, even for orders that exceed the aforementioned 100 sheet metal parts or 30 machined parts.
Les commandes en nombre ne nous posent aucun problème. Après avoir téléchargé votre 3D CAO, il vous suffit d'indiquer et la quantité souhaitée et de cliquer sur le bouton "Demander un devis manuel". Notre équipe d'assistance techniqueou vous répondra à dans un délai de 1 jour ouvrable avec toutes les informations nécessaires à votre dossier.