Comment résoudre les messages d'erreur dans meviy: quelques exemples

meviy est en effet un outil puissant qui propose des devis automatiques pour des pièces personnalisées en quelques secondes, raccourcissant ainsi le processus d'approvisionnement pour les concepteurs et les responsables des achats.

 

 

Néanmoins, pour tirer le meilleur parti de l’expérience meviy, il est indispensable de bien connaître la plateforme en profondeur ainsi que les bonnes pratiques de conception afin d’éviter des modifications fastidieuses de votre côté.

 

 

Il peut en effet arriver que meviy ne parvienne pas à lire votre conception et, par conséquent, vous ne puissiez pas obtenir de devis automatique. Il n'est pas toujours facile de trouver une solution aux erreurs de conception, mais nous sommes là pour vous aider. Vous trouverez ici les deux erreurs de conception les plus courantes et notre explication sur la manière de résoudre les erreurs sur meviy pour obtenir votre devis. 

Messages d'erreur dans meviy pour les pièces fraisées : "Angle de poche non usinable".

Pour comprendre ce que signifie le message d'erreur "Angle de poche non usinable", nous devons nous plonger dans les techniques de fabrication de pièces fraisées de meviy: Usinage vertical 3 axes.
Il s’agit d’une technologie basée sur la CNC (Commande Numérique par Ordinateur) qui utilise un outil de coupe, appelé fraise, tournant selon les axes X, Y et Z pour enlever de la matière d’une pièce brute afin d’obtenir la forme souhaitée.

Pour les pièces avec des poches d'usinage, comme dans l'exemple ci-dessous, les angles droits ne peuvent pas être usinés en raison du mouvement de la fraise de coupe. Lorsque nous téléchargeons le modèle 3D CAD comportant des angles droits et que nous accédons au visualiseur 3D, meviy nous signale en effet une erreur. Dans le cas d'un angle droit avec 4 coins fermés, l'erreur peut être facilement éliminée en ajoutant un rayon aux coins pour permettre à la fraise de fonctionner et de créer la pièce finale.

En modifiant le dessin 3D en tenant compte de ce petit détail, vous pourrez obtenir votre devis automatique et profiter pleinement des avantages offerts par meviy !

Message d’erreur pour les tôles : « La distance entre le pli et la forme de l’encoche est trop faible »

Les erreurs de conception peuvent bien sûr se produire également pour les tôles, et la plus courante est la suivante : "La distance entre le pli et l’encoche est trop faible.". Voyons comment résoudre facilement cette erreur dans meviy en examinant le modèle 3D CAO suivant.

exemple d'une erreur de conception qui conduit à une erreur de cotation en meviy

En effet, en fonction du matériau et de l'épaisseur, la pointe de l'encoche et le pli peuvent être trop proches. Les machines de fabrication ne peuvent malheureusement pas traiter de tels dessins, mais la solution est très simple : Corrigez la distance entre le pli et l’encoche comme suggéré par meviy et importez à nouveau le modéle 3D CAO. Maintenant, meviy peut traiter avec succès votre conception et vous fournir un devis automatique pour votre pièce personnalisée.

exemple de résolution des messages d'erreur sur meviy. il suffit de modifier la conception de votre tôle 3D CAD et de la télécharger à nouveau sur meviy pour obtenir votre devis automatique.

De petits ajustements rendent votre devis automatique possible.

Malheureusement, des erreurs lors de la lecture de votre modèle 3D CAO peuvent se produire, mais cela ne signifie pas que votre pièce ne peut pas être traitée par meviy! Comme nous l'avons vu pour les pièces fraisées et les tôles, de petites modifications de la conception peuvent résoudre ces erreurs, ce qui permet à meviy de vous fournir automatiquement un devis et un délai de livraison.