BLOG » Conseils pour la conception des tôles : comment réduire les coûts de production
La réduction des coûts est un enjeu crucial pour renforcer la compétitivité des produits et améliorer la satisfaction des clients. Les concepteurs doivent donc disposer d'un large éventail d'idées pour réduire les coûts.
Dans cet article, nous présentons des conseils innovants pour la conception de tôles, qui permettent de réduire considérablement le coût du produit final. En mettant en œuvre ces conseils de conception, vous pouvez réaliser des économies significatives sans compromettre la qualité. Comprendre comment maximiser le rapport coût-efficacité profitera à la fois à vos projets et aux résultats de votre entreprise.
La minimisation des opérations de pliage peut entraîner une réduction des coûts. Dans le traitement des tôles, chaque fois qu'une pièce est serrée dans la presse, une opération de pliage est effectuée. Par conséquent, l'augmentation du nombre de lieux de pliage ou d'opérations peut entraîner un surcroît de travail et des coûts plus élevés. Comparons la conception avant et après l'amélioration.
Dans la conception initiale, il y avait deux opérations de pliage entre la surface de montage du capteur et la surface fixe. Cependant, en modifiant la conception comme indiqué ci-dessous, nous avons réduit le nombre de coudes d'une unité. Dans cette nouvelle conception, nous avons modifié l'emplacement de la tôle en la fixant non plus sur le côté de la plate-forme, mais sur la surface supérieure.
À partir du coût initial de conception de 26,8 euros (13,40 euros par pièce), nous avons maintenant réduit le prix de plus de 40 % .
Pour réduire les coûts, il est parfois nécessaire de réévaluer non seulement le composant cible, mais aussi la configuration globale de l'équipement et de la chaîne de production. Il se peut que le contrôle de la présence au travail ait déjà été effectué à un stade antérieur et qu'il ne soit pas nécessaire de revérifier le travail par la suite. Dans ce cas, il peut arriver qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification à cet endroit précis.
Si l'élimination du capteur n'était pas possible dans ce cas, le fait de reconsidérer l'ensemble du flux des opérations ou de modifier le flux de la chaîne de production peut rendre inutile le composant conçu ou le dispositif qui modifie l'orientation du travail.
Lors de la conception d'un composant, il est facile de se focaliser sur cette pièce spécifique, mais il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble pour parvenir à réduire les coûts.