BLOG » Guide de conception des tôles : le rôle des dessins dans la fabrication des tôles
Guide de conception des tôles : le rôle des dessins dans la fabrication des tôles
Dans la fabrication de tôles, des dessins précis et bien structurés sont essentiels pour assurer une production sans heurts et une communication précise entre les concepteurs et les fabricants. Un dessin bien préparé ne transmet pas seulement des détails essentiels tels que les dimensions, les tolérances et les matériaux, mais permet également d'éviter des erreurs coûteuses et des retards de fabrication. Dans ce guide, nous explorerons les principes fondamentaux de la conception des tôles, y compris les dessins, tels que les symboles essentiels, les meilleures pratiques pour créer des dessins clairs et efficaces, et les défis courants de la fabrication, ainsi que les solutions pratiques pour les surmonter.
Que sont les tôles ?
Les tôles sont des pièces de métal minces et plates qui sont largement utilisées dans diverses industries en raison de leur polyvalence, de leur durabilité et de leur facilité de fabrication. Ils sont généralement fabriqués à partir de matériaux tels que l'acier, l' aluminium, la résine et l' acier inoxydable, avec des épaisseurs allant d'une fraction de millimètre à plusieurs millimètres. Les tôles sont couramment utilisées dans des applications telles que les pièces automobiles, les machines industrielles, l'électronique, la construction et les composants aérospatiaux.
Qu'est-ce que la fabrication de tôles ?
La fabrication de tôles est le processus de transformation de tôles brutes en composants ou structures finis par découpage, pliage, poinçonnage, soudage et assemblage. Ce processus de fabrication est essentiel pour créer des pièces métalliques personnalisées aux dimensions précises et aux géométries complexes. Les techniques de fabrication modernes font souvent appel à l'usinage ( CNC ), à la découpe au laser et au pliage à la presse, ce qui garantit une grande précision et une grande efficacité. La fabrication de tôles joue un rôle crucial dans les industries qui ont besoin de solutions métalliques légères, durables et rentables.
Le processus de fabrication de la tôle
Design conceptuel
Le processus de conception des produits en tôle commence par la conceptualisation, qui permet de déterminer la fonctionnalité requise et la forme idéale de la pièce. Les premières esquisses aident les concepteurs à communiquer leurs idées aux parties prenantes. Les pièces en tôle ont des fonctions diverses, telles que les couvercles de protection, les cadres structurels ou les guides de circulation d'air.
CAD Modélisation
La plupart des équipes de conception utilisent le logiciel 3D CAO pour créer des modèles précis. Cette étape consiste à sélectionner les matériaux, à déterminer l'épaisseur des tôles et à finaliser les formes avant de générer les dessins techniques 2D à partir des modèles 3D .
Devis et examen de la fabrication
Une fois les dessins terminés, la faisabilité de la production est évaluée. Si aucun problème ne se pose, la fabrication se poursuit. Toutefois, des ajustements de tolérances, de formes, de coûts ou de délais peuvent être nécessaires. Par exemple, le fait d'opter pour un matériau en stock peut réduire le temps de production.
Fabrication
Après avoir finalisé la conception et convenu de toutes les conditions, la fabrication commence. Le processus comprend souvent la découpe au laser, le pliage à la presse et le soudage.
Inspection et livraison
Avant d'être expédiées, les pièces sont mesurées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications du dessin. Les formes complexes peuvent nécessiter l'utilisation d'instruments de mesure 3D pour la vérification. Si toutes les mesures se situent dans les limites de la tolérance, les pièces sont approuvées pour la livraison.
Guide de conception des tôles : considérations clés
Si les dimensions et les tolérances sont essentielles, d'autres facteurs influencent également la qualité du dessin de tôle. Voici quelques éléments clés à prendre en compte :
Inclure un cartouche
Un cartouche contient des informations essentielles telles que le numéro de pièce, le nom, le matériau, l'épaisseur et le degré de tolérance. Chaque entreprise peut avoir des formats légèrement différents.
Spécifier les dimensions de référence
Des points de référence précis (datums) garantissent la cohérence et facilitent les mesures, même pour des géométries complexes.
Consolider les cotes dans la vue de face
Pour améliorer la lisibilité, regroupez autant de dimensions que possible dans la vue de face plutôt que de les disperser sur plusieurs projections.
Traiter les bavures
Le découpage de la tôle produit souvent des bavures. Les dessins doivent indiquer si l'élimination des bavures est nécessaire et préciser la hauteur de bavure acceptable.
Utiliser des tolérances raisonnables
Les tolérances doivent s'aligner sur les capacités de fabrication. Les tolérances typiques de fabrication de la tôle sont les suivantes
- Distance entre les trous : ±0,05 mm
- Distance entre le trou et le coude : ±0,15 mm
Tenir compte de la déformation de la courbure
Les coudes provoquent une légère déformation à la racine, qui peut interférer avec les composants adjacents. Les concepteurs doivent en tenir compte, en particulier pour les coudes en forme de L. Certains outils CAO intègrent désormais des fonctions de compensation automatique des courbures.
Symboles couramment utilisés dans les dessins de tôle
Chanfreinage (C)
Les chanfreins éliminent les arêtes vives pour plus de sécurité. La mention "C3" indique un chanfrein de 3 mm.
Congés (R)
Les bords arrondis préviennent les blessures et améliorent l'esthétique. La mention "R5" indique un congé de 5 mm.
Symboles de bord
Elles indiquent les besoins en matière de traitement des bavures . Par exemple, la spécification de "-0,05 à -1mm" définit la profondeur d'enlèvement des bavures autorisée.
Diamètre (Ø)
Le symbole Ø est utilisé pour les dimensions des trous, tels que les avant-trous et les découpes de réduction de poids.
Références
Points de référence pour le positionnement et l'alignement pendant la fabrication et l'inspection.
Tolérances géométriques
- Tolérance de position : Définit le positionnement précis des trous, mais est rarement utilisé dans la tôlerie.
- Tolérance de perpendicularité : Indique la précision du pliage, mais les tolérances d'angle sont plus souvent appliquées à la place.
Problèmes courants liés à la fabrication de tôles et solutions
Reprise élastique lors du pliage
La reprise élastique est un phénomène dans lequel la tôle, après avoir été pliée à l’angle souhaité par le poinçon, s’ouvre légèrement lorsque le poinçon est relâché et tente de revenir à sa position initiale. Les mesures pour prévenir ce phénomène incluent le pliage en deux étapes, le martelage, l’entaille en V et le renforcement par nervures (coin).
Le pliage en deux étapes est une méthode qui consiste à plier le matériau à un certain degré jusqu'à l'angle souhaité la première fois, puis à le plier à nouveau pour la finition. Le martelage est une méthode consistant à créer une dépression au point de pliage, tandis que l’entaille en V consiste à réaliser une encoche en forme de V au point de pliage.
Le renforcement par nervures (coin) est un procédé qui consiste à ajouter des nervures triangulaires à la pièce pliée. Vous pouvez voir les nervures au centre de la pièce pliée sur le schéma.
Déformation des trous près des plis
Les trous placés trop près des plis peuvent se déformer. Pour éviter cela :
- Maintenir une distance minimale entre le trou et le pli de quatre fois l'épaisseur de la tôle.
- Si l'espacement est limité, il est possible de percer des trous après le pliage (mais cela augmente les coûts).
Interférence des plis dans les modèles développés
Les modèles 3D CAO peuvent sembler corrects, mais des interférences peuvent apparaître une fois développés. Vérifiez toujours que la vue dépliée ne présente pas d'interférences.
Profondeur de filetage insuffisante dans les tôles minces
Les filets des tôles minces peuvent avoir un engagement inadéquat, ce qui entraîne un desserrage. Les solutions comprennent
- Ébarbage : surélève la matière autour du trou pour augmenter la profondeur du filetage.
- Utilisation d'inserts pour une fixation sûre.
Conclusion
Il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux de la conception des tôles pour créer des pièces manufacturables et rentables. En suivant les meilleures pratiques en matière de conception, en tenant compte des contraintes de fabrication et en relevant de manière proactive les défis courants, vous pouvez améliorer l' efficacité de la production, minimiser les erreurs et réduire les coûts. Un guide de conception des tôles bien structuré garantit une collaboration plus harmonieuse entre les concepteurs et les fabricants, ce qui permet d'obtenir des composants de meilleure qualité et plus fiables.
Pour en savoir plus sur la conception et la fabrication de tôles, consultez nos autres ressources ou contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts.
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski