BLOG » Comprendre les dessins techniques des pièces usinées sur CNC - Cycle 1
Comprendre les dessins techniques des pièces usinées sur CNC - Cycle 1
Les dessins techniques sont essentiels dans de nombreuses industries, servant de documents clés pour la conception, la fabrication, le contrôle qualité et les achats. Cependant, de nombreux professionnels trouvent qu'il est difficile de les interpréter, ce qui entraîne des erreurs de communication et un manque d'efficacité. Cette série vise à démystifier les dessins techniques en expliquant leurs principes fondamentaux et leurs applications pratiques, afin qu'ils puissent être compris et utilisés efficacement dans des scénarios réels.
Pourquoi les dessins techniques sont-ils importants en usinage CNC ?
Dans l'usinage CNC , la précision est primordiale. Un dessin technique bien structuré garantit qu'une pièce est fabriquée exactement comme elle a été conçue, évitant ainsi des erreurs et des retouches coûteuses. En utilisant des conventions de dessin normalisées, les fabricants peuvent communiquer avec précision les intentions de conception, les tolérances, les spécifications des matériaux et les processus d'usinage.
Éléments de base des dessins techniques
Comprendre les principaux éléments des dessins techniques permet de rationaliser le processus de production et de s'assurer que toutes les parties prenantes sont en phase.
1. Types de lignes dans les dessins techniques
Les lignes sont un aspect fondamental des dessins techniques, chacune d'entre elles servant à transmettre des détails de fabrication importants. Les lignes pleines définissent les bords visibles d'une pièce, donnant aux machinistes un aperçu clair de la forme du composant. Les lignes en pointillé, quant à elles, représentent des éléments cachés ou des structures internes qui ne sont pas immédiatement visibles de l'extérieur. Les lignes de centrage sont utilisées pour indiquer la symétrie et le positionnement de caractéristiques critiques telles que les trous, afin de garantir un alignement correct pendant l'usinage. Les lignes d'extension s'étendent à partir des pièces pour clarifier les dimensions, tandis que les lignes de rupture permettent de raccourcir les objets longs dans les dessins sans nuire à la précision. En utilisant correctement ces différents types de lignes, les ingénieurs peuvent fournir des instructions de fabrication complètes avec un minimum d'ambiguïté.
2. Vues et projections
Les dessins techniques utilisent différentes méthodes de projection pour représenter les objets 3D dans un format compréhensible 2D . La méthode la plus couramment utilisée est la projection orthographique, qui consiste en plusieurs vues planes - généralement de face, de dessus et de côté - pour définir entièrement la géométrie d'un objet. Cette approche permet d'éliminer les distorsions et d'obtenir une décomposition détaillée de la structure de la pièce. En revanche, les dessins isométriques représentent les objets dans un format tridimensionnel sans distorsion de perspective, ce qui les rend utiles pour visualiser l'aspect d'une pièce une fois fabriquée. Une autre vue importante est la vue en coupe, qui permet d'afficher des caractéristiques internes qui resteraient autrement cachées. En intégrant ces méthodes de projection, les dessins techniques offrent une représentation complète et précise d'un composant, garantissant une fabrication et un assemblage exacts.
3. Dimensions et mesures
Des dimensions précises sont essentielles pour traduire une conception en une pièce manufacturable. Les lignes de cote précisent la taille exacte d'un élément, fournissant ainsi des informations essentielles pour l'usinage CNC . Ces lignes sont complétées par des lignes d'extension, qui relient les annotations de dimensions aux éléments pertinents du dessin, évitant ainsi toute erreur d'interprétation. En outre, les valeurs numériques définissent des mesures, des tolérances et des surépaisseurs précises afin de garantir que la pièce fonctionne correctement et s'intègre parfaitement aux autres composants. L'application de dimensions et de mesures précises élimine les incertitudes, ce qui permet aux machinistes de produire des pièces qui répondent aux spécifications de conception prévues avec une grande précision.
4. Cartouche
Le cartouche contient des informations essentielles sur le dessin, notamment
- Nom et numéro de la pièce: aide à l'identification et à l'inventaire.
- Signatures du concepteur et de l'approbateur: assure la responsabilité du processus de conception.
- Spécifications des matériaux: spécifie le matériau à utiliser pour la fabrication.
- Échelle: définit si le dessin est en taille réelle, agrandi ou réduit.
- Normes utilisées (par exemple, ISO 128): assure la cohérence de la documentation.
Principes clés des dessins techniques
1. Normalisation
Les dessins techniques respectent des normes établies telles que ISO 128 et ASME Y14.5 afin de garantir que les dessins sont compris par tous, quel que soit le lieu ou le secteur d'activité.
2. Précision
Chaque détail d'un dessin doit représenter correctement la forme, la taille et les spécifications de la pièce afin d'éviter les erreurs d'usinage.
3. Clarté
Les dessins bien structurés utilisent des épaisseurs de lignes, des étiquettes et des symboles appropriés pour garantir la lisibilité et la facilité d'interprétation.
4. Complétude
Un dessin doit comporter tous les détails nécessaires, tels que les spécifications des matériaux, les instructions d'usinage et les exigences en matière de finition de surface, sans laisser de place à l'ambiguïté.
Éléments communs aux dessins techniques
1. Symboles et notations
Les dessins techniques utilisent des symboles standard pour représenter les opérations d'usinage, les finitions de surface et les propriétés des matériaux. Ces symboles permettent aux opérateurs CNC de comprendre rapidement les exigences sans descriptions longues.
2. Échelle
Les dessins sont créés à l'échelle pour garantir une représentation précise. Les échelles les plus courantes sont les suivantes
- 1:1 (Taille réelle)
- 1:2 (Demi-taille)
- 2:1 (Double Size) Cela permet de s'assurer que les composants sont proportionnellement exacts lors de la fabrication.
3. Tolérances
Les tolérances définissent la variation admissible des dimensions d'une pièce. Pour l'usinage sur le site CNC , des tolérances serrées sont essentielles pour garantir la compatibilité et les performances. Les tolérances sont généralement exprimées comme suit :
- Bilatéral (+/-): permet une variation dans les deux sens.
- Unilatéral: limite la variation à une seule direction.
- Dimensionnement et tolérancement géométrique (GD&T): spécifie les conditions exactes de forme, d'orientation et de position.
Comment les dessins techniques améliorent l'efficacité de l'usinage CNC
- Amélioration de la communication - Les ingénieurs, les concepteurs et les machinistes peuvent travailler en toute transparence en utilisant un format de dessin universel.
- Réduction des erreurs - Des dimensions et des tolérances claires permettent d'éviter les retouches coûteuses et le gaspillage de matériaux.
- Prêt pour l’automatisation – des dessins bien définis s’intègrent facilement aux logiciels CAO/FAO pour un usinage CNC efficace.
- Contrôle de la qualité - Les dessins techniques servent de référence pour l'inspection des pièces fabriquées afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications de la conception.
Cycle 1 : Les fondamentaux et l'essentiel du dessin technique
Comment définiriez-vous un dessin technique ? Nombreux sont ceux qui le décrivent comme une projection 2D d'une pièce dont les dimensions sont clairement indiquées pour guider la fabrication. Bien que cela ne soit pas incorrect, cela n'englobe pas entièrement le rôle plus large des dessins techniques.
Selon ISO 9001 (système de gestion de la qualité), les dessins techniques sont considérés comme des "documents de contrôle" essentiels. En tant que tels, ils nécessitent le respect de procédures d'approbation et de protocoles de révision, jouant un rôle crucial dans le développement et la fabrication des produits. Ce premier cycle explore l'essence des dessins techniques et leurs différents types.
Contrairement aux informations écrites générales qui peuvent être numérisées pour des raisons de commodité, les dessins techniques sont plus qu'une collection de dimensions. Si les dimensions suffisaient, les modèles 3D CAD remplaceraient entièrement les dessins. Cependant, les dessins techniques contiennent beaucoup plus d'informations, notamment les spécifications de tolérance, la rugosité de la surface, la sélection des matériaux, les notes d'usinage et les exigences en matière d'inspection. Ces éléments garantissent la cohérence de la production et minimisent les variations de taille et de forme des pièces. Par essence, un dessin technique sert de document de spécification complet qui traduit l'intention de la conception au sein de différentes équipes.
Outre le département de conception, les dessins sont également utilisés dans les départements suivants à des fins différentes
| Service | Objet des dessins techniques |
|---|---|
| Gestion de la production et des achats | Évaluer les conditions d'usinage, les délais et les coûts afin de sélectionner le partenaire de fabrication optimal. |
| Ingénierie de fabrication et usinage | Déterminer les méthodes d'usinage, sélectionner les équipements, concevoir les processus, évaluer les gabarits, estimer les coûts d'usinage et optimiser la productivité. |
| Assurance qualité | Vérifier les spécifications du produit, la fiabilité, la sécurité, les considérations environnementales, la faisabilité de l'assemblage et les exigences en matière de maintenance. |
| Inspection | Sélectionner les outils de mesure et établir des procédures d'inspection pour garantir la conformité de la qualité. |
| Ventes | Communiquer avec les clients, discuter des exigences et justifier les estimations de coûts. |
| Fournisseurs externes | Examiner les dessins pour les devis, la faisabilité de la fabrication, les critères d'inspection et les méthodes de livraison (par exemple, conteneurs consignés, emballages en carton). |
Décomposer des dessins complexes
Pour les débutants, le fait d'être confronté pour la première fois à un dessin technique complexe peut être accablant.
Cependant, même les pièces les plus complexes peuvent être décomposées en éléments géométriques plus simples. Après tout, les logiciels de CAO ne créent pas de conceptions de manière autonome : chaque composant est le fruit de la réflexion humaine et de la résolution de problèmes itérative. Lorsqu'elles sont analysées correctement, la plupart des pièces complexes sont simplement des combinaisons de formes de base.
De nombreux termes utilisés dans la rédaction sont souvent mal compris. Le tableau ci-dessous fournit des définitions claires de ces termes
Tableau 1-2 : Termes courants des dessins techniques
| Durée | Définition |
|---|---|
| Dessin de planification | Un dessin qui représente l'intention et le plan de la conception. |
| Dessin d'installation | Dessin qui fournit les informations nécessaires à l'installation d'un élément en décrivant sa forme générale et sa relation avec les structures associées ou les éléments connexes. |
| Dessin d'aspect général | Dessin indiquant la forme extérieure, les dimensions globales et la masse d'un objet, nécessaire pour déterminer les conditions d'emballage, de transport et d'installation. |
| Dessin de développement | Dessin qui déploie les surfaces d'un objet sur un plan. |
| Dessin de pièces | Un dessin qui contient toutes les informations nécessaires à la définition d'une pièce unique et indivisible. |
| Dessin des matériaux | Un dessin qui montre l'état pré-usiné d'une pièce mécanique, telle qu'une pièce moulée ou forgée. |
| Schéma d'assemblage | Dessin décrivant le positionnement relatif et la configuration des pièces assemblées. |
| Dessin d'une seule pièce, d'une seule feuille | Dessin dans lequel une seule pièce ou un seul assemblage est représenté sur une feuille de papier à dessin. |
| Dessin en une seule partie et sur plusieurs feuilles | Dessin dans lequel une seule pièce ou un seul assemblage est représenté sur plusieurs feuilles de papier à dessin. |
| Dessin en plusieurs parties, sur une seule feuille | Dessin où plusieurs pièces ou assemblages sont représentés sur une seule feuille de papier à dessin. |
| Traçage du dessin | L'acte de copier un dessin sur du papier calque ou un support similaire. |
| Inspection des dessins | Action d'examiner et de vérifier un dessin. |
| Numéro de dessin | Numéro unique attribué à chaque feuille de dessin. |
| Émission de tirages | L'émission d'un dessin enregistré. |
| Copier le dessin | Un dessin créé comme une reproduction de l'original, soit par duplication, soit comme une copie papier ou électronique à partir de données numériques. |
Même les formes complexes et compliquées peuvent être décomposées en un ensemble de formes simples. En effet, la conception en CAO est réalisée par des humains, et non par des ordinateurs capables de créer de manière autonome des formes inconnues. Même si un designer passe des jours à affiner une forme par essais et erreurs, il s'agit en fin de compte d'un assemblage de formes simples.
En décomposant la forme 3D dérivée d'un dessin en ses différents éléments, il apparaît clairement qu'elle est constituée d'un ensemble de formes simples (figure 1-2).
Un dessin est un document technique qui résume de manière concise ces éléments de forme, en utilisant diverses techniques de projection et méthodes de dimensionnement conformément aux règles établies pour améliorer la compréhension.
Règles générales avant de créer un dessin
Les règles à respecter avant de commencer un dessin de projection sont décrites ci-dessous.
Format du papier
Le format du papier utilisé pour le dessin mécanique, ainsi que les lignes de bordure et le cartouche, sont spécifiés comme suit.
Bien que nous soyons à l'ère des données numériques, les dessins sur papier restent essentiels dans la fabrication, en particulier pour l'inspection et le travail sur site, où les dimensions peuvent être écrites directement sur le papier ou superposées sur des composants physiques à des fins de comparaison. La demande de dessins sur papier reste élevée.
Le principal critère de sélection est le format du papier de la série A (cinq types : A0 à A4) (tableau 1-3).
formats de papier (cinq types : A0 à A4) (tableau 1-3).
| Désignation | Bord court × bord long (mm) |
|---|---|
| A0 | 841 × 1189 |
| A1 | 594 × 841 |
| A2 | 420 × 594 |
| A3 | 297 × 420 |
| A4 | 210 × 297 |
Le papier standard pour photocopieur est A4, et deux feuilles de A4 côte à côte forment le format A3. La zone est doublée séquentiellement jusqu'à A0, la plus grande taille.
Lignes de démarcation et marges
Pour éviter les dommages tels que les déchirures sur les bords du papier imprimé, une ligne de bordure doit être tracée pour définir clairement la zone de dessin.
- Pour A0 et A1, la ligne de démarcation doit être fixée à 20 mm de chaque bord.
- Pour A2 à A4, la ligne de démarcation doit se situer à 10 mm de chaque bord.
- Si une marge de reliure est nécessaire, 20 mm supplémentaires doivent être laissés sur le bord gauche de A2 à A4.
Bien que le microfilmage ne soit plus nécessaire pour le stockage des données sur le site CAD , un vestige de cette pratique subsiste : une marque centrale en gras est placée au milieu de chaque bord du dessin pour l'aligner lors de la copie
Cartouche
Le cartouche est une section désignée d'un dessin pour l'enregistrement des informations de gestion essentielles telles que le numéro de dessin, le nom de la pièce, le matériau et le personnel responsable. Il fonctionne comme l'index d'un dessin.
Le cartouche est généralement placé dans le coin inférieur droit du dessin. Toutefois, s'il se superpose au contenu du dessin, il peut être positionné dans le coin supérieur droit, aligné sur l'orientation du dessin (figure 1-5).
Résumé
Cette section a mis en évidence le rôle crucial des dessins en tant qu'unique moyen de transmission des informations de conception du concepteur à l'étape suivante de la fabrication, traduisant des idées intangibles en composants tangibles.
En outre, nous avons exploré la terminologie de base du dessin et les règles qui s'appliquent avant de créer un dessin.
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski