BLOG » Tolérances des composants mécaniques : tout ce qu'il faut savoir
Lors de la conception de pièces mécaniques, les tolérances jouent un rôle essentiel. Nous donnons ici un aperçu de ce que sont les tolérances des composants mécaniques et des informations essentielles pour les comprendre.
La tolérance indique les limites supérieures et inférieures des valeurs admissibles pour les erreurs qui ne peuvent être évitées au cours du processus de fabrication.
Par exemple, lorsqu'on tente d'usiner un cylindre de 50 mm dans des processus tels que le découpage, il n'est pas possible de fabriquer un cylindre de 50 mm précisément. Des facteurs tels que la dilatation du matériau due à la température, la dilatation de la machine et les variations dans la fixation du matériau conduisent en fait les machines à fabriquer avec des erreurs subtiles. Par conséquent, bien que vous puissiez viser "50 mm", il est extrêmement difficile d'atteindre exactement 50 mm.
C'est pourquoi les dessins de conception et d'usinage spécifient la plage d'erreur admissible sous forme de tolérance, qui peut être fixée pour toutes les dimensions d'un composant mécanique.
Il existe différents types d'indications pour les dimensions et les formes et, par conséquent, quatre types de tolérances :
Lors de l'assemblage de composants de machines, il arrive qu'un niveau de précision plus élevé soit nécessaire pour garantir que les composants s'emboîtent sans problème. Une telle précision ne peut être obtenue avec des tolérances générales. Il est donc nécessaire de spécifier les tolérances individuellement pour les dimensions.
Lorsque des tolérances sont spécifiées, il est essentiel de vérifier si les dimensions après usinage sont comprises dans les tolérances spécifiées. En outre, la spécification de tolérances plus précises rend l'usinage plus difficile. En effet, pour garantir l'obtention des dimensions souhaitées, des outils d'usinage plus sophistiqués seront déployés. Par conséquent, le fait d'exiger une plus grande précision dans les tolérances entraîne une augmentation des coûts d'usinage et d'inspection. Par conséquent, lors de la spécification des tolérances, il convient d'examiner attentivement si la tolérance et la précision spécifiées sont réellement nécessaires.
Les tolérances sont des limites définies pour les erreurs qui ne peuvent être évitées dans le processus de fabrication.
Il existe quatre types de tolérances : la tolérance générale, la tolérance dimensionnelle, la tolérance géométrique et la tolérance d'ajustement, qui peuvent être appliquées à différents cas en fonction des besoins des concepteurs.
La mise en œuvre de tolérances pourrait entraîner une augmentation des coûts. D'autre part, un relâchement excessif des tolérances augmente le risque de dysfonctionnements. Pour équilibrer la qualité du produit et les coûts, la fixation de tolérances permettra d'obtenir un ajustement parfait de vos composants tout en maintenant les prix à un niveau modéré.
En maîtrisant la conception et le calcul des tolérances, vous pouvez améliorer la qualité tout en minimisant les augmentations et les réductions de coûts, tout en maintenant la qualité du produit.