Qu'est-ce qu'un support métallique pour pièces mécaniques ?

Les supports métalliques, souvent négligés et pourtant omniprésents, jouent un rôle essentiel en fournissant un soutien structurel et un renforcement dans une myriade d'applications. Qu'est-ce qu'un support ? En termes simples, un support est un élément fondamental dont l'objectif est apparemment simple : renforcer, relier et fixer divers éléments. Du simple support en forme de L utilisé pour fixer des étagères aux supports plus complexes en forme de Z qui soutiennent les capteurs dans les machines, ces pièces de quincaillerie discrètes sont les héros méconnus de la conception et de l'ingénierie. Dans cette exploration, nous nous plongeons dans le monde diversifié des supports, en décortiquant leurs types, leurs méthodes de fabrication et l'art de choisir celui qui convient le mieux à un objectif donné.

Qu'est-ce qu'un support métallique ?

Un support est une pièce métallique utilisée pour augmenter la résistance des composants d'une machine ou pour relier différentes pièces. Les supports se trouvent dans des pièces telles que les luminaires et les appareils photo, mais nous nous concentrerons ici sur leur application en tant que composants de machines.

 

 

Les supports se présentent sous différentes formes et types en fonction de leur objectif et de leur application, qui va du mobilier à l'automobile, en passant par l'équipement électrique, les appareils médicaux et la construction. Les matériaux couramment utilisés sont le métal et le plastique, les méthodes de fabrication faisant appel au traitement de la tôle, à la découpe, au moulage par injection, entre autres. Les supports sont souvent munis de trous permettant de les fixer à l'aide de vis ou de boulons. Leurs caractéristiques varient en fonction de la forme et du matériau, et leur sélection doit être soigneusement étudiée en fonction de l'application.

 

Méthodes de fabrication des supports

En raison de leurs formes relativement simples, les équerres sont fabriquées en appliquant un traitement mécanique à des matériaux simples tels que des barres plates ou des tôles d'acier. Par exemple, les barres plates sont coupées aux dimensions appropriées, des trous sont percés pour d'autres composants, et des processus de taraudage sont effectués pour l'insertion de vis lors de la fixation d'autres pièces. En général, le choix des matériaux et des méthodes de fabrication dépend de l'application, de la forme et de la précision requise.

Principaux types de supports

Il existe principalement sept types de supports, chacun ayant ses propres applications et caractéristiques. Expliquons les objectifs et les caractéristiques de chacun d'entre eux.

Support en L

L'équerre en L est la plus connue. Il est utilisé comme support d'étagère et se retrouve dans des produits industriels tels que les machines-outils et les équipements électriques. Comme il est largement vendu en tant qu'article d'usage courant, il est abordable et facilement accessible. La forme simple du support occupe un espace minimal, ce qui le rend discret. Toutefois, il présente l'inconvénient d'être relativement moins robuste que les autres types.

exemple de support en forme de l

Support triangulaire

L'équerre triangulaire présente des renforts diagonaux qui contrastent avec la forme en L, ce qui lui donne un aspect triangulaire. Il offre une plus grande résistance que la variante en forme de L. Il est donc utilisé pour la fixation murale d'objets lourds ou comme élément de renforcement de la structure des machines industrielles. Toutefois, en raison de son volume plus important que celui de la forme en L, il convient de faire preuve de prudence pour éviter les collisions avec d'autres meubles ou composants.

exemple d'une équerre triangulaire

Support carré

L'équerre est formée en remplaçant les renforts diagonaux de l'équerre triangulaire par un carré, ce qui offre moins de résistance que la variante triangulaire, mais présente des avantages tels que la possibilité de placer plusieurs étagères. Sa caractéristique est la facilité de passage d'autres composants tels que des étagères ou des tuyaux à travers le support, ce qui permet de nombreuses applications.

Exemple de crochet

Support en forme de I

Le support en forme de I a une configuration dans laquelle la partie porteuse dépasse du mur, ce qui permet d'obtenir un design soigné et visuellement attrayant grâce à un contact minimal avec le mur. Toutefois, la prudence est de mise lors du placement d'objets lourds en raison de leur résistance relativement faible. S'il est fixé directement au mur, la petite surface de contact et la concentration potentielle de poids peuvent nécessiter un renforcement du mur. Par ailleurs, le montage d'un support en forme de I sur un rail de support augmente la solidité et la maniabilité, ce qui permet une utilisation flexible.

Exemple de support en forme de I

Support en forme de A

Un support en forme de A est utilisé pour fixer les barres de suspension des vêtements, avec des trous en forme de "a" et montés sur le mur. Il offre un aspect propre, similaire à un cintre, mais sans pieds. Cependant, le fait de le surcharger avec de nombreux vêtements ou sacs peut entraîner un poids excessif, concentrant les tensions sur le mur, ce qui risque de l'endommager ou de desserrer les vis.

Support en Z

De la forme de la lettre "Z", ce support permet une connexion ou une fixation à des hauteurs variables. Il trouve des applications dans l'installation de pièces automobiles, la fixation de composants plus épais et la fixation de planches d'étagères. Il est également utilisé pour la fixation de petites pièces, telles que des capteurs. Étant donné la prédominance des capteurs dans les appareils, les machines industrielles, les dispositifs de traitement et les dispositifs d'assemblage, une variété de types de supports, de formes et de tailles diverses, sont utilisés en conséquence.

Support convexe

Un support convexe permet de connecter ou de fixer même les saillies sans aucune interférence. Il est couramment utilisé pour sécuriser les pièces automobiles et les produits de menuiserie. Grâce à sa fixation sur deux surfaces, il offre une plus grande résistance que le support en forme de Z. Il en résulte des avantages tels que la réduction des vibrations et la capacité à supporter de lourdes charges.

exemple d'une équerre convexe

Comment choisir les bons supports ?

Choix par matériau

Les supports présentent différentes caractéristiques en fonction du matériau. L'acier inoxydable, par exemple, offre une grande solidité et une bonne résistance à la corrosion. Par ailleurs, pour les applications où la résistance est la préoccupation principale, il peut s'agir d'un choix rentable. Les brackets en résine sont légers et conviennent aux formes complexes, mais leur résistance est inférieure à celle du métal. Des supports avec des traitements de surface pour la prévention de la rouille et la résistance à la corrosion sont également disponibles. Choisissez un support en tenant compte de facteurs tels que la température, l'humidité et l'exposition à l'air salin.

 

Choisir en fonction de l'objectif

Compte tenu de la diversité des formes des supports, il est utile de tenir compte de l'objectif spécifique lors de la sélection. Pour le renforcement ou la fixation de grandes pièces dans les machines, les supports en forme de L, triangulaires ou convexes conviennent. Si vous avez l'intention de l'utiliser comme support d'étagère, des supports carrés et en forme de I, en plus des supports en forme de L et des supports triangulaires, peuvent être utiles. Les supports en forme de Z peuvent convenir à la fixation de capteurs ou de petits composants internes dans les machines.

Choisir en fonction des spécifications

Il est essentiel de vérifier les dimensions des supports (épaisseur, position des trous, etc.) afin de s'assurer de leur compatibilité avec la cible d'installation. Par exemple, si d'autres éléments occupent la surface d'installation, optez pour des supports plus petits. En outre, il est possible d'utiliser de petits supports en forme de I si la zone d'installation est limitée.

Choix en fonction de la capacité de charge

Lorsqu'on utilise des équerres comme supports d'étagères, il est essentiel de connaître leur capacité de charge. En cas de défaillance du support, il existe un risque de blessure dû à la chute d'objets. Pour les applications nécessitant une capacité de charge, les supports triangulaires sont recommandés. Toutefois, si la diagonale interfère avec d'autres éléments, il convient d'envisager l'utilisation d'équerres en forme de L avec une épaisseur de tôle ou des nervures plus importantes pour garantir la solidité de l'ensemble. Pour la fixation et le renforcement de machines industrielles ou d'équipements électriques, choisissez les supports en fonction de la charge prévue. Effectuer des calculs de résistance si nécessaire pour confirmer l'intégrité de la structure.

Conclusion

Dans le domaine de la construction, des machines et des articles de tous les jours, les supports sont des alliés polyvalents qui répondent aux besoins de conception et de fonctionnalité. Il devient évident que la compréhension de ce qu'est une équerre va au-delà de sa forme physique.

Qu'il s'agisse de l'étrier pratique en forme de L qui orne nos étagères ou des robustes étriers triangulaires qui fortifient les machines industrielles, chaque variante remplit une fonction unique dans la grande symphonie de la conception structurelle. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez une patte de fixation, pensez à l'artisanat méconnu et à la conception réfléchie que recèle ce composant apparemment simple mais indispensable. Qu'est-ce qu'un support ? Plus qu'un simple morceau de métal ou de plastique, c'est une merveille d'ingénierie qui façonne tranquillement le monde qui nous entoure.