BLOG » Processus de pliage de la tôle : comprendre les bases
Dans le domaine industriel, le concept de "pliage" a une double signification : il désigne à la fois l'acte physique de plier ou de courber un objet et la déformation délibérée de matériaux à des fins de fabrication. Cet article s'efforce d'approfondir cette dernière interprétation, en proposant une exploration complète des processus de pliage dans le domaine de la fabrication.
Le cintrage est l'action d'appliquer une force pour déformer un objet, ce qui le fait plier ou se déformer.
Lorsqu'une force est appliquée à un objet, celui-ci subit une déformation, provoquant une déformation plastique sur certains matériaux, tels que les métaux, les thermoplastiques et le bois, qui présentent une déformation. Cela signifie que même après la suppression de la force, ils conservent leur forme déformée sans perdre leur résistance. Cette propriété est à la base des processus de pliage dans la fabrication.
Les processus de pliage, en particulier pour les métaux, englobent diverses techniques adaptées à des applications spécifiques :
- Fabrication de tôles: il s'agit de plier des tôles à l'aide de matrices universelles et d'une presse plieuse. Cette méthode permet un contrôle précis des angles et des longueurs de courbure.
- Opérations de presse: utilise des matrices spécialisées et une presse pour façonner des pièces métalliques. Les produits les plus courants sont les ustensiles de cuisine, les tamis métalliques et les épingles à badge.
- Formage par laminage: façonne les tôles en les faisant passer à travers des séries alternées de trois rouleaux, ce qui permet de produire des courbes à grand rayon. Ce procédé est utilisé pour la fabrication de grandes structures cylindriques.
- Fabrication de réservoirs: fabrication de réservoirs, de conduits et de structures de soutien.
Le pliage de la tôle est un processus de fabrication appliqué à la tôle, qui lui donne différentes formes.
Outre le pliage, les autres méthodes de transformation de la tôle sont le formage à la presse, le formage par roulage et la fabrication de métal.
La fabrication de tôles se caractérise par l'utilisation de tôles minces, généralement d'une épaisseur de 7 mm ou moins, qui sont traitées à l'aide d'une machine appelée presse plieuse équipée d'une matrice universelle.
Les techniques de pliage de la tôle sont les suivantes :
Les processus de pliage consistent à placer la pièce à usiner sur la matrice et à appliquer une pression par le haut à l'aide d'un poinçon. Par conséquent, si la pièce à usiner ne couvre pas entièrement les deux extrémités de la matrice, le pliage ne peut pas être réalisé.
En outre, les points détaillés à prendre en compte lors de la modélisation et de la conception des composants en tôle sont résumés ci-dessous.
Le cintrage consiste à appliquer une force pour déformer des matériaux et leur donner des formes courbes ou tordues. Si les métaux et les plastiques sont couramment transformés industriellement, le bois est également utilisé.
L'une des méthodes courantes de pliage du métal est la fabrication de tôles, qui consiste à plier des tôles minces à l'aide d'une matrice universelle et d'une presse plieuse.
Outre les processus de pliage, meviy propose également des services de découpe au laser et de poinçonnage. Grâce à notre système automatisé de devis et de commande basé sur les données de 3D , vous pouvez facilement obtenir des devis et passer des commandes en ligne.