Qu'est-ce que la transformation des matières plastiques ? Guide complet des types et des caractéristiques

Le plastique est l'un des matériaux industriels les plus utilisés aujourd'hui. On le trouve dans une vaste gamme de produits, depuis les récipients et les ustensiles de cuisine jusqu'aux jouets, en passant par les boîtiers d'appareils électroniques, les intérieurs d'automobiles et même les matériaux de construction des maisons. Avec ses nombreuses applications, il est essentiel de comprendre les différents types et méthodes de transformation des matières plastiques. Dans cet article, nous allons nous plonger dans le monde de la transformation des matières plastiques, en explorant ses différents types et méthodes.

Exemple de pièces mécaniques en résine transparente

Types et applications des matières plastiques

Les plastiques peuvent être classés en deux grandes catégories : les thermoplastiques et les thermodurcissables. Les thermoplastiques se ramollissent lorsqu'ils sont chauffés, ce qui leur permet d'être moulés à plusieurs reprises. En revanche, les plastiques thermodurcissables se ramollissent initialement sous l'effet de la chaleur, mais durcissent de manière permanente lorsqu'ils sont chauffés à nouveau, ce qui fait qu'ils ne peuvent être moulés qu'une seule fois.

Il existe de nombreux types de plastiques, chacun ayant des caractéristiques et des applications uniques. Examinons quelques-uns des types les plus courants et les domaines dans lesquels ils sont utilisés.

Type de résineNomCaractéristiquesExemples d'application
Résines thermoplastiquesPolyéthylène (PE)Léger, les propriétés varient en fonction du poids moléculaireMatériaux d'emballage, articles ménagers
Polypropylène (PP)La plus petite gravité spécifiqueProduits de première nécessité, conteneurs
Polystyrène (EPS)Faible résistance à la chaleur et aux chocs, facile à colorerMatériaux pour maquettes en plastique, produits de première nécessité, automobiles
ABS résine (ABS)Haute résistance, excellente rigidité et résistance aux chocsAppareils électriques, automobiles
Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)Grande transparencePièces optiques, automobiles
Alcool polyvinylique (PVA)Très hydrophileAdhésifs, tensioactifs
Polychlorure de vinyle (PVC)Différents types, du plus dur au plus douxMatériaux de construction, agriculture, produits de première nécessité
Polyacétal (POM)Moins sujet au frottement, excellent pour les charges répétéesPièces de machines, tuyauterie de construction
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)Très résistant à l'eau et à l'huileMatériaux de construction, articles ménagers
Résines thermodurcissablesRésine phénolique (PF)Relativement peu coûteuxPièces de machines, automobiles
Résine époxy (EP)Excellente adhérence et résistanceAppareils électriques, matériaux de construction, colorants

Méthodes de transformation des matières plastiques

Les plastiques peuvent être transformés selon différentes méthodes. Voici les trois principaux types de transformation du plastique :

  1. Traitement du moulage

Le moulage consiste à injecter de la résine fondue dans des moules, où elle est refroidie et solidifiée. Il est idéal pour la production de masse car le même moule peut être réutilisé. Les techniques courantes comprennent le moulage par injection, le moulage par extrusion, le moulage par soufflage et le moulage par compression.

 

  1. Traitement de l'usinage

Dans cette méthode, la résine solidifiée est mise en forme à l'aide de machines. Il est souvent utilisé pour des traitements spécialisés ou lorsque plusieurs prototypes sont nécessaires. Les techniques comprennent le tournage, où la résine en rotation est façonnée par des outils de coupe, et le fraisage, où des outils rotatifs coupent la résine.

Avantages et inconvénients des composants en plastique

Les plastiques présentent plusieurs avantages par rapport à d'autres matériaux tels que les métaux :

 

  • Méthodes de transformation polyvalentes: les plastiques peuvent être transformés de diverses manières, pour répondre à différents besoins de fabrication.
  • Légèreté: les plastiques sont nettement plus légers que les métaux, ce qui les rend idéaux pour les applications où le poids est un facteur important.
  • Excellente isolation électrique: les plastiques sont largement utilisés dans les composants électriques en raison de leurs propriétés isolantes.
  • Résistance à la corrosion: contrairement aux métaux, les plastiques ne rouillent pas et ne se corrodent pas, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles.
  • Isolation thermique élevée: les plastiques ont une faible conductivité thermique, ce qui favorise les applications d'isolation thermique.

 

Cependant, les plastiques présentent également des inconvénients :

 

  • Faible résistance à la chaleur: la plupart des plastiques ne peuvent pas résister à des températures élevées, ce qui limite leur utilisation dans certaines applications.
  • Faible résistance mécanique: les plastiques ne sont généralement pas aussi résistants que les métaux, ce qui peut constituer un inconvénient dans les environnements soumis à de fortes contraintes.
  • Accumulation d'électricité statique : les plastiques peuvent facilement accumuler de l'électricité statique.
  • Fragilité: les matières plastiques peuvent se fissurer ou se briser sous l'effet de la contrainte, en particulier à des températures plus froides.
  • Non biodégradable: la plupart des plastiques ne se décomposent pas naturellement, ce qui pose des problèmes environnementaux.

Plastiques techniques : surmonter les faiblesses des plastiques standard

Comme nous l'avons mentionné, les plastiques standard présentent des limites telles qu'une faible résistance à la chaleur et une faible résistance mécanique, ce qui restreint leur utilisation dans des conditions extrêmes. C'est pour répondre à ces problèmes que les plastiques techniques ont été mis au point. Contrairement aux plastiques conventionnels, ces matériaux peuvent résister à des températures supérieures à 100°C et conserver leur intégrité. Certaines versions avancées, connues sous le nom de " Super Engineering Plastics", peuvent même supporter des températures supérieures à 150°C.

 

Les plastiques techniques sont largement utilisés dans les applications industrielles, notamment les pièces automobiles, les composants électroniques, la robotique et l'aérospatiale. Grâce aux progrès constants, des plastiques techniques respectueux de l'environnement sont également mis au point, ce qui promet un avenir radieux à l'industrie.

Résumé

Les plastiques sont des polymères fabriqués à partir du pétrole et peuvent être transformés de nombreuses façons. Lors de la transformation des matières plastiques, tenez compte des avantages et des inconvénients des matières plastiques et choisissez la méthode de transformation appropriée à votre objectif.
MISUMI meviy peut couper les résines utilisées dans les machines et les équipements d'un large éventail d'industries, ainsi que les résines transparentes souvent utilisées dans les couvertures de sécurité. même pour les produits usinés par emboutissage qui ne sont pas traités par MISUMI (catalogue web général), il suffit de télécharger les données 3D CAD sur meviy pour obtenir un devis immédiat. Il s'agit d'une fonctionnalité de MISUMI.