BLOG » Qu'est-ce que le polycarbonate : tout ce qu'il faut savoir
Le polycarbonate, ou PC, est un type de résine thermoplastique qui entre dans la catégorie des plastiques techniques. Il se caractérise par sa grande transparence et sa résistance aux chocs. Souvent abrégé en PC dans les désignations de matériaux, ce matériau est également appelé "verre organique". Le polycarbonate est largement utilisé dans un large éventail d'applications, notamment dans les dispositifs optiques tels que les lentilles d'appareil photo et les phares, dans l'ameublement intérieur tel que les cloisons et les aquariums, ainsi que dans la production de matériaux pare-balles.
Le polycarbonate et l'acrylique (PMMA) sont tous deux des résines très transparentes. Bien que l'acrylique offre une transparence légèrement supérieure, nous expliquons qu'il existe d'autres différences fondamentales :
Veuillez noter que ces différences doivent être prises en compte lors du choix entre le polycarbonate et l'acrylique pour des applications spécifiques.a
Le polycarbonate, un type de plastique technique thermoplastique, est très transparent et connu pour sa résistance exceptionnelle aux chocs. Il présente plusieurs avantages, tels qu'une grande résistance aux intempéries, une excellente aptitude à la transformation, des propriétés auto-extinguibles et une faible absorption d'eau, ce qui contribue à sa grande précision dimensionnelle. En revanche, il est vulnérable aux solvants organiques et aux agents tensioactifs et présente des fissures dues à la corrosion sous contrainte. En outre, il est susceptible d'être rayé et son prix est relativement élevé.
Le polycarbonate trouve des applications dans divers produits, notamment les lentilles d'appareils photo, les substrats pour DVD, les phares de voiture, la signalisation et les matériaux balistiques. Bien que l'acrylique soit un matériau similaire, le polycarbonate excelle dans la résistance aux chocs et aux flammes, tandis que l'acrylique est supérieur en termes de facilité de traitement et de rentabilité.