Les différences entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) et EN 1.4301 equiv. (SUS304)

L'acier inoxydable se décline en plusieurs types, dont EN 1.4305 equiv. (SUS303) et SUS304. Le choix du bon matériau nécessite une évaluation complète de facteurs tels que l'utilisation prévue de la pièce, la fonctionnalité et les considérations de coût.

 

 

EN 1.4305 équiv. (SUS303) est un type d'acier inoxydable qui a été développé pour améliorer l'usinabilité du SUS304, qui est l'acier inoxydable le plus répandu. Il est particulièrement bien adapté comme matériau pour les processus d'usinage. Toutefois, il est important de noter que le SUS303 présente une résistance à la corrosion et une soudabilité inférieures à celles du SUS304, ce qui le rend inadapté à certaines applications et à certains environnements.

 

 

Dans cet article, nous nous penchons sur les principes fondamentaux de l'acier inoxydable, nous donnons un aperçu du SUS303 et nous expliquons en détail les distinctions entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) et EN 1.4301 equiv. (SUS304). Rejoignez-nous pour mieux comprendre les caractéristiques et les applications de EN 1.4305 equiv. (SUS303) dans le domaine de l'acier inoxydable.

Tôles en SUS303

Connaissance de base de l'acier inoxydable

L'acier inoxydable, comme son nom l'indique, est un alliage d'acier résistant à la corrosion. Son nom officiel est "acier inoxydable" et désigne généralement l'acier composé principalement de fer et contenant au moins 10,5 % de chrome.

 

Il existe de nombreux types d'acier inoxydable, chacun ayant des propriétés distinctes. Les types d'acier inoxydable sont représentés par des nombres à trois chiffres suivant "SUS".

Quel est l'équivalent de EN 1.4305 ? (SUS303)

EN 1.4305 équiv. (SUS303) est un type d'acier inoxydable austénitique. Il est créé en ajoutant du soufre et du phosphore au SUS304. L'ajout de soufre et de phosphore réduit l'adhérence, ce qui rend EN 1.4305 equiv. (SUS303) excellente usinabilité et performance de coupe. Il présente également une bonne résistance au grippage, avec une adhérence minimale due à la friction. Bien que fondamentalement non magnétique, des changements dans la structure cristalline au cours du traitement peuvent entraîner EN 1.4305 equiv. (SUS303) pour présenter des propriétés magnétiques.

Quel est l'équivalent de l'EN 1.4301 ? (SUS304)

EN 1.4301 équiv. (SUS304), une variante d'acier inoxydable largement utilisée, est réputée pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion et sa polyvalence. Cet acier inoxydable austénitique est composé de 18 % de chrome et de 8 % de nickel, formant un alliage robuste qui présente une durabilité et une résistance à l'oxydation remarquables. La teneur en chrome permet la formation d'une couche d'oxyde passive sur la surface, empêchant la corrosion et augmentant la longévité. Grâce à ses propriétés non magnétiques, EN 1.4301 equiv. (SUS304) trouve de nombreuses applications dans diverses industries, notamment dans les ustensiles de cuisine, les structures architecturales et même dans la fabrication d'équipements industriels. Ses propriétés mécaniques, notamment sa résistance à la traction et sa ténacité, font du SUS304 un choix privilégié pour les applications nécessitant à la fois robustesse et résistance à la corrosion. Cet alliage se distingue dans les environnements où l'exposition à des éléments corrosifs est un problème. Comprendre les distinctions entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) et EN 1.4301 equiv. (SUS304) est essentiel pour sélectionner le bon matériau pour des applications spécifiques.

Différences entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) et EN 1.4301 equiv. (SUS304)

EN 1.4301 équiv. (SUS304) est l'acier inoxydable représentatif le plus répandu. Les composants en acier inoxydable vendus dans les magasins de bricolage et autres magasins similaires sont généralement fabriqués à partir de EN 1.4301 equiv. (SUS304). Alors que les propriétés de base du matériau EN 1.4305 equiv. (SUS303) et SUS304 sont identiques, mais il existe des différences entre les deux :

 

 

Résistance à la corrosion: Le soufre et le phosphore contenus dans EN 1.4305 equiv. (SUS303) réagissent avec l'oxygène de l'air, ce qui se traduit par une résistance à la corrosion inférieure à celle du SUS304. Dans les environnements sujets à la corrosion, il est conseillé d'utiliser SUS304 plutôt que EN 1.4305 equiv. (SUS303).

 

 

Soudabilité: Lors du soudage EN 1.4305 equiv. (SUS303), des facteurs tels que la contrainte de retrait peuvent le rendre plus susceptible de se fissurer. Si le soudage est nécessaire, EN 1.4301 equiv. (SUS304) est recommandé par rapport à SUS303.

 

 

Usinabilité: une teneur plus élevée en soufre et en phosphore réduit l'adhésivité, ce qui améliore l'usinabilité. Par conséquent, FR 1.4305 equiv. (SUS303) a une usinabilité supérieure à celle de EN 1.4301 equiv. (SUS304).

 

 

Prix: EN 1.4305 equiv. (SUS303) tend à être légèrement plus cher que EN 1.4301 equiv. (SUS304).

Distinction entre EN 1.4305 equiv. (SUS303) et EN 1.4301 equiv. (SUS304)

L'aspect de EN 1.4305 equiv. (SUS303) et SUS304 est très similaire, ce qui rend la différenciation visuelle difficile. Une méthode efficace consiste à comparer les copeaux générés pendant la coupe. En général, les puces fabriquées à partir de matériaux à forte adhérence, comme le SUS304, sont connectées en un fil continu. D'autre part, les copeaux provenant de EN 1.4305 equiv. (SUS303), où le soufre et le phosphore sont ajoutés pour réduire l'adhérence, sont plus fins et dispersés. Une autre méthode consiste à souder les deux matériaux et à déterminer lequel se soude le mieux, en indiquant SUS304.

Applications de l'EN 1.4305 equiv. (SUS303)

EN 1.4305 équiv. (SUS303) est couramment utilisé dans les produits industriels tels que les boulons, les écrous et les arbres. Il est également utilisé dans les composants de machines. Le matériau est souvent distribué sous forme de barres rondes et est transformé en différentes formes.

Applications de l'EN 1.4301 equiv. (SUS304)

En raison de sa résistance supérieure à la corrosion par rapport à EN 1.4305 equiv. (SUS303) , EN 1.4301 equiv. (SUS304) est utilisé pour les panneaux extérieurs des trains. Il est également utilisé dans les zones où la couleur argentée du matériau est mise en valeur, comme les portes automatiques, les escaliers roulants, les piliers et les mains courantes. Le SUS304 est utilisé dans toute une série d'applications, notamment dans les produits industriels tels que les boulons et les écrous, les équipements d'usine tels que les réservoirs de GNL et les installations nucléaires, ainsi que dans les équipements médicaux, pharmaceutiques et de production alimentaire.

Conclusion

L'acier inoxydable, classé dans la série 300 comme acier inoxydable austénitique, est un alliage d'acier auquel on a ajouté du chrome pour résister à la corrosion.

EN 1.4305 équiv. (SUS303)excelle en termes d'usinabilité et de propriétés anti-grippage par rapport au SUS304, mais n'est pas à la hauteur en termes de résistance à la corrosion et de soudabilité. Les deux EN 1.4305 equiv. (SUS303) et EN 1.4301 equiv. (SUS304) sont disponibles dans différentes formes pour les plaques usinées, les tôles et les pièces tournées.

Sur le site MISUMI meviy , vous pouvez obtenir des devis et un traitement instantanés pour les deux matériaux.