BLOG » Qu'est-ce que PET? Aperçu des matériaux pour l'ingénierie
Qu'est-ce que PET? Aperçu des matériaux pour l'ingénierie
Le polyéthylène téréphtalate est largement reconnu comme le matériau utilisé dans les bouteilles PET . Il s'agit d'une résine transparente polyvalente largement utilisée dans la vie quotidienne et dans les domaines industriels. Cet article explique les applications, les caractéristiques et les différences avec des matériaux similaires du polyéthylène téréphtalate.
Qu'est-ce que PET?
Le polyéthylène téréphtalate (abrégé en PET) est une résine obtenue en combinant l'acide téréphtalique et l'éthylène glycol. Il est largement reconnu comme la résine la plus utilisée dans le monde, trouvant des applications dans des articles tels que les bouteilles PET , les vêtements, les plateaux alimentaires, les films industriels, les bandes magnétiques, et bien plus encore.
Ce matériau a été inventé au Royaume-Uni en 1941, tandis que le processus de fabrication a commencé en 1948, et il a été initialement vendu sous le nom de polyester. Les marques déposées pour PET varient d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, il est connu sous le nom de "Dacron", sous la marque déposée de DuPont. Au Japon, il fait l'objet d'une marque déposée conjointe sous le nom de "Tetoron" par Teijin et Toray. Au Royaume-Uni, il est également appelé "Terylene".
Principales applications du polyéthylène téréphtalate :
PET est notamment utilisé dans l'industrie alimentaire, et sa production pour les bouteilles PET a débuté au Japon en 1977. La légèreté et la résistance aux chocs des bouteilles PET offrent de nombreux avantages par rapport aux bouteilles en verre qui prévalaient auparavant.
Il existe différentes qualités en fonction de l'application, et les noms et les qualités de manipulation peuvent varier d'un fabricant de matériaux à l'autre ; il est donc conseillé de consulter le catalogue du fabricant.
Fibre synthétique :
Le polyéthylène téréphtalate est largement utilisé comme fibre synthétique, appelée polyester, et constitue environ 30 % de toutes les fibres synthétiques. Le polyester, connu pour son toucher doux et son excellente rétention de la chaleur, est largement utilisé dans les vêtements tels que les polaires, les pulls et les chemises. Au-delà de l'habillement, sa durabilité et ses propriétés de séchage rapide lui permettent d'être utilisé pour les rideaux, les tapis, les cordes, les tentes, les draps d'extérieur et diverses autres applications. Il existe différentes qualités en fonction des catalyseurs et des méthodes de polymérisation lorsqu'il est utilisé comme fibre synthétique.
Plastique technique :
Le polyéthylène téréphtalate utilisé à des fins industrielles est classé dans la catégorie des plastiques techniques. Le plastique technique est un plastique de haute performance utilisé dans diverses applications, notamment les films, les bandes magnétiques, les composants électroniques, les boîtiers de produits électriques, les cloisons, les écrans, etc. En outre, il est fréquemment utilisé comme plastique renforcé par des fibres (FRP), où des fibres de verre sont ajoutées pour le renforcement. Le polyéthylène téréphtalate renforcé de fibres de verre (GF-PET) est un matériau léger et durable utilisé dans les composants automobiles. Enfin, le plastique technique est également disponible sous forme de plaques pour les machines et les matériaux de coupe.
Récipients pour aliments :
L'une des principales applications du polyéthylène téréphtalate est la production de récipients alimentaires, notamment les bouteilles PET , les assiettes, les paquets d'œufs, etc. Les raisons de sa popularité dans les contenants alimentaires sont sa grande transparence, sa facilité de moulage et sa légèreté. En outre, les récipients alimentaires fabriqués à partir de PET sont facilement recyclables, ce qui contribue aux efforts de recyclage dans de nombreux pays.
Avantages de la PET
1. Résistance au froid: Il supporte des températures aussi basses que -60℃.
2. Transparence: PET présente une grande transparence, ce qui le rend approprié pour des applications telles que les récipients alimentaires et les films industriels où la visibilité du contenu est essentielle.
3. Résistance à l'eau: Le matériau n'est pas susceptible de se déformer sous l'effet de l'humidité, ce qui le rend adapté aux conteneurs de liquides.
4. Isolation électrique: PET a une capacité d'isolation électrique élevée avec une résistance à l'arc de 90-120 secondes, surpassant les plastiques d'usage courant.
5. Impact environnemental: Le pet est facilement recyclable, ce qui en fait un matériau à l'impact environnemental relativement faible.
Inconvénients de la PET
1. Faible résistance aux chocs: Lorsqu'il est utilisé comme plastique technique, des variantes renforcées, incorporant souvent des fibres de verre, sont couramment employées.
2. Hydrolyse à haute température ou en atmosphère alcaline
3. Faible aux acides
Différences par rapport aux autres plastiques - PE, PVC, PP
Différence avec le polyéthylène (PE) :
Connu également pour sa résistance aux produits chimiques et son isolation électrique, PE est utilisé pour les contenants et largement sous forme de sacs en vinyle. Il est plus souple et plus susceptible d'être endommagé que PET. Il est moins transparent que PET.
Différence avec le chlorure de polyvinyle (PVC) :
PVC est bien équilibré en termes de résistance chimique, d'isolation électrique, de résistance à la flamme et de résistance aux intempéries. Cependant, sa résistance à la chaleur est inférieure à celle de PET. PET peut supporter des températures d'environ 150℃, tandis que PVC se ramollit à environ 70-80℃. PVC est également moins transparent que PET.
Différence avec le polypropylène (PP) :
PP est plus économique que PET , mais il excelle en matière de résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Cependant, il est plus vulnérable aux chocs, en particulier à basse température. En outre, il a tendance à blanchir sous l'effet de l'exposition aux UV.
Conclusion
PET est une résine très utilisée dans le monde entier. Ce matériau est fabriqué à partir d'acide téréphtalique et d'éthylène glycol qui subissent une réaction chimique à haute température.
Le polyéthylène téréphtalate est largement utilisé dans notre vie quotidienne pour des articles tels que les bouteilles PET et le polyester. Dans les applications industrielles, il est utilisé dans les films, les bandes magnétiques et les composants électroniques. Bien qu'il possède d'excellentes propriétés telles que la résistance à la chaleur, la résistance au froid, la résistance chimique et l'isolation électrique, il n'est pas assez résistant aux chocs. C'est pourquoi, dans les applications industrielles, il est souvent utilisé comme plastique renforcé de fibres (FRP), incorporant des fibres de verre pour le renforcement. Bien qu'il s'agisse fondamentalement d'un matériau résistant à la chaleur, il convient d'être prudent car il se déforme à environ 50℃ lorsqu'il est utilisé dans des bouteilles PET . Les matériaux similaires comprennent le polyéthylène, le chlorure de polyvinyle et le polypropylène.
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski