Qu'est-ce que l'aluminium ? Vue d'ensemble des matériaux et considérations relatives à la conception

L'aluminium (Al) est l'un des matériaux les plus courants parmi les métaux non ferreux. Il présente de nombreuses caractéristiques uniques, absentes des alliages à base de fer, ce qui le rend polyvalent dans de nombreuses applications. Pour concevoir des produits efficaces, il est essentiel de bien comprendre les caractéristiques des matériaux, ce qui permet de sélectionner les alliages, les méthodes de transformation et les traitements thermiques appropriés. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les propriétés et les types d'aluminium.

composants mécaniques en aluminium

Principaux avantages de l'aluminium

Léger

Avec une densité d'environ 2,7, l'aluminium pèse environ un tiers de l'acier. Grâce à sa légèreté, l'aluminium est utilisé dans les véhicules de transport, les matériaux architecturaux et l'électronique mobile, entre autres.

Renforcement

Les alliages d'aluminium, formés par l'ajout d'autres métaux à l'aluminium pur, améliorent la résistance à la traction. Notamment, les alliages fortifiés avec des additifs de zinc et de magnésium, suivis d'un traitement thermique, présentent une résistance exceptionnelle. Le célèbre A7075 (ultra-duralumin) est largement utilisé dans les composants aéronautiques.

Résistance à la corrosion

L'aluminium réagit facilement avec l'oxygène, formant un film d'oxyde dense à sa surface. Ce film d'oxyde agit comme une barrière protectrice contre la corrosion. Grâce à sa grande résistance à la corrosion, l'aluminium trouve des applications dans le développement maritime, la construction navale et l'architecture. Des rapports attestent même d'une utilisation sans problème pendant 30 ans en bord de mer.

Facilité de traitement

L'aluminium se prête à différentes méthodes de traitement. Son excellente ductilité le rend apte au formage plastique, tandis que son faible point de fusion et sa bonne fluidité le rendent propice au moulage. Il est également facile à usiner et à souder. La polyvalence du traitement de l'aluminium permet la fabrication d'une myriade de formes, depuis les feuilles minces (feuilles d'aluminium) jusqu'aux formes complexes.

Conductivité thermique

L'aluminium présente une conductivité thermique environ trois fois supérieure à celle du fer. Cette propriété le rend propice au transfert de chaleur, ce qui lui vaut d'être utilisé dans les radiateurs automobiles, divers échangeurs de chaleur et les dissipateurs de chaleur électroniques.

Conductivité électrique

Par rapport au cuivre de même poids, l'aluminium conduit deux fois plus de courant électrique. Compte tenu de la légèreté et de la rentabilité des matériaux utilisés pour les lignes de transmission, le remplacement des fils de cuivre par des fils d'aluminium permet d'espacer les pylônes et de réduire les coûts.

Résistance aux basses températures

Même à des températures extrêmement basses, telles que l'azote liquide (-196°C) ou l'oxygène liquide (-183°C), l'aluminium conserve sa résistance, voire devient plus résistant. Il est donc utilisé dans les installations à basse température, les réservoirs de GNL (gaz naturel liquéfié), l'exploration spatiale et la biotechnologie.

Considérations relatives à la conception des composants en aluminium

Considérations sur la solidité

Lors de la conception de pièces mécaniques en aluminium, il est essentiel de tenir compte de sa résistance inférieure à celle de l'acier. Les concepteurs doivent évaluer méticuleusement les exigences en matière de portance et d'intégrité structurelle, en tenant compte des forces spécifiques que la pièce rencontrera au cours de son cycle de vie. Pour compenser la moindre résistance de l'aluminium, les stratégies de renforcement deviennent essentielles. L'incorporation de sections plus épaisses, de nervures ou de goussets dans les zones critiques peut renforcer efficacement la résistance là où c'est nécessaire, en veillant à ce que la pièce puisse supporter les charges prévues sans compromettre la sécurité ou les performances.

Gestion de la dilatation thermique

La conductivité thermique de l'aluminium étant inférieure à celle de l'acier, il est nécessaire de gérer avec soin les problèmes de dilatation thermique, en particulier dans les applications soumises à des températures élevées. Les concepteurs doivent tenir compte du risque de contrainte thermique en prévoyant des marges de dilatation ou en utilisant des ruptures thermiques pour atténuer les effets néfastes. En tenant compte de la dilatation thermique lors de la phase de conception, par exemple en incorporant des espaces ou des fentes, les concepteurs peuvent éviter les déformations ou les défaillances structurelles causées par une contrainte thermique excessive, ce qui garantit la stabilité dimensionnelle et la longévité de la pièce.

Stratégies de résistance à la corrosion

L'aluminium étant sensible à la corrosion, en particulier dans les environnements difficiles, il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies efficaces de résistance à la corrosion. Les concepteurs doivent choisir des traitements de surface appropriés, comme l'anodisation ou l'application de revêtements protecteurs, afin de créer une barrière contre les agents corrosifs. En outre, la conception de pièces présentant des caractéristiques qui minimisent la rétention d'humidité, telles que des surfaces lisses et des bords arrondis, peut réduire davantage le risque de corrosion. En donnant la priorité à la résistance à la corrosion lors de la phase de conception, les concepteurs peuvent prolonger la durée de vie de la pièce et maintenir son intégrité structurelle, même dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Les défis du soudage

Le point de fusion du film d'oxyde formé à la surface de l'aluminium est d'environ 2000°C, ce qui nécessite l'élimination de ce film d'oxyde avant le soudage. En outre, la conductivité thermique élevée de l'aluminium et son faible point de fusion signifient que la chaleur dégagée lors du soudage se transmet rapidement au matériau de base, ce qui accroît le risque de perte de matière. Pour éviter cela, la vitesse de la torche de soudage doit être réglée progressivement. Compte tenu de ces défis, il est conseillé de confier le soudage de l'aluminium à des professionnels expérimentés.

Méthodes d'assemblage et compatibilité

Lors de l'assemblage de composants en aluminium, les concepteurs doivent tenir compte de la compatibilité entre les matériaux et de la méthode d'assemblage choisie afin de garantir une solidité, une durabilité et une résistance à la corrosion optimales. Le soudage et le collage sont des techniques couramment utilisées pour assembler des pièces en aluminium, qui offrent d'excellentes performances lorsqu'elles sont exécutées correctement. Cependant, il est essentiel de choisir des matériaux compatibles et des processus d'assemblage appropriés pour éviter la corrosion galvanique et garantir la longévité de l'assemblage. En évaluant soigneusement les options d'assemblage et en tenant compte de la compatibilité des matériaux, les concepteurs peuvent créer des assemblages robustes et fiables qui répondent aux exigences de performance tout en minimisant le risque de problèmes liés à la corrosion.

Optimisation de l'usinabilité et de la réduction des déchets

L'optimisation de la géométrie des pièces pour un usinage efficace et la réduction des déchets lors de la fabrication sont essentielles pour maximiser la rentabilité et la durabilité. Les concepteurs doivent tenir compte de facteurs tels que l'accès à l'outil, les taux d'enlèvement de matière et les exigences en matière de finition de surface lorsqu'ils conçoivent des pièces en aluminium pour l'usinage. En concevant des pièces présentant des caractéristiques qui facilitent l'efficacité de l'usinage, comme des épaisseurs de paroi uniformes et en évitant les géométries complexes, les concepteurs peuvent rationaliser le processus de fabrication, réduire les coûts de production et minimiser les déchets de matériaux, contribuant ainsi aux objectifs globaux de développement durable.

Alliages corroyés :

A1050: alliage d'aluminium pur représentatif, connu pour sa faible résistance mais son excellente aptitude au façonnage et sa résistance à la corrosion, souvent utilisé dans les objets décoratifs et les lignes de transmission d'énergie.

 

EN AW-2017 equiv.: Connu sous le nom de duralumin, EN AW-2017 equiv. (A2017) offre une grande résistance malgré une faible résistance à la corrosion, ce qui le rend approprié pour les avions, les automobiles et les composants mécaniques.

 

Équivalent EN AW-5052: alliage d'aluminium largement répandu, apprécié pour sa résistance à la corrosion, son aptitude au façonnage et à la soudure, couramment utilisé dans les matériaux de construction et les pièces de tôlerie.

 

EN AW-6061 équiv. (A6061): A6061 est un alliage d'aluminium connu pour son excellente résistance à la corrosion, encore améliorée par le traitement thermique T6.

 

EN AW-6063 equiv (A6063) : Grâce à sa résistance supérieure à la corrosion et à sa facilité de traitement de surface, l' EN AW-6063 equiv est l'alliage d'aluminium le plus utilisé dans les produits extrudés, notamment dans les châssis en aluminium et les matériaux électriques.

 

EN AW−7075 équiv. (A7075): Connu sous le nom d'ultra-duralumin, EN AW-7075 equiv. (A7075) offre la résistance la plus élevée parmi les alliages d'aluminium. Développé par le Japon avant la Seconde Guerre mondiale, il a été utilisé dans le chasseur Zero et reste largement utilisé dans les matériaux aéronautiques.

Alliages de fonderie :

AC2BLe matériau de base de l'alliage est l'aluminium : présentant une excellente coulabilité, AC2B est couramment utilisé comme alliage de fonderie d'aluminium général dans les culasses de moteurs et les corps de soupapes.

 

AC4C: L'AC4C offre une résistance à la corrosion, des propriétés mécaniques et une aptitude au moulage, ce qui le rend approprié pour les boîtiers de mission et les boîtiers de compresseur.

 

ACD10Matériau approprié pour le moulage sous pression, ACD10 possède d'excellentes propriétés de moulage, d'usinage et mécaniques, et est largement utilisé dans les blocs-cylindres des moteurs.

Conclusion

La conception de pièces mécaniques en aluminium nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs afin de garantir des performances et une fonctionnalité optimales. En respectant les considérations de conception décrites ci-dessus, les ingénieurs et les concepteurs peuvent tirer parti des propriétés uniques de l'aluminium pour créer des composants légers, durables et rentables pour une large gamme d'applications. En outre, il est important de noter que l'aluminium est l'un des matériaux les plus utilisés dans l'ingénierie mécanique en raison de son excellent rapport poids/résistance, de sa résistance à la corrosion et de sa polyvalence. Grâce à sa capacité à être facilement usiné, formé et assemblé, l'aluminium offre une souplesse de conception inégalée, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique grand public. En comprenant et en mettant en œuvre les principales considérations relatives à la conception des pièces en aluminium, les ingénieurs peuvent exploiter tout le potentiel de ce matériau remarquable et obtenir des résultats supérieurs dans leurs conceptions.