Élargissement de la gamme de pliages : l'anodisation noire (mate) jouit d'une grande popularité

À partir du 14 mai 2021, la gamme de cotations automatiques pour le noir anodisé (mat) a été élargie.

Le noir anodisé (mat) est très populaire depuis sa sortie. Jusqu'à présent, nous n'avons accepté que des demandes de tôles plates d'une épaisseur de 4,0 mm ou plus.

Avec la dernière version, les pièces pliées d'une épaisseur de 4,0 mm ou plus peuvent être cotées automatiquement et instantanément.

 

Erweiterung-des-Biegebereichs

De gauche à droite : Epaisseur de la plaque 4.0 mm/5.0 mm/6.0 mm

Pouvez-vous vous identifier aux problèmes suivants ?
  • - Nous fabriquons des pièces de systèmes optiques et recherchons des matériaux qui empêchent la réflexion et la lumière parasite.
  • - L'aspect du produit semble bon marché. Il devrait avoir une allure plus digne.
  • - S'il est traité avec de l'alumite noire, il sera brillant et les rayures seront visibles.


Nous recommandons vivement l'option "Noir anodisé (mat)" !  

Qu'est-ce que le noir anodisé (mat) ?

  • - Le traitement chimique est utilisé pour la préparation de la surface. Il est excellent pour les faibles irrégularités de couleur et l'esthétique.
  • - 11 modèles dans des épaisseurs de 0,8 à 6,0 mm, disponibles dans des dimensions allant jusqu'à 1100 x 800 x 400 mm
  • - Le délai de livraison est de 8 jours seulement

Comparaison avec l'anodisation noire

Les ◎〇△ de la liste sont des valeurs de référence comparées entre les trois types d'anodisation noire mentionnés ci-dessus.

Légende :

  • - ◎ - Excellent
  • - 〇 - Bon
  • - △ - Acceptable
  • - Faible réflexion - faible réflectivité
  • - Esthétique - bon aspect avec peu d'irrégularités dans la couleur et peu de brillance
  • - Coût - faible coût

Exemple de production

Erweiterung-des-Biegebereichs-Produkt
  • - Matériau : EN AW-5052 equiv.
  • - Traitement de surface : anodisé noir (mat)
  • - Taille : 60×117×138 mm
  • - Épaisseur de la plaque : 6 mm
  • - Délai de livraison : 5 jours
  • - Prix de référence : 58,30 €.

Informations générales

Ce noir anodisé (mat) est très populaire depuis sa sortie en février 2021. Le seul inconvénient est qu'il ne permet pas de plier des objets d'une épaisseur égale ou supérieure à 4,0 mm .

Face à la forte demande de nos clients, nous avons élargi notre gamme de cintrage avec une capacité de production suffisante.