Nouvelle épaisseur de tôle : désormais 1,6 mm pour l'aluminium.

Depuis le 14 mai 2021, la plaque "EN AW-5052 equiv." d'une épaisseur de 1,6 mm a été ajoutée dans meviy sheet metal parts.

Recommandé si :

- Vous cherchez à réduire le poids de l'acier (*Veuillez noter qu'en passant de l'acier à l'aluminium, la résistance du matériau est réduite).

- Il est difficile de se procurer uniquement des pièces d'une épaisseur de 1,6 mm auprès d'autres entreprises.

Matériau et épaisseur de la plaque

Matériau :
Aluminium
Traitement de surface
Épaisseur de la plaque (en mm)
(nouveau en rouge)
EN AW−5052 équiv. 0.8    1.0    1.2    1.5     1.6    2.0    2.5    3.0   4.0    5.0    6.0
Blanc anodisé
Anodisé noir
Noir anodisé (mat)

Avec l'ajout de 1,6 mm, la gamme d'épaisseurs de tôles est passée à un total de 44 types. Le traitement de surface peut être spécifié à partir de quatre modèles pour toutes les épaisseurs.

- Pas de traitement de surface : 6 jours de livraison standard

- Blanc/Noir/Noir (mat) anodisé : 8 jours livraison standard

Produits de la pêche

De gauche à droite : Epaisseur de la plaque 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm

Gamme d'usinage

Matériau :
Aluminium
Traitement de surface Dimensions extérieures
(longueur, largeur, hauteur)*
Épaisseur de la plaque
≤ 2.0 mm
Épaisseur de la plaque
> 2.0 mm
EN AW−5052 équiv. 5 - 1200 10 - 1200
Blanc anodisé 5 - 1200**
10 - 1200**
Anodisé noir
Noir anodisé (mat) 5 - 1100** 10 - 1100**

* Les valeurs dimensionnelles maximales et minimales sont limitées par la forme du coude.

** Les dimensions maximales de longueur et de largeur peuvent varier en fonction du traitement de surface.

Dimensions maximales pour chaque traitement de surface Dimensions extérieures
Longueur Largeur Hauteur
Blanc anodisé 1200 600 400
Anodisé noir
Noir anodisé (mat) 1100 800 400

Exemple de production 1

Blechdicke_Produktionsbeispiel
  • - Matériau : EN AW-5052 equiv.
  • - Traitement de surface : en haut à gauche - anodisé noir (mat), en haut à droite - anodisé blanc, en bas à gauche - anodisé noir, en bas à droite - sans traitement de surface
  • - Taille : 100×70×1,6 mm
  • - Épaisseur de la plaque : 1,6 mm
  • - Prix de référence : en haut à gauche- 32.30€, en haut à droite- 32.20€, en bas à gauche- 32.20€, en bas à droite- 28€.

Exemple de production 2

  • - Matériau : EN AW-5052 equiv.
  • - Traitement de surface (de gauche à droite) : Pas de traitement de surface/ anodisé noir/ anodisé blanc/ anodisé noir (mat)
  • - Taille : 120×60×113 mm (trois à gauche) / 91×60×103 mm (extrémité droite)
  • - Épaisseur de la plaque : 1,6 mm
  • - Prix de référence : 35.30€, 40.30€, 40.30€, 45.20€ (de gauche à droite)

meviy offre une large gamme d'épaisseurs de tôles avec devis automatique et livraison rapide ! Essayez-le !