BLOG » Des "trous de forme libre" en résine transparente et des cales sont désormais disponibles avec meviy
Depuis le 28 mai 2021, le service de pièces de tôlerie meviy FA comprend désormais les "trous de forme libre" en résine transparente et les plaques de calage. En réponse à la forte demande de nombreux clients, nous sommes désormais en mesure de fournir des devis automatiques pour ces formes, qui n'étaient pas couvertes par le service auparavant.
Bon à savoir
- Les trous de forme libre vous offrent plus d'options de conception - C'est encore plus pratique maintenant
- Le délai de livraison peut être de 6 jours pour la résine claire et de 5 jours pour les plaques de calage.
| Matériau | Grade | Couleur | Épaisseur de la plaque | Dimensions extérieures | |||
| Largeur (côté court) | Longueur (côté long) | ||||||
| PET (polyéthylène téréphtalate) |
Standard | Effacer |
|
10 - 1000 | 10 - 2000 | ||
| Fumée brune | |||||||
| Anti-statique | Effacer | ||||||
| Fumée brune | |||||||
| Acrylique | Standard | Effacer | |||||
| Fumée brune | |||||||
| Anti-statique | Effacer | ||||||
| Fumée brune | |||||||
| Polycarbonate | Standard | Effacer | |||||
| Fumée brune | |||||||
| Anti-statique | Effacer | ||||||
| Fumée brune | |||||||
| PVC (chlorure de polyvinyle) |
Standard | Effacer | |||||
| Fumée brune | |||||||
| Anti-statique | Effacer | ||||||
| Fumée brune | |||||||
- Trou de passage
- Trou rectangulaire
- Trou oblong
- Trou à tête fraisée
- Trou en forme de trou de serrure
- Trous de forme libre ← NOUVEAU (trous taraudés acceptés sur devis sur le support meviy )
| Matériau | Traitement de surface | Épaisseur de la plaque | Dimensions extérieures | |||||||||
| Largeur (côté court) | Longueur (côté long) | |||||||||||
| EN 1.0330 équiv. (pour les plaques Shim) | Sans |
|
5 - 300 | 5 - 850 | ||||||||
| EN 1.4301 équivalent (pour les plaques Shim) | Sans |
|
5 - 300 | 5 - 650 | ||||||||
- Trou de passage
- Trou rectangulaire
- Trou oblong
- Trou en forme de trou de serrure
- Trous de forme libre (à l'exclusion des trous moulés) ← NOUVEAU
|
|
Notre équipe d'assistance meviy se fera un plaisir de vous aider : meviy-eu@misumi-europe.com