Nouvelles formes : 3 nouvelles conditions d'usinage sont désormais disponibles

Trois conditions d'usinage telles que la "distance entre le trou et le coude" ont été améliorées. Les formes pouvant être traitées par meviy ont été élargies.

À partir du 11 juin 2021, le service des pièces de tôle de meviy FA a amélioré trois conditions d'usinage telles que la "distance minimale entre le trou et le pli". Les formes qui ne pouvaient pas être cotées par meviy dans le passé peuvent maintenant être cotées automatiquement.

Abstandsverringerung_EN
Votre avantage

- Trois conditions d'usinage "distance minimale entre le trou et le coude" ont été améliorées, ce qui réduit les erreurs de cotation automatique.

- Plus d'options de conception, telles que l'adaptation à la forme de la partie opposée

Quelles sont les conditions d'usinage qui ont été améliorées ?

Par le passé, les limites d'usinage de meviyétaient trop strictes, ce qui entraînait parfois des erreurs de devis et vous amenait à demander le même dessin à d'autres ateliers CNC .

 

Cette fois, nous avons repoussé les limites de l'usinage, en nous concentrant sur les trois principales demandes de nos clients :

 

1. Distance minimale entre les trous oblongs/rectangulaires et le coude

2. Distance minimale entre le trou et le bord/entre les trous

3. Diamètre minimal des trous débouchants et largeur minimale des trous oblongs et rectangulaires

 

Voir ci-dessous pour plus de détails.

1. Distance minimale entre les trous oblongs/rectangulaires et le coude

meviytable-minimum-distance-entre-les-trous-longs_FR

2. Distance minimale entre le trou et le bord/entre les trous

meviy - distance minimale entre le trou et le bord
Diamètre minimal - largeur minimalemeviy

3. Diamètre minimal des trous débouchants et largeur minimale des trous oblongs et rectangulaires

Abstandsparameter Biegung
meviyDiamètre minimal de la table

Exemple de production

Par exemple, lors de la conception d'un tel support de capteur, il n'était pas possible auparavant d'approcher le trou oblong du coude en raison des exigences strictes en matière de distance minimale entre le trou oblong et le coude.

meviy-production-exemple_1

Toutefois, en allégeant les conditions, le trou oblong peut être rapproché du coude. Cela signifie que la position du capteur peut maintenant être ajustée plus près de la surface de montage.

meviy-production-exemple_2

Voici une photo du produit fabriqué par meviy:

Fiche produitmeviy
  • - Épaisseur de la plaque : 1,6 mm
  • - Matériau : EN 1.0330 equiv.
  • - Taille : 50×20×30 mm
  • - Traitement de surface
  • - Nom du produit : Support de capteur
  • - Expédition : 6 jours
  • - Prix de référence : (gauche) 15.10 €, (droite) 15.20 €.

Si vous souhaitez réduire encore la distance minimale entre le trou et le coude, vous pouvez également pratiquer une ouverture sur la ligne de coude.

bend-line_quote-écran_meviy