Tôle : Toutes les formes sont désormais disponibles pour une expédition en 4 jours

Suite à l'élargissement progressif des matériaux pour l'expédition en 4 jours des pièces de tôle meviy , les formes ont également été élargies.

Des pièces avec des "courbes" et des "trous de forme libre" seront également disponibles. Cela signifie que les pièces de tôle peuvent être sélectionnées pour une expédition en 4 jours dans n'importe quelle forme du matériau.

Expédition en 4 jours maintenant disponible

Vue d'ensemble :

- 100% des formes, y compris les courbes et les trous de forme libre, peuvent être expédiées après 4 jours. Pour les matériaux éligibles, vérifier "Produits éligibles et jour(s) d'expédition"

- La désignation d'un envoi en 4 jours est possible sur l'écran de visualisation 3D . Pour plus de détails, voir "Comment faire un devis et passer une commande pour des envois à 4 jours".

Produits éligibles et jours d'expédition

Matériau : acier Traitement de surface Expédition standard Expédition express
FR 1,0330 équiv./EN 1.0320 équiv.
(enroulé à chaud)
EN 1.0038 équiv. (9 mm épaisseur de tôle uniquement)
6 jours 4 jours
Peinture 8-11 jours
Nickelage (chimique) 8 jours
Oxyde noir
Chromate trivalent (blanc)
Chromate trivalent (noir)
EN 1.0330 équiv. (zingage électrolytique) Zingage électrolytique 6 jours 4 jours
EN 1.0330 équivalent (zingage à chaud) Zingage à chaud
FR 1.0330 équiv. (pour la cale) 5 jours
Matériau : acier inoxydable Méthode de finition Expédition standard Expédition express
EN 1.4301 équiv. 2B 6 jours 4 jours
Polissage simple face #400
EN 1.4016 équiv. 2B
EN 1.4301 équivalent (pour la cale)  ― 5 jours ― 
Matériau : Aluminium Traitement de surface Expédition standard Expédition express
EN AW−5052 équiv. 6 jours 4 jours
Blanc anodisé 8 jours
Anodisé noir
Noir anodisé (mat)
Matériau : métal perforé
Diamètre du trou x pas du trou
Taux d'ouverture
Expédition standard Expédition express
Métal perforé (EN 1.4301 equiv.-BA)
-60° Staggered Round Hole Type-
⌀1 x 2p 22.6% 6 jours 4 jours
⌀2 x 3p 40.3%
⌀3 x 5p 32.7%
⌀5 x 8p 35.4%
⌀8 x 12p 40.2%
Matériau : résine transparente Expédition standard Expédition express
PET (Polyéthylène téréphtalate)
6 jours
Acrylique
Polycarbonate
PVC (Chlorure de polyvinyle)

* Les jours d'expédition dépendent de la quantité. Veuillez vérifier la date indiquée sur meviy et demander un devis pour la date d'expédition garantie.

Comment faire un devis et passer une commande pour une expédition en 4 jours ?

ÉTAPE 1 : Établir un devis et un numéro de pièce sur le site web meviy

  • - Télécharger les données 3D CAD
  • - Spécifier le matériau, la quantité, etc.
  • - Modifier la date d'expédition souhaitée de "Standard shipping" à "Express shipping"
  • - Cliquez sur "Vérifier le prix", puis sur "Confirmer les conditions du devis" pour émettre un numéro de pièce pour une expédition dans les 4 jours.
quote-view_meviy

Vous pouvez sélectionner "Express shipping" et indiquer le numéro de pièce sur meviy.

ÉTAPE 2 : Commande via la boutique en ligne MISUMI

  • - Cliquez sur "Ajouter à la liste de devis", "Procéder à la liste de devis".
  • - Cliquez sur "Procéder à la commande" pour accéder à l'écran de la boutique en ligne.
  • - Vérifiez le numéro de pièce, la quantité, le prix, les frais d'expédition et si tout est correct, cliquez sur "Passer commande" pour terminer le processus de commande.
vue-liste-ordre_meviy

Bon à savoir

  • - Selon l'heure à laquelle la commande a été passée, elle peut être expédiée le jour ouvrable suivant.
  • - La quantité maximale par commande est de 20 pièces. Si la quantité est égale ou supérieure à 21, les frais de port normaux seront appliqués et l'expédition en 4 jours ne peut être garantie.