Nouveau sur meviy: Matériaux plastiques pour pièces tournées

Dans le cadre de nos efforts constants pour offrir à nos clients les solutions les meilleures et les plus diversifiées, nous avons le plaisir d'annoncer que meviy propose désormais une large gamme de matériaux plastiques pour les pièces tournées. Désormais, vous pouvez choisir parmi une variété de plastiques pour répondre parfaitement à vos besoins spécifiques. Cet élargissement de notre gamme de matériaux apporte de nombreux avantages et de nouvelles possibilités pour vos projets.

Pièce de tournage en POM (Acétal, ,standard, blanc)

POM (acétal, standard, blanc)

Pièce à tourner en POM (Acétal, ,standard, noir)

POM (Acétal, ,standard, noir)

Pièce tournante en nylon MC (standard, bleu)

Nylon MC (standard, bleu)

Pièce de fixation en nylon MC (résistance aux intempéries, frêne noir)

Nylon MC (résistance aux intempéries, noir cendré)

Pièce de tournage en ABS ( Standard, couleur naturelle)

ABS ( Standard, couleur naturelle)

Pièce à tourner dans ABS ( standard, noir)

ABS ( standard, noir)

Pièce à tourner dans PEEK (standard, gris-brun)

PEEK (standard, gris-brun)

Pièce à tourner dans PC (standard, transparent)

PC (standard, transparent)

Partie tournante dans PC (standard, noir)

PC (standard, noir)

Pièce de tournage en PP (standard, couleur naturelle)

PP (standard, couleur naturelle)

Pièce de tournage en PPS (standard, couleur naturelle)

PPS (standard, couleur naturelle)

Partie tournante dans UHMWPE (Standard, blanc)

UHMWPE (standard, blanc)

Pièce à tourner dans PVC (standard, gris)

PVC (standard, gris)

Pièce tournante en acrylique (standard, transparent)

Acrylique (standard, transparent)

Pièce de tournage en Fluor (PTFE, standard, blanc)

Fluor (PTFE, standard, blanc)

Nouveaux matériaux plastiques disponibles à l'adresse meviy

Les nouveaux matériaux plastiques désormais disponibles pour les pièces tournées sur le site meviy sont les suivants :

  • POM (acétal, standard, blanc)
  • POM (acétal, standard, noir)
  • MC Nylon (Standard, bleu)
  • MC Nylon (Résistance aux intempéries, frêne noir)
  • ABS (Standard, couleur naturelle)
  • ABS (standard, noir)
  • PC (Standard, transparent)
  • PC (standard, noir)
  • PP (standard, couleur naturelle)
  • Fluor (PTFE, Standard, blanc)
  • PEEK (Standard, gris-brun)
  • PPS (standard, couleur naturelle)
  • Acrylique (standard, transparent)
  • UHMWPE (standard, blanc)
  • PVC (Standard, gris)
  •  

Ces matériaux présentent un large éventail de propriétés physiques et chimiques, ce qui les rend adaptés à diverses applications.

Applications des pièces tournées en plastique

Les pièces tournées en plastique sont utilisées dans de nombreuses industries. Voici quelques domaines d'application courants :

  • Ingénierie mécanique: Les roulements, les guides et les rouleaux fabriqués à partir de POM ou de nylon sont populaires en raison de leur grande résistance à l'usure et de leur faible friction.
  • Technologie médicale: Les pièces fabriquées à partir de PEEK et PPS sont souvent utilisées en raison de leur excellente résistance chimique et de leur biocompatibilité.
  • Ingénierie électrique: Les boîtiers et les couvercles fabriqués à partir de ABS et PC offrent d'excellentes propriétés d'isolation électrique.
  • Industrie automobile: les composants tels que les joints et les couvercles fabriqués à partir de PTFE et UHMWPE sont appréciés pour leur grande résistance aux produits chimiques et aux températures.
  • Industrie alimentaire: Les pièces tournées fabriquées à partir de PP et PVC sont fréquemment utilisées dans les équipements et les machines qui entrent en contact direct avec les aliments.

Avantages du plastique

Les plastiques offrent de nombreux avantages par rapport aux matériaux traditionnels comme le métal :

  • Légèreté: les pièces en plastique sont nettement plus légères que les pièces en métal, ce qui réduit le poids total des machines et des appareils.
  • Résistance à la corrosion: de nombreux plastiques sont intrinsèquement résistants à la corrosion, ce qui prolonge leur durée de vie dans les environnements agressifs.
  • Propriétés isolantes: les plastiques sont d'excellents isolants électriques et thermiques.
  • Rentabilité: souvent, les matières plastiques sont plus rentables et plus faciles à usiner que les métaux.

Inconvénients du plastique

Malgré leurs nombreux avantages, certaines limites doivent être prises en compte lors du choix des matériaux plastiques :

  • Résistance moindre: par rapport au métal, les plastiques ont souvent une résistance moindre et peuvent se rompre plus rapidement sous des charges élevées.
  • Résistance à la température: de nombreux plastiques ne sont pas aussi résistants à la température que les métaux et peuvent perdre leur forme ou leur solidité à des températures élevées.
  • Vieillissement: certains plastiques peuvent vieillir plus rapidement et devenir cassants sous l'effet des rayons UV ou de l'exposition à des produits chimiques.

Conclusion

Avec l'introduction des matières plastiques pour les pièces tournées sur meviy, nous élargissons notre gamme et vous offrons encore plus de flexibilité et de choix pour vos projets. Que ce soit pour l'ingénierie mécanique, la technologie médicale, l'ingénierie électrique, l'industrie automobile ou l'industrie alimentaire, nos nouvelles options plastiques sont polyvalentes et ouvrent de nouvelles possibilités en matière de conception et de fabrication.

Nous nous réjouissons de vous accompagner dans votre prochain projet et de vous fournir les meilleures solutions. Découvrez dès maintenant notre offre élargie et faites l'expérience des avantages des nouveaux matériaux plastiques sur le site meviy!