Nouveau sur meviy: un service supplémentaire de cassage des arêtes est disponible pour les tôles

Nous sommes heureux d'annoncer que nos services de traitement de la tôle offrent désormais des options supplémentaires de cassage des arêtes. Auparavant, nous garantissions des bavures et des barres d'armature de moins de 0,1 mm sur les surfaces non apparentes lors des processus de poinçonnage. Grâce à ce nouveau processus supplémentaire, nous pouvons désormais garantir que les bords et les trous (surfaces apparentes et non apparentes) répondent aux normes R0.1.

 

Cette amélioration répond directement aux commentaires des clients concernant les bavures et les barres d'armature sur les surfaces non apparentes. Nous vous invitons à profiter de ce nouveau service et à constater par vous-même l'amélioration de la qualité !

une nouvelle fonction de cassage des arêtes a été mise en place sur meviy

Exemple de nouvelles options de rupture de lisière

pièces de tôle avec rupture d'arête
  • Matériau: SUS304(2B)
  • Taille: 45mmx30mmx42.2mm
  • Plaque épaisseur: 3mm
  • Matériau: SPCC/SPHC (sans traitement de surface)
  • Taille: 57.8mm×91mm×20mm
  • Plaque épaisseur: 2.3mm
  • Matériau: SPCC/SPHC (chromate trivalent blanc)
  • Taille: 57.8mm×91mm×20mm
  • Plaque épaisseur: 3mm

Comprendre la rupture d'arête : avantages, caractéristiques et considérations de conception

Le cassage des arêtes est un processus d'usinage qui consiste à biseauter les arêtes d'un matériau, généralement à un angle de 45 degrés, afin de créer une transition plus douce entre les surfaces. Ce processus est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il améliore l'attrait esthétique de la pièce, en lui donnant un aspect plus soigné et plus professionnel. Deuxièmement, il améliore considérablement la sécurité en réduisant les arêtes vives, ce qui permet d'éviter les blessures lors de la manipulation et de l'assemblage. En outre, les arêtes traitées facilitent l'ajustement et l'alignement dans les assemblages, car elles peuvent guider les pièces en place plus facilement et réduire le risque d'interférence ou de désalignement.

 

 

Les caractéristiques du cassage d'arêtes comprennent sa capacité à créer des arêtes régulières et nettes, ce qui est particulièrement important dans l'ingénierie de précision et la fabrication de haute qualité. Ce processus peut également améliorer la durabilité d'une pièce en éliminant les points faibles où des fissures ou des fractures pourraient apparaître. Cependant, lors de la conception d'une pièce personnalisée 3D qui comprend un chanfrein, il est essentiel de spécifier avec précision les dimensions du chanfrein dans les dessins de conception. Des spécifications imprécises peuvent entraîner des erreurs de fabrication et affecter la fonctionnalité de la pièce.

 

 

Lors de l'intégration de chanfreins dans une conception, il convient de tenir compte des propriétés du matériau et de l'utilisation prévue de la pièce. Certains matériaux peuvent nécessiter des angles ou des profondeurs de chanfrein spécifiques pour maintenir l'intégrité structurelle. Il est également important de communiquer clairement avec l'équipe de fabrication pour s'assurer que le processus de cassage des arêtes s'aligne sur les exigences globales de la conception et améliore les performances de la pièce. En planifiant soigneusement et en tenant compte de ces facteurs, la cassure des bords peut améliorer de manière significative la qualité et la facilité d'utilisation du produit final.