BLOG » Nouvelle version : Réduction du délai de livraison pour l'EN AW-6061 equiv. (A6061)
Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons considérablement réduit les délais de livraison standard pour EN AW-6061 equiv. (A6061) pièces usinées.
Pour les commandes sans traitement de surface, le délai d'expédition standard a été réduit de 10 à 6 jours. Pour les commandes avec traitement de surface, le délai d'expédition standard est passé de 11 à 8 jours. En outre, les délais de livraison accélérée et prolongée ont été réduits de la même manière. Cette modification garantit que EN AW-6061 equiv. (A6061) sera désormais disponible à la commande dans les mêmes délais de livraison que les autres matériaux en aluminium .
Profitez de cette opportunité et passez vos commandes pour EN AW-6061 equiv . dès aujourd'hui !
|
Traitement de surface |
Options de livraison |
Ancien délai de livraison |
Nouveau Délai de livraison |
|
Non |
Délai de livraison court |
5 jours |
3 jours |
|
Date d'expédition standard |
10 jours |
6 jours |
|
|
Délai de livraison économique |
24 jours |
20 jours |
|
|
Oui |
Délai de livraison court |
6 jours |
4 jours |
|
Date d'expédition standard |
11 jours |
8 jours |
|
|
Délai de livraison économique |
25 jours |
20 jours |
EN AW-6061 équiv. (A6061) est un alliage d'aluminium polyvalent et largement utilisé , célèbre pour ses propriétés mécaniques impressionnantes et sa facilité de mise en œuvre exceptionnelle. Il est très apprécié pour son excellent rapport résistance/poids, ce qui en fait un choix idéal pour les applications où la résistance et la légèreté sont essentielles. L'alliage présente également une excellente résistance à la corrosion, ce qui renforce sa durabilité et permet de l'utiliser dans des environnements difficiles.
EN AW-6061 équiv. (A6061) est connu pour sa bonne usinabilité, qui permet une coupe, un perçage et un façonnage précis et efficaces, et il est facilement soudable, ce qui élargit ses applications dans des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et la marine. Malgré ces avantages, l'A6061 présente quelques inconvénients. Une limitation notable est sa résistance à la fatigue inférieure à celle de certains autres alliages d'aluminium, ce qui peut poser problème dans les applications soumises à des contraintes répétées. En outre, il n'est pas aussi façonnable que d'autres alliages, ce qui le rend moins adapté aux pièces nécessitant une flexion ou un étirement importants.
Lors de la conception de pièces personnalisées avec EN AW-6061 equiv. (A6061), plusieurs considérations doivent être prises en compte pour maximiser les performances et la longévité. Il est essentiel de comprendre l'environnement opérationnel, car la résistance à la corrosion de l'alliage peut varier en fonction des conditions spécifiques. Les concepteurs doivent également tenir compte de l'usinabilité du matériau et de ses propriétés de soudage afin de garantir l'efficacité des processus de fabrication. Compte tenu de la faible résistance à la fatigue de l'alliage, il est important de concevoir des pièces suffisamment épaisses et renforcées dans les zones soumises à des charges cycliques élevées. En outre, des traitements de surface tels que l'anodisation peuvent améliorer la résistance à la corrosion et les propriétés d'usure, prolongeant ainsi la durée de vie des composants personnalisés. En prenant soigneusement en compte ces facteurs, les ingénieurs et les concepteurs peuvent utiliser efficacement l'A6061 pour créer des pièces personnalisées durables et de haute performance qui répondent aux exigences de leurs applications spécifiques.