BLOG » Nouveau sur meviy: 5 nouvelles peintures humides disponibles pour les tôles
À partir de septembre 2024, nous avons élargi nos services de traitement de la tôle en introduisant de nouvelles options de peinture humide. Cette mise à jour est idéale pour ceux qui ont besoin de composants éclatants et visuellement frappants, ou pour le marquage des zones dangereuses dans les installations. Avec cet ajout, vous pouvez désormais choisir parmi cinq nouvelles couleurs de peinture.
Les peintures humides sont un type de peinture industrielle qui utilise des solvants organiques pour transporter les pigments, les liants et d'autres composants. Ces revêtements sont largement utilisés en raison de leurs fortes propriétés d'adhérence, ce qui les rend idéaux pour les surfaces qui nécessitent une finition résistante et durable, comme la tôle. Une fois appliqué, le solvant contenu dans le revêtement s'évapore, laissant derrière lui une couche protectrice dure qui résiste à la corrosion, aux produits chimiques et aux dommages causés par l'environnement. Les revêtements à base de solvants sont particulièrement efficaces dans les environnements industriels difficiles, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, où une protection durable est cruciale.
Les peintures humides offrent également une certaine souplesse en termes d'application, car elles peuvent être utilisées dans différentes conditions météorologiques et sur des surfaces qui peuvent ne pas être parfaitement propres, une souplesse que les revêtements à base d'eau n'ont souvent pas. Toutefois, l'utilisation de solvants organiques signifie qu'ils libèrent des composés organiques volatils (COV) pendant l'application et le durcissement, ce qui peut poser des problèmes pour l'environnement et la santé. Malgré cela, leurs performances et leurs qualités protectrices en font une option de choix dans les contextes où les plus hauts niveaux de durabilité et de résistance sont requis.
Les peintures humides sont souvent comparées aux peintures en poudre, mais ces deux méthodes diffèrent comme le montre le tableau ci-dessous :
| Revêtement par poudre | Peinture humide | |
|---|---|---|
| Epaisseur du film ※1 | 80±30μm | 30±15μm |
| Température de cuisson | 180℃ | 140℃ |
| Temps de cuisson | 20-30 minutes | |
| Essai au brouillard salin *2 | 120 heures | 72 heures |
- Il peut y avoir des traces de suspension après la peinture, comme le montre la photo.
- Le prétraitement comprend un revêtement de phosphate de fer, et nous effectuons des inspections rigoureuses, y compris des contrôles de l'épaisseur du film et des tests de grille, afin de garantir la qualité et la fonctionnalité de chaque composant.
Cette amélioration est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques de personnalisation avec une efficacité et une précision accrues.