BLOG » Nouveauté sur meviy : nouvelles options d’anodisation pour les pièces fraisées CNC et les pièces en tôle
Nouveauté sur meviy : nouvelles options d’anodisation pour les pièces fraisées CNC et les pièces en tôle
Le traitement de surface joue un rôle crucial dans l'amélioration de la durabilité, de l'apparence et de la fonctionnalité des composants métalliques. L'anodisation, une méthode populaire de traitement des métaux, offre une protection et des avantages esthétiques grâce à un processus électrochimique. Nous sommes ravis d’annoncer deux mises à jour importantes de nos options d’anodisation : l’ajout de l’anodisation rouge et or pour les pièces fraisées CNC l’introduction de l’anodisation pour les pièces en tôle..
Anodisation rouge et or pour les pièces fraisées CNC
Notre nouvelle option d' anodisation rouge et or offre un choix de couleurs vibrantes pour les pièces fraisées sur CNC . Ces nouvelles couleurs offrent une esthétique accrocheuse pour ceux qui recherchent des composants plus personnalisés ou qui se démarquent. L'anodisation permet d'ajouter de la couleur aux pièces en aluminium sans compromettre leurs propriétés physiques, ce qui rend ces teintes audacieuses idéales pour les industries telles que l'électronique, l'automobile et les biens de consommation.
Comme pour nos autres traitements d'anodisation, l'anodisation rouge et l'anodisation or seront disponibles pour les matériaux d 'aluminium ci-dessous :
- EN AW - 2017 equiv.
- EN AW - 5052 équiv.
- EN AW - 6061 équiv.
- EN AW - 6063 équiv. (barre plate)
- EN AW - 7075 equiv.
Avantages de l'anodisation rouge et or :
- Esthétique personnalisée: ajoutez des finitions professionnelles et éclatantes à vos pièces à des fins d'image de marque ou de conception.
- Résistance à la corrosion: la couche anodisée protège le métal de l'usure environnementale et de la corrosion.
- Résistance aux rayures: la surface devient plus dure, offrant une meilleure résistance aux rayures et aux dommages mineurs.
- Durabilité: ces finitions sont durables et conservent leur aspect même après une utilisation prolongée.
Anodisation des pièces de tôlerie désormais disponible
En plus de nos offres pour les pièces fraisées CNC, nous sommes désormais heureux de proposer l’anodisation pour les pièces en tôle.. Cette nouvelle capacité permet d'obtenir la même protection, la même durabilité et la même personnalisation esthétique que celles qui étaient auparavant limitées aux pièces CNC et qui s'étendent également aux composants en tôle . Cette expansion ouvre de nouvelles possibilités pour les industries qui utilisent des boîtiers, des panneaux et des enveloppes pour lesquels une protection contre la corrosion et une apparence élégante sont nécessaires.
L’anodisation pour les pièces en tôle sera disponible pour les matériaux en aluminium suivants :
| Matériau | Traitement de surface | Épaisseur de la plaque | Dimensions extérieures (longueur, largeur, hauteur) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur de la plaque ≤ 2.0mm | Épaisseur de la plaque > 2,0 mm | ||||
| A5052 (Tôle d'acier anodisée blanche) | Anodisé (blanc) | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 | 5~1100 | 10~1100 | |
| A5052 (plaque d'acier noir anodisé) | Anodisé (noir) | ||||
Qu'est-ce que l'anodisation ?
L'anodisation est un procédé électrochimique qui augmente l'épaisseur de la couche d'oxyde naturelle sur les surfaces métalliques, généralement l'aluminium. Cette couche d'oxyde devient partie intégrante du métal, ce qui améliore la durabilité, la résistance à la corrosion et la flexibilité esthétique. Les pièces anodisées peuvent être teintées en différentes couleurs, comme nos nouvelles options rouge et or, ce qui les distingue visuellement tout en conservant leurs avantages fonctionnels.
Avantages et inconvénients de l'anodisation
Avantages :
- Protection contre la corrosion: le métal anodisé est nettement plus résistant à la rouille et à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements extérieurs ou difficiles.
- Durabilité accrue: l'anodisation augmente la dureté de la surface, ce qui améliore la résistance à l'usure et la longévité globale de la pièce.
- Variété esthétique: disponible en différentes couleurs, l'anodisation offre une grande possibilité de personnalisation pour les besoins de l'image de marque et du design.
- Respect de l'environnement: l'anodisation utilise moins de produits chimiques nocifs que les autres traitements de surface, ce qui en fait une option respectueuse de l'environnement.
Inconvénients :
- Limitée à l'aluminium: l'anodisation est principalement utilisée pour l'aluminium, ce qui limite son application à d'autres métaux.
- Coût: bien qu'efficace, l'anodisation peut être plus coûteuse que d'autres traitements de surface en raison des processus requis.
- Imperfections de surface: les défauts de surface du métal brut resteront visibles après l'anodisation, car le processus ne couvre pas les défauts.
Conclusion
Notre nouvelle gamme d' anodisation rouge et or apporte des possibilités esthétiques passionnantes aux pièces fraisées CNC , tandis que l'introduction de l' anodisation des tôles élargit la gamme des composants que nous pouvons désormais traiter avec ce procédé polyvalent et efficace. Que ce soit pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques, l'anodisation reste un excellent choix pour ceux qui cherchent à protéger et à embellir leurs pièces métalliques.
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski