BLOG » Options de rugosité de surface disponibles pour les pièces fraisées CNC : Ra3.2, Rz12.5
Options de rugosité de surface disponibles pour les pièces fraisées CNC : Ra3.2, Rz12.5
La rugosité de surface joue un rôle essentiel non seulement dans la gestion de la qualité de la finition et de l'apparence d'un produit usiné, mais aussi dans la détermination de sa durabilité globale et de son efficacité opérationnelle. Pour répondre aux demandes des clients, meviy a introduit des services d'usinage pour des niveaux de rugosité de surface de Ra3.2 et Rz12.5 pour les pièces fraisées sur CNC le 5 juin 2023. Ces nouvelles options de rugosité sont disponibles pour les composants en plastique et en métal.
Grâce à l'interface conviviale de meviy , vous pouvez désormais commander des pièces avec une rugosité de surface Ra3.2 ou Rz12.5 pour le fraisage CNC directement à partir de la plateforme en suivant quelques étapes simples.
Qu'est-ce que la rugosité de surface ?
La rugosité de surface est un paramètre critique dans l'ingénierie et la fabrication qui se réfère aux irrégularités ou aux déviations présentes sur la surface d'un matériau. Ces irrégularités sont généralement causées par les processus d'usinage ou de finition utilisés pour créer la pièce. La rugosité de surface est quantifiée à l'aide de mesures normalisées, le plus souvent exprimées en Ra (rugosité moyenne arithmétique) ou Rz (rugosité moyenne à dix points), et est mesurée en micromètres (µm).
Ra est la hauteur moyenne des pics et des vallées de la surface sur une zone donnée, ce qui donne une indication générale du caractère lisse de la surface. D'autre part, Rz représente la différence de hauteur moyenne entre les cinq sommets les plus élevés et les cinq vallées les plus basses, ce qui en fait une représentation plus détaillée du profil de la surface. Ces mesures sont essentielles pour déterminer les qualités fonctionnelles et esthétiques d'une pièce. Par exemple, une surface plus lisse (faible Ra ou Rz) est souvent requise pour les composants qui doivent réduire le frottement, améliorer la résistance à l'usure ou assurer une bonne étanchéité. Inversement, une surface légèrement plus rugueuse peut être avantageuse pour les applications nécessitant une meilleure adhérence, telles que la peinture ou le collage.
La rugosité de surface a un impact non seulement sur l'aspect d'une pièce, mais aussi sur sa fonctionnalité, notamment sur la façon dont les pièces s'assemblent, sur la façon dont elles interagissent avec d'autres composants et sur leurs performances globales dans les systèmes mécaniques. Dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et les appareils médicaux, le maintien d'une rugosité de surface correcte est essentiel pour garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité. En comprenant et en contrôlant la rugosité des surfaces, les fabricants peuvent accroître la longévité des produits, réduire les coûts de maintenance et améliorer l'efficacité opérationnelle dans diverses applications.
Avantages de la rugosité de surface Ra3.2 ou Rz12.5 pour les pièces fraisées CNC
Opter pour une rugosité de surface de Ra3.2 ou Rz12.5 offre plusieurs avantages clés, en particulier dans les applications de précision où la performance, la fiabilité et la durabilité sont essentielles. Une rugosité de surface de Ra3.2 (Arithmetic Mean Roughness) garantit une surface lisse mais fonctionnelle, minimisant la friction entre les pièces mobiles, ce qui réduit l'usure et prolonge la durée de vie du produit. Ce niveau de rugosité est également idéal pour les composants qui nécessitent une bonne étanchéité, car il offre un équilibre entre la douceur et la capacité à retenir les lubrifiants, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. Pour les industries telles que l' automobile et les appareils médicaux, Ra3.2 ou Rz12.5 est souvent le choix préféré pour les surfaces nécessitant une grande précision et des performances constantes, telles que les plaques usinées de précision, les points de montage ou les composants utilisés dans des environnements dangereux ou de haute précision.
En outre, Rz12.5 (Ten-Point Mean Roughness), qui mesure la différence de hauteur entre les pics et les vallées, fournit un profil optimal pour les applications où les surfaces légèrement texturées améliorent l'adhérence fonctionnelle, comme la peinture, le collage ou le revêtement. Ce niveau de rugosité contribue également à répartir les contraintes de manière uniforme sur la surface, réduisant ainsi le risque de fatigue du matériau. En outre, l'obtention de Ra3,2 ou Rz12,5 grâce à un usinage de haute précision garantit une qualité constante et un aspect esthétique amélioré, ce qui rend les composants appropriés pour les pièces fonctionnelles et visibles. En respectant ces normes, les fabricants peuvent fournir des produits conformes aux exigences de l'industrie tout en optimisant les performances, la fiabilité et la rentabilité.
Comment sélectionner des pièces avec une rugosité de surface Ra3.2, Rz12.5 sur le site de l'entreprise ? meviy
Il n'a jamais été aussi facile de commander des pièces dont la rugosité de surface est améliorée. Procédez comme suit :
- Dans l' interface meviy , cliquez sur l'option de rugosité de surface Ra6.3 par défaut dans le menu arborescent.
- Sélectionnez Ra3.2, Rz12.5 dans la liste déroulante.
Matériaux disponibles pour CNC Pièces fraisées avec Ra3.2, Rz12.5
Métaux
| Matériau | Matériel spécifique | Traitement de surface |
|---|---|---|
| Fer | SS400 | Aucun traitement Couche d'oxyde noir Nickel chimique |
| S50C (équivalent) | ||
| Matériau recuit SS400 | ||
| S50C (équivalent) (matériau trempé) | ||
| Acier pré-durci | NAK55® (Daido) (équivalent) | Pas de traitement |
| Aluminium | A2017 | Pas de traitement Blanc anodisé Noir anodisé Noir anodisé (mat) |
| A5052 | ||
| A6061 | ||
| A7075 | ||
| Acier inoxydable | EN 1.4305 équiv. (SUS303) | Pas de traitement |
| EN 1.4301 équiv. (SUS304) | ||
| EN 1.4401 équiv. (SUS316) | ||
| EN 1.4016 équiv. (SUS430) |
Plastique
| Matériau | Matériel spécifique | Traitement de surface |
|---|---|---|
| Plastique | Polyacétal (blanc) | Pas de traitement |
| Polyacétal (noir) | ||
| MC Nylon (Bleu) | ||
| MC Nylon (Ivoire) | ||
| MC Nylon (noir/gris) | ||
| Fluor (blanc) | ||
| Polyéthylène à très haut poids moléculaire (blanc) | ||
| Polyéthylène à très haut poids moléculaire (noir) | ||
| ABS (couleur naturelle) | ||
| PEEK (gris brun) |
Exclusions pour Ra3.2, Rz12.5 Rugosité de surface
Certaines méthodes d'usinage, certains types de matériaux et certaines conditions de conception peuvent empêcher d'obtenir une rugosité de surface Ra3.2 ou Rz12.5. Voici quelques exemples d'exclusions :
- Surfaces inférieures des trous et parois latérales des trous de non-précision.
- Surfaces courbes (zones R) et zones de dolines à contre-courant.
Si vous avez besoin de ces surfaces spécifiques, veuillez consulter notre équipe d'assistance à la clientèle pour des solutions alternatives.
Conclusion
En conclusion, l'obtention d'une rugosité de surface précise, telle que Ra3.2 ou Rz12.5, est un facteur critique dans la fourniture de composants de haute qualité, fiables et efficaces pour un large éventail d'industries. Qu'il s'agisse d'améliorer la durabilité et les performances des pièces usinées ou de garantir une fonctionnalité et une sécurité optimales dans des applications exigeantes, ces niveaux de rugosité de surface offrent des avantages tangibles qui vont au-delà de l'esthétique. En utilisant des techniques d'usinage avancées, les fabricants peuvent répondre à ces normes strictes de qualité de surface tout en fournissant aux clients des pièces qui correspondent à leurs besoins spécifiques et aux exigences de l'industrie. Avec l'introduction des options de rugosité de surface Ra3.2 et Rz12.5 dans nos services, nous visons à permettre à nos clients d'améliorer l'efficacité, la performance et la longévité de leurs produits. Prêt à faire passer vos projets à la vitesse supérieure ? Découvrez comment ces finitions de surface de précision peuvent optimiser votre prochaine conception dès aujourd'hui !
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski