BLOG » Nouveau sur meviy: Nouveaux matériaux plastiques pour les pièces usinées CNC
Nouveau sur meviy: Nouveaux matériaux plastiques pour les pièces usinées CNC
Lorsqu'il s'agit de fraisage sur le site CNC , le choix du matériau est aussi crucial que la précision. Le matériau adéquat peut rehausser votre conception en répondant à des exigences spécifiques en matière de fonctionnalité, d'esthétique et de performance. C'est pourquoi nous sommes heureux d'introduire quatre nouveaux matériaux plastiques pour les pièces fraisées CNC: MC Nylon (Conductivity, noir), PP (Standard, blanc), PPS (Standard, couleur naturelle), et PET (glass-filled, marron).
Chacun de ces matériaux présente des propriétés uniques, offrant des options améliorées pour des applications dans des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et la fabrication. Que vous ayez besoin de conductivité électrique, de résistance chimique ou d'une résistance mécanique exceptionnelle, notre nouvelle gamme de plastiques est là pour répondre à vos besoins. Examinons de plus près ce qui distingue chaque matériau.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Dimensions extérieures | ±0,05 ou plus |
| Tolérance dimensionnelle | ±0,02 ou plus |
| *Le plastique est à ±0,05 ou plus. | |
| Tolérance des trous de précision | Niveau informatique 7 ou plus |
| Rugosité des trous de précision | Ra1.6 |
| Tolérance sur la largeur de la fente | Niveau informatique 7 ou plus |
| Largeur de la fente Rugosité | Ra1.6 |
| Matériau | Densité [g/cm³] | Résistance à la traction [MPa] | Module de flexion [MPa] | Coefficient de dilatation thermique [10-⁵ K-¹] | Résistivité volumique [Ω・m] |
|---|---|---|---|---|---|
| MC Nylon (conducteur, noir) | 1.20 | 69 | 4210 | 8.0 | 1-10² |
| PP (standard, blanc) | 0.91 | 34 | 1400 | 11.1 | 10¹³ |
| PET (rempli de verre, brun) | 1.63 | 110 (vertical) / 65 (horizontal) | 11000 (vertical) / 7000 (horizontal) | 4,0 (vertical) / 7,4 (horizontal) | 10¹³ |
| PPS (standard, couleur naturelle) | 1.35 | 79 | 3300 | 2,4 à 2,9 | 10¹⁶ |
Qu'est-ce que le MC Nylon (conductivité, noir) ?
Conçu pour les applications nécessitant une conductivité électrique et une résistance à l'usure, le MC Nylon se distingue par sa polyvalence. Sa couleur noire lui confère une résistance aux UV, ce qui en fait un produit idéal pour les environnements extérieurs ou à forte exposition. Avec une excellente usinabilité et une faible friction, il est parfait pour les composants tels que les bagues, les rouleaux et les isolateurs dans les environnements industriels exigeants.
Qu'est-ce que PP (standard, blanc)
Le polypropylène (PP) est un choix de premier ordre pour les applications nécessitant une résistance chimique et une faible densité. Sa finition blanche standard le rend esthétiquement propre et pratique pour les industries telles que l'agroalimentaire, le médical et l'emballage. PP offre une excellente résistance à l'humidité et une grande flexibilité, ce qui en fait un matériau fiable pour les pièces légères où la durabilité et la sécurité sont importantes.
Qu'est-ce que PPS (standard, couleur naturelle) ?
PPS (sulfure de polyphénylène) est un thermoplastique de haute performance connu pour sa résistance chimique et sa stabilité thermique supérieures. Dans sa couleur naturelle, ce matériau est idéal pour les pièces exposées à des conditions difficiles, telles que les composants automobiles, les équipements de traitement chimique ou l'électronique. PPS conserve sa résistance et sa rigidité même à des températures extrêmes, ce qui garantit une fiabilité à long terme.
Qu'est-ce que PET (rempli de verre, brun) ?
Rempli de verre PET offre une combinaison unique de résistance mécanique et de stabilité dimensionnelle. Sa finition brune témoigne de sa robustesse et de sa durabilité, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les composants structurels et les pièces de précision. Idéal pour les applications à forte charge, ce matériau excelle dans les industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et les machines, où les performances et la fiabilité ne sont pas négociables.
Conclusion
L'évolution des industries s'accompagne de celle des exigences imposées aux matériaux utilisés pour le broyage sur le site CNC . Avec l'introduction des produits MC Nylon (conductivité, noir), PP (standard, blanc), PPS (standard, couleur naturelle) et PET (rempli de verre, marron), nous offrons des solutions qui répondent à un large éventail d'exigences fonctionnelles et de performances.
De la conductivité électrique du MC Nylon à la résistance chimique légère de PP, en passant par la stabilité thermique de PPS et la solidité de PET, ces matériaux offrent diverses options adaptées aux défis de l'ingénierie moderne.
Le choix du bon matériau est essentiel pour assurer la réussite de vos projets. En élargissant notre sélection de matériaux, nous vous permettons d'innover en toute confiance, que vous recherchiez la durabilité, la précision ou des applications de haute performance.
Explorez ces nouvelles options et libérez le potentiel de vos pièces fraisées sur CNC. Avec ces matériaux avancés à votre disposition, les possibilités sont infinies.
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski