BLOG » Nouveau sur meviy: Nouvelles applications de plaques en plastique avec trous taraudés et inserts filetés
Nouveau sur meviy: Nouvelles applications de plaques en plastique avec trous taraudés et inserts filetés
Les plaques en plastique sont largement utilisées dans diverses industries en raison de leur légèreté, de leur polyvalence et de leur rentabilité. Pour améliorer encore leur fonctionnalité, deux caractéristiques importantes - lestrous taraudés et les trous d'insertion filetés - sontdésormais disponibles dans les services de fabrication de tôles. Ces nouvelles options permettent d'utiliser les plaques en plastique dans des applications plus exigeantes, telles que les couvercles d'équipement, les cloisons et les composants structurels légers, qui nécessitent des solutions de fixation précises.
Les trous taraudés et les trous d'insertion filetés constituent des méthodes pratiques pour fixer des éléments de fixation sur les plaques en plastique, offrant durabilité, facilité d'assemblage et fiabilité. Comprendre la différence entre ces deux caractéristiques et leurs applications vous aidera à choisir la bonne option pour votre projet.
Qu'est-ce qu'un trou taraudé ?
Un trou taraudé est un trou pré-percé qui a été fileté pour permettre d'y fixer solidement une vis ou un boulon. Dans les plaques en plastique, les trous taraudés sont particulièrement utiles pour les applications légères et moyennes où le filetage direct dans le matériau est suffisant pour maintenir les composants ensemble.
Les trous taraudés sont avantageux car ils éliminent le besoin de composants supplémentaires tels que les écrous ou les inserts, ce qui rationalise le processus d'assemblage et réduit le coût global de la conception. Toutefois, le plastique étant un matériau plus souple, les filets créés dans le trou taraudé peuvent s'user avec le temps s'ils sont soumis à une utilisation fréquente ou à un couple élevé. Les trous taraudés sont donc idéaux pour les applications où les fixations n'ont pas besoin d'être retirées ou serrées à plusieurs reprises.
Qu'est-ce qu'un trou d'insertion fileté ?
Un trou d'insertion fileté est un trou pré-percé destiné à recevoir un insert fileté (douille filetée), qui est généralement fabriqué dans un matériau plus dur tel que l' acier inoxydable. L'insert fileté est installé dans la plaque en plastique, créant ainsi une surface filetée renforcée qui peut résister à des fixations et des détachements répétés sans dégrader le matériau.
Les trous d'insertion filetés sont particulièrement utiles pour les applications où la durabilité et la longévité sont essentielles. Par exemple, dans les équipements industriels ou les machines qui nécessitent une maintenance régulière, l'utilisation d'inserts filetés garantit que les points de fixation restent fiables et sûrs au fil du temps.
En outre, les inserts filetés offrent une plus grande résistance au couple et aux forces de cisaillement que les trous taraudés, ce qui les rend adaptés aux environnements soumis à de fortes contraintes.
En offrant à la fois des trous taraudés et des trous d'insertion filetés, les services de fabrication de tôles permettent aux concepteurs de personnaliser les plaques en plastique pour une large gamme d'applications, en équilibrant le coût, la durabilité et la performance. Que vous ayez besoin d'une solution de fixation simple ou d'une option robuste pour une utilisation à haute fréquence, ces caractéristiques offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour vos projets.
Diamètre nominal et longueur de l'insert fileté (D) Disponible à l'adresse suivante meviy
La longueur nominale (D) pour chaque diamètre nominal est disponible en trois options : "1D", "1.5D" et "2D".
| Matériau | Épaisseur de la plaque | Longueur nominale | Diamètre nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
| 3.0 | – | |||||
| 5.0 | 1D | 〇 | 〇 | ||||
| 1,5D | 〇 | ||||||
| 2D | |||||||
| 8.0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
| 10.0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Qu'est-ce que le plastique dans les composants mécaniques ?
Les matériaux plastiques sont une pierre angulaire dans la fabrication de composants mécaniques en raison de leur polyvalence, de leur légèreté et de leur rentabilité. Contrairement aux métaux, les plastiques sont moins denses et présentent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptés à diverses applications dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et les dispositifs médicaux. En outre, les plastiques peuvent être facilement moulés dans des formes complexes, ce qui offre une grande souplesse de conception tout en réduisant les coûts de production.
Applications des plaques en plastique
Les plaques en plastique sont largement utilisées dans les composants mécaniques et industriels en raison de leurs propriétés uniques. Ces plaques sont couramment utilisées pour les supports structurels légers, les panneaux d'isolation et les protections de machines. Leur nature plus souple permet un usinage, une coupe et un perçage faciles, ce qui en fait un choix idéal pour les projets nécessitant des dimensions personnalisées. Les plaques en plastique sont également résistantes aux produits chimiques, ce qui en fait un matériau de choix pour les environnements exposés aux huiles, aux solvants ou à d'autres substances corrosives.
Ne manquez pas l'occasion d'essayer dès aujourd'hui cette solution pratique pour renforcer les assiettes en plastique !
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski