BLOG » Nouveauté sur meviy : Cotation et tolérancement géométriques (GD&T) désormais disponibles pour les pièces tournées CNC
Sur meviy, nous nous efforçons constamment d'améliorer nos services et de fournir des solutions de précision à nos clients. Aujourd'hui, nous sommes ravis de présenter un ajout qui change la donne à nos capacités d'usinage CNC : le dimensionnement et le tolérancement géométriques (GDT) pour les pièces tournées CNC .
Le dimensionnement géométrique et la tolérance sont essentiels dans la fabrication moderne, car ils garantissent que chaque pièce répond aux normes les plus strictes en matière de précision et de fonctionnalité. Grâce à ce nouveau service, nous donnons aux ingénieurs et aux fabricants les moyens de définir et de respecter des spécifications plus strictes, ce qui permet d'obtenir des pièces qui fonctionnent parfaitement, même dans les applications les plus exigeantes. Qu'il s'agisse de maintenir la concentricité, la planéité ou le parallélisme, nos capacités améliorées vous aideront à atteindre les tolérances exactes dont vous avez besoin pour vos projets.
Le dimensionnement et le tolérancement géométrique est un système utilisé dans l'ingénierie et la fabrication pour définir et contrôler la variation admissible de la forme, de l'orientation et de la position des caractéristiques d'une pièce à l'aide de symboles. Contrairement aux tolérances dimensionnelles traditionnelles qui se concentrent sur la taille, les tolérances géométriques précisent jusqu'où une caractéristique peut s'écarter de sa forme idéale, garantissant que les composants s'adaptent et fonctionnent comme prévu au sein d'un assemblage.
Les types de tolérances géométriques les plus courants sont les suivants :
En intégrant des tolérances géométriques dans vos conceptions, vous pouvez obtenir une plus grande précision, réduire les problèmes d'assemblage et améliorer la qualité globale du produit.
| Type de tolérance géométrique | Symbole | Plan | Surface cylindrique | Référence | Valeur de tolérance correspondante* |
|---|---|---|---|---|---|
| Planéité | 〇 | – | – | 0,01 à 0,1 | |
| Parallélisme | 〇 | – | Requis | 0,01 à 0,1 | |
| Perpendicularité | 〇 | 〇 | Requis | 0,01 à 0,1 | |
| Circularité | – | 〇 | – | 0,01 à 0,1 | |
| Concentricité | – | 〇 | Requis | 0,01 à 0,1 | |
| Rectitude | – | 〇 | – | 0,01 à 0,1 | |
| Cylindricité | – | 〇 | – | 0,01 à 0,1 | |
| Faux-rond circonférentiel | – | 〇 | Requis | 0,01 à 0,1 | |
| Le plein essor | – | 〇 | Requis | 0,01 à 0,1 |
| Matériau | Type | Traitement de surface compatible |
|---|---|---|
| Fer/acier | EN 1.1191 équiv. (barre plate) (S45C) | Oxyde noir Nickelagechimique Chromage dur (Flash Plating) Nitrocarburation en bain de sel Phosphatation (Manganèse) |
| EN 1.0038 équiv. (SS400) | ||
| FR 1.7220 équiv.SCM435) | ||
| EN 1.7220 équiv. (26 à 32 HRC) | ||
| FR 1,2825 équiv.SKS3) | ||
| EN 1.2379 équiv. (SKD11) | ||
| EN 1.2344 équiv. | ||
| EN 1.3505 équiv. (SUJ2) | ||
| – | ||
| EN 1.4301 équiv.Acier inoxydable 304) | ||
| EN 1.4401 équiv. (Acier inoxydable 316) | ||
| Acier inoxydable 440C | ||
| Aluminium | EN AW-2017 équiv. (A2027) | Anodisé transparent Anodisénoir Anodisé noir (mat) |
| FR AW-5056 équiv. (A5056) | ||
| EN AW-6061 équiv. (A6061) | ||
| FR AW-7075 équiv.A7075) | ||
| Laiton | EN CW614N Equiv. | – |