Extension des capacités de taraudage et de filetage en pouces pour l’usinage et le tournage CNC

La disponibilité immédiate du taraudage et du filetage en pouces pour l’usinage et le tournage CNC offre de nouvelles opportunités de conception pour les ingénieurs et les fabricants. Grâce à cette amélioration, les composants nécessitant des vis et filetages en pouces peuvent désormais être produits facilement, ce qui augmente la flexibilité en matière d’usinage et d’assemblage. L'inclusion d'une large gamme de tailles de filets pouces assure la compatibilité avec diverses applications, réduisant ainsi les contraintes de la conception mécanique.

 

Qu’est-ce qu’un taraud ?

 

Un taraud est un outil de coupe spécialisé utilisé pour créer des filets internes dans des trous pré-percés. Il découpe des rainures précises à l'intérieur d'un trou, ce qui permet de fixer solidement une vis ou un boulon dont le filetage est adapté. Il existe différents types de tarauds, notamment les tarauds à main, les tarauds à goujure hélicoïdale et les tarauds à pointe hélicoïdale, chacun d'entre eux étant adapté à des besoins d'usinage différents. Le taraudage est une opération critique dans la fabrication, qui garantit la solidité et la fiabilité des raccords filetés.

 

Qu'est-ce qu'un filetage ?

 

Un filetage est une structure hélicoïdale enroulée autour d'un noyau cylindrique ou conique, qui constitue la base des systèmes de fixation des vis et des boulons. Les filetages peuvent être externes (sur les boulons et les vis) ou internes (à l'intérieur des trous taraudés). Ils offrent un avantage mécanique et une fixation sûre, essentiels dans les applications d'ingénierie et d'assemblage. Les filetages en pouces sont largement utilisés dans les industries qui utilisent des mesures impériales.

Tailles de filetages et de tarauds en pouces disponibles

 

La plupart des tailles de tarauds en pouces sont éligibles à un devis automatique, tandis que certaines nécessitent un devis manuel. Les filetages externes et internes tournés sont disponibles pour un devis automatique sur l’ensemble de la gamme de tailles. Actuellement, les taraudages et filetages en pouces sont disponibles exclusivement en pas à droite.

 

  • Tournage CNC : Prise en charge des filetages en pouces pour tous les matériaux et toutes les tailles de pièces actuellement pris en charge par meviy.

 

  • Fraisage CNC : prend en charge les tarauds en pouces pour l'acier, l' acier inoxydable et l' aluminium. La taille maximale des pièces pour les trous de taraudage en pouces est de 400 x 300 x 70 mm, avec des limites de profondeur de filetage comparables aux spécifications métriques.

 

Avec la dernière mise à jour, les tailles suivantes de tarauds et de filets en pouces sont désormais disponibles :

 

  • Taraudage pour le fraisage et le tournage CNC : #2-5/8".

 

  • Filetages externes et internes pour le tournage CNC : #2-1".

Avantages de l’utilisation du taraudage et du filetage en pouces avec meviy

La fabrication de pièces avec des filetages en pouces via meviy présente plusieurs avantages essentiels :

  • Flexibilité accrue : les ingénieurs peuvent désormais concevoir des composants à l'aide de fixations Inch standard et de matériel disponible sur le marché.
  • Rentabilité : un plus grand choix de matériel et de composants compatibles réduit les difficultés d'approvisionnement et les coûts globaux.
  • Ingénierie de précision : assurez un accouplement précis entre les pièces grâce à des options de filetage en pouces définies avec précision.

Comment configurer des trous taraudés en pouces en fraisage CNC

Pour configurer les trous taraudés en pouces dans meviy:

 

  1. Dans le menu déroulant en haut à droite, réglez le style d'affichage sur l' unité (pouce).
  2. Double-cliquez sur le trou dans le visualiseur de modèle.
  3. Modifier le type de trou en le remplaçant par un trou taraudé (en pouces).
  4. Sélectionnez la taille et l'inclinaison des pouces souhaitées.
  5. Définir la profondeur du filetage en mm l'équivalent en pouces sera affiché à titre de référence.

Comment définir les filetages en pouces externes et internes dans le tournage CNC

Pour configurer les filetages externes et internes en pouces :

 

  1. Dans le menu déroulant en haut à droite, réglez le style d'affichage sur l' unité (pouce).
  2. Double-cliquez sur le diamètre dans le visualiseur de modèle.
  3. Modifier le type en filetage mâle ou femelle (pouces).
  4. Sélectionnez la taille et l'inclinaison des pouces souhaitées.
  5. Définir la profondeur du filetage en mm l'équivalent en pouces sera affiché à titre de référence.

Conclusion

 

L’introduction des capacités de taraudage et de filetage en pouces élargit les possibilités pour le fraisage et le tournage CNC, offrant aux ingénieurs une plus grande flexibilité et efficacité. La dernière mise à jour de meviy simplifie le processus de fabrication tout en garantissant précision et économies. Tirez parti dès aujourd'hui de ces nouvelles fonctionnalités pour améliorer vos projets CNC !