Nouveauté sur meviy : surfaces libres disponibles pour l’usinage CNC

meviy, la plateforme d’approvisionnement pilotée par IA pour les pièces usinées, a lancé la fonctionnalité de devis automatique pour les surfaces libres en usinage CNC. Cette avancée permet de produire des pièces complexes présentant des courbes lisses, des rayons inférieurs et d'autres géométries complexes qui n'étaient pas prises en charge auparavant.

 

En élargissant continuellement ses services, MISUMI s'engage à fournir des solutions de valeur au secteur de l' automatisation industrielle , en soutenant l'amélioration de la productivité mondiale et l'optimisation des délais de livraison.

 

À partir d'avril 2025, un modèle 3D au dessin complexe, initialement reconnu comme une forme inconnue dans le système, déclenche un processus de re-connaissance avec une plus grande précision pour capturer le dessin avec exactitude. Ce processus dure en moyenne 12 minutes.

La nécessité de l'usinage des surfaces de forme libre

 

Traditionnellement, l'approvisionnement en pièces à surface libre a été difficile en raison de la complexité de l'usinage, du nombre limité de partenaires de fabrication et des délais d'exécution prolongés. De nombreux clients ont exprimé le besoin d'une production sans faille de dessins aussi complexes. En réponse, Meviy a développé une technologie innovante de reconnaissance des formes, permettant de prendre en charge les fraises à rayon et les fraises à bille. Cette avancée garantit que même des géométries complexes auparavant non quantifiables peuvent désormais être fabriquées dans des délais prévisibles et avec un approvisionnement rationalisé.

Nouvelles capacités d'usinage

 

Avec cette mise à jour, meviy prend désormais en charge :

 

  • Fraises à rayon - Conçues avec des coins arrondis et lisses au niveau de l'arête de coupe, idéales pour réaliser un usinage en R dans les pièces en forme de boîte.

 

  • Fraises à bout sphérique - Dotées d'une pointe hémisphérique, ces outils sont essentiels pour l'usinage des surfaces concaves, des contours complexes et des géométries libres.

 

Qu'est-ce qu'une surface libre ?

 

Les surfaces libres sont des formes complexes, aux courbes douces , qui ne se conforment pas à des formules géométriques simples comme les plans, les cylindres ou les sphères. Contrairement aux surfaces usinées standard, qui suivent des trajectoires droites ou circulaires, les surfaces de forme libre ont une courbure qui varie continuellement, ce qui les rend essentielles pour les applications qui exigent une efficacité aérodynamique, un confort ergonomique ou une esthétique avancée.

 

Ces surfaces sont couramment utilisées dans les composants automobiles et aérospatiaux, où l'optimisation de la circulation de l'air et l'intégrité structurelle sont cruciales. Ils sont également largement utilisés dans les implants médicaux et les prothèses, où des formes organiques précises sont nécessaires pour s'adapter au corps humain. En outre, la fabrication de moules et de matrices s'appuie sur des surfaces de forme libre pour créer des formes de produits complexes pour le moulage par injection de plastique, le moulage et l'électronique grand public.

 

Traditionnellement, l'usinage des surfaces de forme libre est un défi en raison de leur complexité et des exigences élevées en matière de calcul. Toutefois, les progrès réalisés dans le domaine de la reconnaissance des formes par l'IA et de l'usinage multi-axes ( CNC ) ont facilité la fabrication de ces géométries complexes avec une grande précision. Avec la dernière mise à jour de meviy, les ingénieurs peuvent désormais automatiser le processus de devis et produire efficacement des composants à surface libre, réduisant ainsi les délais et élargissant les possibilités de conception.

Avantages de l'usinage des surfaces de forme libre

 

L'usinage des surfaces de forme libre offre une plus grande souplesse de conception, permettant aux ingénieurs de créer des composants aérodynamiques, ergonomiques et esthétiquement raffinés. En s'appuyant sur la reconnaissance des formes par l'IA, meviy simplifie le processus d'approvisionnement, réduisant ainsi le temps et les coûts traditionnellement associés à l'usinage complexe. En outre, grâce à l'automatisation des devis et à la stabilité des délais, les fabricants peuvent améliorer l'efficacité de leur production et rationaliser la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Applications des surfaces de forme libre

 

Les surfaces de forme libre sont largement utilisées dans diverses industries, notamment :

 

  • Aérospatiale et automobile - Pour optimiser les performances aérodynamiques des composants de carrosserie des avions et des véhicules.

 

  • Dispositifs médicaux - Utilisés dans les prothèses, les implants et les outils chirurgicaux ergonomiques qui nécessitent un contour précis.

 

  • Fabrication de moules et de matrices - Essentiel pour produire des outils complexes utilisés dans le moulage par injection et le moulage de précision.

 

  • Électronique grand public - Aide à réaliser des conceptions lisses et esthétiques dans les boîtiers et les enveloppes de produits.

 

 

Grâce à la dernière amélioration apportée par meviy, les ingénieurs et les fabricants peuvent désormais facilement intégrer des surfaces de forme libre dans leurs conceptions, repoussant ainsi les limites de l'innovation tout en garantissant une production fiable et rentable.