Les plaques composites en aluminium sont désormais disponibles pour un devis instantané

À partir d'avril 2025, les tôles composites en aluminium pourront faire l'objet d'un devis et d'une commande instantanés par l'intermédiaire du service de traitement des tôles de meviy. Ce nouveau matériau est idéal pour les concepteurs qui cherchent à réduire le poids des composants sans sacrifier la rigidité - parfait pour les couvercles d'équipement, les panneaux, etc. En important simplement un fichier 3D CAO, les ingénieurs peuvent obtenir immédiatement les prix et les délais, simplifiant ainsi le processus d’approvisionnement de la conception à la livraison. Cette mise à jour élargit les possibilités de fabrication de pièces en tôle légère, directement au sein de la plateforme de fabrication numérique intuitive de meviy.

exemple de plaques combinées en aluminium par meviy

Qu'est-ce que le traitement de la tôle ?

 

Le traitement de la tôle est une technique de fabrication dans laquelle des tôles minces et plates sont coupées, pliées, poinçonnées ou formées d'une autre manière pour obtenir des pièces ou des assemblages. Il est largement utilisé dans des secteurs allant de l'automobile à l'électronique et à la robotique en raison de sa rentabilité, de sa précision structurelle et de sa souplesse de conception. Sur meviy, ce processus est entièrement numérisé - vous pouvez télécharger des modèles 3D pour recevoir des devis et des dates de livraison instantanés.

Tôles d'aluminium

 

La tôle d'aluminium est un choix populaire dans la fabrication grâce à ses propriétés de légèreté, son excellente résistance à la corrosion et sa finition attrayante. Il est idéal pour les applications où la réduction du poids est une priorité sans compromettre la résistance. Les tôles d'aluminium sont couramment utilisées pour les boîtiers , les supports, les dissipateurs thermiques et les panneaux décoratifs; elles sont également faciles à usiner et à traiter en surface. Aujourd'hui, avec l'ajout de feuilles composites en aluminium, les concepteurs bénéficient d'une flexibilité encore plus grande pour les applications légères.

Qu'est-ce que les feuilles composites dans le traitement de la tôle ?

 

Les feuilles composites sont des matériaux constitués de deux ou plusieurs couches de métaux ou de matériaux différents collés ensemble pour offrir des propriétés améliorées que les matériaux individuels ne peuvent pas offrir. Dans le domaine de la transformation des tôles, les panneaux composites en aluminium sont constitués d'un matériau central léger, généralement du polyéthylène expansé, pris en sandwich entre deux couches d'aluminium. Cette combinaison crée un matériau à la fois solide et léger, idéal pour les applications où la rigidité et la réduction du poids sont cruciales. Ces panneaux sont très résistants à la corrosion, faciles à usiner et offrent une excellente finition de surface, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des industries telles que l'automobile, l'électronique et la fabrication générale.

Spécifications et formes prises en charge

Vous trouverez ci-dessous un résumé des épaisseurs de panneaux, des couleurs et des dimensions disponibles :

MatériauMatériau de baseTraitement de surfaceCouleurÉpaisseur de la plaqueDimensions extérieures
Matériau composite aluminiumPolyéthylène expansé PlastiqueRevêtement de couleurArgenté3.0Vertical (court) : 10~1000
   Noir Horizontal (long) : 10~2000

Remarque : pour les tôles composites, les trous taraudés, les trous taraudés par bavure, les inserts filetés et l'installation d'écrous ne sont pas pris en charge.

Tolérances d'usinage pour les plaques composites en aluminium

 

La tolérance d'usinage standard pour les dimensions extérieures est de ±1,0 mm.

Pour les autres tolérances dimensionnelles, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

Pièce standardGrade de toléranceClassification des dimensions de référenceTolérance
 SymboleExplication
Tolérance pour les dimensions de la longueur à l'exclusion des chanfreinsmIntermédiaire0,5 ou plus et 3 ou moins±0.1
Supérieure à 3 et inférieure ou égale à 6±0.1
Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 30±0.2
Supérieure à 30 et inférieure ou égale à 120±0,3
Supérieure à 120 et inférieure ou égale à 400±0,5
Supérieure à 400 et inférieure ou égale à 1000±0,8
Supérieure à 1000 et inférieure ou égale à 2000±1.2
Tolérance pour les dimensions de la longueur du chanfreincPrécision standard0,5 ou plus et 3 ou moins±0.4
Supérieure à 3 et inférieure ou égale à 6±1
Plus de 6±2

Notes complémentaires sur l'usinage

  • Si votre modèle 3D comporte des angles aigus ou des rayons inférieurs à R3, l'usinage sera appliqué avec un rayon d'angle R3 standard.
    Pour des angles plus aigus ou des rayons plus petits, veuillez contacter le service d'assistance meviy pour un devis personnalisé.

  • Aspect et finition
    Les trous fraisés et les profils de bord peuvent exposer le noyau de résine.
    Lors de l'ébavurage, la couche métallique de surface peut présenter des arêtes vives en raison de la nature du matériau.
    Veuillez faire attention lors du déballage et de la manipulation des pièces.

  • Toutes les pièces en tôle composite sont livrées avec un film protecteur afin de minimiser les rayures de surface.

  • Remarque : des variations de couleur peuvent survenir en fonction de la géométrie de la pièce et des surfaces d'usinage.

Découvrez un traitement de la tôle plus intelligent avec meviy


meviy est une plateforme de fabrication à la demande alimentée par l'IA et développée par MISUMI, conçue pour rationaliser la manière dont les ingénieurs se procurent des pièces sur mesure. En important simplement un modèle 3D CAO, vous pouvez obtenir instantanément un devis et une date de livraison — sans avoir besoin de plans ni d’échanges longs avec les fournisseurs. Avec la prise en charge de la découpe, du pliage et du traitement de surface, meviy offre une solution rapide et fiable pour vos besoins de prototypage et de production de tôles.