Nouveaux matériaux et traitements de surface pour les pièces fraisées CNC

Élargir vos options pour plus de flexibilité et de précision

 

meviy élargit son portefeuille de matériaux et de traitements de surface pour les pièces fraisées CNC , offrant ainsi aux ingénieurs une plus grande flexibilité dans le choix de la bonne combinaison pour les applications exigeantes. Des aciers à outils haute performance aux aciers inoxydables résistants à la corrosion, notre gamme actualisée garantit que les composants répondent à des spécifications précises tout en conservant leur durabilité et leur aptitude à la fabrication.

 

Désormais, outre les métaux existants, les nuances de cuivre et de laiton sont également disponibles pour un devis automatique, y compris EN CW004A Equiv. et EN CW008A Equiv. (ETP), EN CW509L Equiv. (laiton), et EN CW614N Equiv.

 

Que vous travailliez dans le domaine du moulage et de l'outillage, de l'électronique ou des applications marines, ces nouveaux matériaux et traitements permettent aux pièces de résister à des environnements difficiles - notamment la chaleur, les produits chimiques et l'eau de mer - tout en garantissant une qualité constante du prototype à la production.

Les difficultés rencontrées par les ingénieurs

 

Les ingénieurs des secteurs de l'outillage, de l'électronique et de la fabrication de précision sont souvent confrontés à un choix limité de matériaux, à des problèmes de corrosion et à des processus de cotation lents.

 

  • Manque d'aciers trempés : des qualités essentielles telles que SK3, SKS et DC53 manquaient, obligeant les ingénieurs à faire des compromis ou à commander ailleurs.
  • Risques de corrosion : les options inoxydables telles que le SUS304 n'étaient pas adaptées aux environnements marins ou chimiques, ce qui entraînait des défaillances au fil du temps.
  • Lenteur des devis pour le cuivre et le laiton : les pièces conductrices nécessitaient des devis manuels, ce qui retardait les projets et rompait la promesse de devis instantanés de meviy.

 

En bref, les ingénieurs ont perdu du temps et de la flexibilité (attente de devis, ajustement des conceptions et gestion de multiples fournisseurs).

Ce que ce lancement change

 

Cette nouvelle version des matériaux élimine ces obstacles en étendant les options de matériaux de meviyet en permettant l'établissement automatique de devis pour le cuivre et le laiton.

 

  • Les nouveaux aciers à outils (EN 1.1545, EN 1.2510, DC53®) offrent une dureté et une résistance à l'usure supérieures.
  • Le nouvel acier inoxydable (EN 1.4404 / SUS316L) offre une protection exceptionnelle contre la corrosion dans les environnements marins et chimiques.
  • Les cotations automatiques pour le cuivre et le laiton (EN CW004A, CW008A, CW509L, CW614N) fournissent des cotations instantanées pour les pièces conductrices et décoratives.

Nouvelles options d'acier à outils

 

Notre gamme d'aciers à outils comprend désormais les matériaux suivants :

 

  • EN 1.1545 Equiv.
  • EN 1.2510 Equiv.
  • DC53® (Daido)

équivalent EN 1.1545

 

L'équivalent EN 1.1545 est un acier à outils polyvalent largement utilisé pour les moules, les matrices et les composants à forte usure. D'une dureté et d'une résistance à l'usure excellentes, il peut supporter des usinages répétés et des cycles thermiques. Associée aux traitements de surface de meviytels que l'oxyde noir, le nickel chimique et le chromage, la norme EN 1.1545 permet d'obtenir des pièces durables, stables sur le plan dimensionnel et résistantes à la corrosion, idéales pour les applications de haute précision.

équivalent EN 1.2510

 

L'équivalent EN 1.2510 est un acier à outils de haute performance conçu pour les applications de moulage et d'outillage de précision. Sa résistance et sa ténacité lui permettent d'être utilisé pour des composants exposés à des contraintes répétées. Grâce au dimensionnement par lots et aux traitements de surface de meviy, les ingénieurs peuvent optimiser les pièces équivalentes à l'EN 1.2510 en termes de résistance à l'usure, de réduction des frottements et de longévité, en particulier dans les applications électroniques et d'outillage.

DC53® (Daido)

 

DC53® est un acier à outils à haute vitesse de première qualité, connu pour sa résistance supérieure à l'usure et sa stabilité thermique. Ce matériau est parfait pour les moules et matrices de précision qui nécessitent des performances constantes à des températures élevées. meviy prend en charge tous les traitements de surface compatibles avec DC53 ®, permettant aux ingénieurs d'obtenir une dureté améliorée, une résistance à la corrosion et une précision durable tout au long du cycle de vie des composants.

Ces aciers à hautes performances peuvent être associés à une gamme de traitements de surface pour améliorer la résistance à l'usure et à la corrosion :

 

  • Oxyde noir - augmente la résistance à la corrosion et réduit les reflets.
  • Nickel chimique - offre un revêtement uniforme idéal pour les géométries complexes.
  • Chromage (Flash) - offre une grande résistance à l'usure et une faible friction.
  • Nitruration - améliore la dureté de la surface(disponible uniquement pour les aciers à outils).

 

Les options de traitement thermique pour les aciers à outils comprennent

 

    • Conventionnel - traitement thermique standard pour les applications générales.
    • Vide - minimise la distorsion tout en augmentant la dureté.

 

Cette expansion répond directement aux demandes fréquentes des ingénieurs et des fabricants d'aciers à outils adaptés aux moules, aux matrices et aux composants soumis à une forte usure.

 

Nouvelle option en acier inoxydable

 

Pour répondre aux exigences des environnements chimiques et marins, meviy propose désormais :

 

équivalent EN 1.4404

 

L'équivalent EN 1.4404 est unacier inoxydable résistant à la corrosion idéal pour les composants utilisés dans des environnements chimiques, marins et à forte humidité. Son excellente résistance à la rouille et à la chaleur le rend parfait pour les applications en eau de mer ou les pièces exposées à des produits chimiques agressifs. Grâce aux capacités de fraisage de meviy's CNC , les ingénieurs peuvent garantir des pièces durables, résistantes à la corrosion et de haute précision sans compromettre la facilité de fabrication ou la rapidité de livraison.

 

 

Options de taille et de livraison

 

Type de matériauTaille maximale (AQ)Taille maximale (MQ)Livraison
Aciers à outils400×300×702000×1000×70Standard / Economy*
Acier inoxydable400×300×702000×1000×70Standard / Economy*

 

*Note : Lorsque la trempe est sélectionnée, seule la livraison standard est disponible.

 

Les ingénieurs peuvent ainsi adapter les matériaux et les traitements à la taille des pièces et aux délais de livraison, ce qui permet d'optimiser l'efficacité et les coûts.

Nouvelles options laiton et cuivre disponibles pour les devis automatiques

 

meviy propose désormais un plus grand choix de matériaux en cuivre et en laiton pour les pièces fraisées sur CNC , ce qui permet aux ingénieurs d'obtenir plus facilement des devis instantanés et de planifier efficacement leurs projets. Les nouvelles options sont les suivantes

 

  • FR CW004A
  • FR CW008A (ETP)
  • EN CW509L (laiton)
  • FR CW614N

 

Cette gamme offre des choix polyvalents pour les applications qui exigent une excellente conductivité, une résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.

FR CW004A Equiv. (cuivre sans oxygène) - conductivité et pureté maximales

 

EN CW004A Equiv . est un cuivre exempt d'oxygène avec un niveau de pureté supérieur à 99,9%, offrant la conductivité électrique et thermique la plus élevée de toutes les qualités de cuivre. Sa grande pureté renforce également la résistance à la fragilisation par l'hydrogène et améliore la soudabilité, ce qui le rend idéal pour les composants pour lesquels une conductivité constante et un assemblage propre sont essentiels.

 

  • Applications : électrodes, dissipateurs thermiques, gabarits électriques et connecteurs de précision.
  • Avantages : excellente conductivité thermique et électrique ; résistance supérieure à la corrosion ; convient aux environnements sous vide ou de haute pureté.
exemple d'une pièce fraisée en EN CW004A Equiv.

FR CW008A Equiv. (ETP) - une performance rentable

 

FR CW008A Equiv. (ETP), également connu sous le nom de Electrolytic Tough Pitch (ETP) copper, combine haute conductivité et rentabilité. Bien que sa pureté soit légèrement inférieure à celle de l'EN CW004A Equiv., il offre une excellente aptitude au formage et à l'usinage, ce qui en fait un matériau de choix pour les composants électriques et thermiques utilisés dans la production à grande échelle.

 

  • Applications : barres omnibus, bornes électriques, pièces d'alimentation et composants de mise à la terre.
  • Avantages : excellent équilibre entre conductivité et résistance mécanique ; convient aux applications électriques générales.
exemple d'une pièce fraisée en EN CW008A Equiv.

EN CW509L Equiv. (Laiton) - polyvalent et résistant à la corrosion

 

EN CW509L Equiv. (Laiton), un alliage de laiton 70/30 composé de cuivre et de zinc, offre une combinaison idéale de résistance à la corrosion, ductilité et solidité. Il se comporte bien lors des opérations d'usinage et de formage, ce qui le rend adapté aux applications mécaniques et décoratives.

 

  • Applications : Collecteurs, raccords et composants fonctionnels exposés à des fluides ou à des températures variables.
  • Avantages : excellente résistance à la corrosion ; bonne usinabilité ; bien adapté au fraisage de précision CNC de géométries complexes.

EN CW614N Equiv.- précision et cohérence

 

EN CW614N Equiv . est un laiton de décolletage à faible teneur en plomb conçu pour l'usinage de haute précision. Sa teneur en plomb est réduite pour respecter l'environnement tout en conservant d'excellentes performances en matière de brise-copeaux et de coupe. Cet alliage offre une finition de surface lisse et une précision dimensionnelle stable, ce qui le rend idéal pour les opérations de fraisage détaillées et à grande vitesse.

  • Applications : Connecteurs, raccords de précision, composants de vannes et pièces mécaniques sur mesure.
  • Avantages : excellente usinabilité ; coupe nette et haute précision ; conforme à la réglementation sur les faibles teneurs en plomb.
exemple de pièce fraisée en EN CW614N Equiv.
MatériauTypeCaractéristiques principalesApplications 
FR CW004A Equiv.Cuivre sans oxygènePureté et conductivité maximalesÉlectrodes, dissipateurs thermiques, gabarits
FR CW008A Equiv. (ETP)ETP CuivreConductivité élevée, rentableBornes, barres omnibus
EN CW509L Equiv. (Laiton)LaitonRésistant à la corrosion, façonnableCollecteurs, raccords
EN CW614N Equiv.Laiton à coupe francheHaute usinabilité, faible taux de plombConnecteurs, pièces de précision

 

Pourquoi cela est-il important ?

 

La gamme élargie d'aciers à outils, d'aciers inoxydables et de matériaux cuivreux/laiton répond aux besoins réels des ingénieurs dans des applications telles que les moules et les outils, l' électronique et les composants marins. Les aciers à outils à haute performance offrent une résistance à l'usure pour les moules et les matrices, l'acier inoxydable assure une protection contre la corrosion dans les environnements chimiques et marins, et le cuivre/laiton offre une excellente conductivité et usinabilité pour les pièces électriques et mécaniques. En proposant ces nouveaux matériaux, meviy permet aux ingénieurs de sélectionner le matériau adéquat pour chaque application, garantissant ainsi la fiabilité des pièces dans des conditions exigeantes.

Conclusion

 

Avec l'ajout d' aciers à outils haute performance (équivalent EN 1.1545, équivalent EN 1.2510, DC53® (Daido)), d' acier inoxydable résistant à la corrosion (équivalent EN 1.4404), et de nuances de cuivre et de laiton (EN CW004A, EN CW008A (ETP), EN CW509L, EN CW614N), meviy offre désormais aux ingénieurs une flexibilité, une précision et une durabilité inégalées pour les pièces fraisées sur CNC . Ces options élargies permettent de créer des composants qui offrent une résistance supérieure à l'usure, une protection contre la corrosion, des performances thermiques et électriques et une excellente usinabilité. Pour les utilisateurs, cela signifie un prototypage plus rapide, des cycles d'itération réduits et une production fiable de pièces de haute précision répondant à des spécifications exigeantes. En élargissant sa gamme de matériaux et de traitements de surface, meviy continue à rationaliser le processus de conception à la fabrication, aidant les ingénieurs à donner vie à des composants complexes et performants de manière efficace et confiante.

Qu'est-ce que meviy

 

meviy est une plateforme de fabrication à la demande alimentée par l'IA de MISUMI. Les ingénieurs peuvent télécharger les modèles 3D CAD pour recevoir instantanément des devis, des vérifications de fabricabilité et des estimations de délais. La plateforme fournit des composants sur mesure répondant à des spécifications exactes dans les domaines suivants : CNC milling, CNC Turning et Sheet Metals. Sans quantité minimale, les équipes peuvent commander à partir d'une seule pièce. En rationalisant l'approvisionnement et en accélérant le développement des produits, meviy permet aux ingénieurs de concrétiser plus rapidement leurs projets. Son IA prend également en charge la reconnaissance des pièces, l'édition interactive de la conception et la compatibilité avec une large gamme de matériaux, ce qui en fait un outil intelligent et fiable pour le développement de produits modernes. Soutenus par les normes de qualité de MISUMI, les clients peuvent s'attendre à une précision constante à chaque commande.

 

Foire aux questions

Q1 : Quels sont les nouveaux matériaux disponibles pour les pièces fraisées sur CNC sur meviy?


A1 : meviy prend désormais en charge les aciers à outils à haute performance (équivalent EN 1.1545, équivalent EN 1.2510, DC53 ® (Daido)), l' acier inoxydable (équivalent EN 1.4404), et les nuances de cuivre et de laiton (EN CW004A, EN CW008A (ETP), EN CW509L, EN CW614N).

Q2 : Quels traitements de surface peuvent être appliqués aux nouveaux aciers à outils et aux nouvelles nuances d'acier inoxydable ?


A2Les options comprennent l' oxyde noir, le nickel chimique, le chromage (flash) et la nitruration(nitruration uniquement pour les aciers à outils).

Q3 : Existe-t-il des limites de taille de pièce ou de livraison pour les nouvelles options d'acier à outils et d'acier inoxydable sur le site meviy?


A3 : Oui. Les tailles maximales sont AQ : 400×300×70 mm et MQ : 2000×1000×70 mm. La livraison standard et la livraison économique sont disponibles, mais la trempe nécessite une livraison standard.

Q4 : Puis-je obtenir un devis immédiat pour CNC pièces fraisées en cuivre et en laiton ?


A6 : Oui. Les nouveaux matériaux en cuivre et en laiton peuvent faire l'objet d'un devis automatique via meviy, ce qui facilite la planification et la budgétisation des projets.