Nouveau : meviy étend son service de gravure aux pièces tournées CNC

Un nouveau niveau de liberté de conception

 

Dans le secteur de la fabrication, l'identification claire des pièces n'est pas une simple commodité - elle est essentielle pour l'assurance qualité, la traçabilité et le bon déroulement de l'assemblage. Pourtant, l'ajout de marquages durables sur les pièces tournées nécessite traditionnellement des manipulations manuelles ou des opérations secondaires qui ralentissent la production.


Avec le nouveau service de gravure laser de meviypour les pièces tournées CNC , les ingénieurs peuvent désormais intégrer des marquages précis et permanents directement dans leur processus de fabrication numérique. Des numéros de série et codes de pièces aux indicateurs d'alignement, chaque détail peut désormais être gravé pendant la production - sans délai supplémentaire et avec une compatibilité totale avec tous les matériaux et traitements de surface.

exemple de pièces tournées en cnc gravées avec meviy

La précision rencontre la personnalisation

 

meviy est fière d'annoncer une nouvelle mise à jour de sa plateforme de fabrication à la demande : la gravure est désormais disponible pour les pièces tournées CNC .
Suite au succès de nos services de gravure pour les composants fraisés et en tôle CNC , cette amélioration étend la même précision et la même flexibilité de conception aux pièces usinées au tour - permettant aux ingénieurs d'ajouter des marquages détaillés, des numéros de série ou des identifiants directement sur des surfaces cylindriques ou planes.

 

Qu'il s'agisse de traçabilité, d'orientation de l'assemblage ou de marquage esthétique, la gravure laser garantit des marquages durables et très contrastés qui restent visibles tout au long du cycle de vie d'un composant.

 

Les difficultés rencontrées par les ingénieurs

 

Dans les processus d'usinage traditionnels, le marquage des composants tournés nécessite souvent des opérations manuelles distinctes telles que l'estampage, la gravure au laser par des tiers ou l'étiquetage adhésif. Ces étapes prennent du temps et peuvent compromettre la qualité et la cohérence. Le marquage manuel pose plusieurs problèmes :

 

  • Risque de déformation ou d'endommagement de lasurface, en particulier pour les pièces à parois minces ou traitées thermiquement.
  • Les manipulations supplémentaires et l'externalisation, qui allongent les délais et augmentent le risque d'erreurs.
  • Traçabilité limitée, car les marquages peuvent s'estomper, être mal alignés ou ne pas répondre aux normes d'étiquetage de l'industrie.

 

Pour des secteurs tels que l' automobile, les machines et l'électronique, cela crée des inefficacités évitables dans le contrôle de la qualité et l'assemblage.


Ce que ce lancement change

 

L'introduction de la gravure laser pour les pièces tournées CNC directement dans le flux de travail de meviyrésout ces problèmes. Les ingénieurs peuvent désormais définir les exigences en matière de gravure (des numéros de série et codes de lot aux marques d'alignement) au cours du processus d'établissement de devis. Les marquages sont appliqués automatiquement pendant la production au moyen d'un processus laser sans contact qui préserve la précision dimensionnelle et l'état de surface de la pièce.

 

En intégrant la gravure dans la phase de fabrication, meviy:

 

  • Élimine le besoin de marquage post-production ou de fournisseurs externes.
  • Garantit un marquage permanent, très contrasté et résistant à l'usure et à la corrosion.
  • Garantit la traçabilité et la conformité sans impact sur le délai d'exécution.
  • Améliore l'efficacité globale du flux de travail en maintenant le processus entièrement numérique et automatisé.

 

Ce lancement comble la dernière lacune de l'offre de meviy , ce qui en fait une solution de fabrication véritablement complète pour les ingénieurs qui apprécient à la fois la précision et la rapidité.

L'importance de la gravure dans le tournage CNC

 

Pour de nombreux ingénieurs, la nécessité d'une identification permanente et précise des pièces est devenue un élément clé de la conception et de la production. Les techniques de marquage traditionnelles telles que l'estampage ou la gravure risquent de déformer les composants à parois minces ou d'altérer les finitions de surface.

 

Avec la gravure au laser, meviy offre une méthode sans contact et de haute précision qui préserve l'intégrité de la surface tout en fournissant des résultats nets et permanents.
Le processus est idéal pour les pièces nécessitant un étiquetage clair dans les chaînes de montage, une traçabilité dans la production ou un marquage esthétique sur des composants visibles.

 

Principales caractéristiques du nouveau service de gravure par tournage CNC de meviy

SpécificationsDétails
Méthode de gravureLaser gravure
Matériaux pris en chargeFer/acier, aluminium, acier inoxydable, cuivre/laiton
Traitements de surfaceTous soutenus
Traitements thermiquesTous soutenus
Options de délai de livraisonDélais de livraison standard et longs
Coût supplémentaireA définir (coût supplémentaire)
Impact de la mise en œuvre+0 jour (pas de changement dans le délai de livraison)
Cibles de gravurePlans plats et surfaces cylindriques extérieures

Conclusion

 

L'introduction de la gravure pour les pièces tournées CNC marque une nouvelle étape dans l'engagement continu de meviyà améliorer la liberté de conception et l'efficacité de la fabrication.
En permettant des marquages précis et durables sur les surfaces planes et cylindriques, meviy donne aux ingénieurs les outils pour construire des produits plus intelligents, plus traçables et esthétiquement plus raffinés.

 

Qu'est-ce que meviy

 

meviy est une plateforme de fabrication à la demande alimentée par l'IA de MISUMI. Les ingénieurs peuvent télécharger les modèles 3D CAD pour recevoir instantanément des devis, des vérifications de fabricabilité et des estimations de délais. La plateforme fournit des composants sur mesure répondant à des spécifications exactes dans les domaines suivants : CNC milling, CNC Turning et Sheet Metals. Sans quantité minimale, les équipes peuvent commander à partir d'une seule pièce. En rationalisant l'approvisionnement et en accélérant le développement des produits, meviy permet aux ingénieurs de concrétiser plus rapidement leurs projets. Son IA prend également en charge la reconnaissance des pièces, l'édition interactive de la conception et la compatibilité avec une large gamme de matériaux, ce qui en fait un outil intelligent et fiable pour le développement de produits modernes. Soutenus par les normes de qualité de MISUMI, les clients peuvent s'attendre à une précision constante à chaque commande.

 

 

Foire aux questions

 

Q1 : Quels matériaux permettent la gravure au laser de pièces tournées ?


CNC A1 : La gravure sur Laser est disponible pour les composants en fer/acier, aluminium, acier inoxydable et cuivre/laiton - couvrant la majorité des matériaux de tournage utilisés sur meviy.

Q2 : La gravure a-t-elle une incidence sur le délai d'exécution ou le calendrier de livraison ?


A2Non. La gravure peut être sélectionnée au cours du processus d'établissement du devis et n'ajoute pas de délai supplémentaire.

Q3 : Quelles formes ou surfaces peuvent être gravées ?


A3 : La gravure est possible sur les plans plats et les surfaces cylindriques extérieures, y compris le marquage en courbe le long du diamètre extérieur.

Q4 : La gravure laser est-elle compatible avec les pièces tournées traitées thermiquement ou superficiellement sur CNC avec meviy?


A4: Oui. Toutes les combinaisons de traitement thermique et de traitement de surface sont possibles, ce qui garantit une liberté de conception totale.

Q5 : Puis-je graver du texte, des chiffres ou des logos sur les pièces tournées CNC avec meviy?


R5 : Actuellement, meviy prend en charge les marquages textuels et alphanumériques. La prise en charge des logos personnalisés et des codes QR pourrait être introduite dans de futures mises à jour.