Nouveau : ajouter des dimensions et des tolérances dans le lot pour les pièces fraisées CNC

Simplifier la spécification des tolérances avec des opérations par lots

 

La définition des tolérances pour les pièces fraisées sur CNC est traditionnellement un processus laborieux. Les ingénieurs devaient souvent attribuer les tolérances une par une, en particulier lorsque des dimensions spécifiques nécessitaient des écarts par rapport à la tolérance générale.  Ce processus manuel demande du temps et des efforts - presque autant que le dessin traditionnel sur le site 2D - en particulier pour les pièces comportant des trous multiples ou des dimensions critiques.

Grâce à la nouvelle fonction de dimensionnement des lots et de spécification des tolérances de meviy, les ingénieurs peuvent désormais appliquer simultanément des tolérances aux dimensions. Le résultat ? Un flux de travail plus rapide de la conception à la fabrication, une précision constante et des pièces parfaitement ajustées du premier prototype à la production finale .

Les difficultés rencontrées par les ingénieurs

 

Les ingénieurs qui conçoivent des pièces fraisées sur CNC ont longtemps été confrontés à un processus fastidieux et sujet aux erreurs lorsqu'il s'agissait de définir les tolérances dimensionnelles.

 

Jusqu'à présent, les tolérances devaient être définies manuellement, une dimension à la fois.

 

Cette approche a engendré plusieurs défis :

 

  • Manque de temps : chaque tolérance nécessitait une saisie individuelle, ce qui transformait les conceptions complexes comportant plusieurs trous en une tâche longue et répétitive.
  • Risque élevé d'incohérence : la saisie manuelle des valeurs augmente la probabilité d'erreurs ou de tolérances non concordantes.
  • Flexibilité limitée : l'ajustement des tolérances pour des caractéristiques spécifiques impliquait souvent de revoir chaque entrée, ce qui ralentissait les itérations de conception.
  • Réduction de la productivité : les ingénieurs ont passé un temps précieux à effectuer des tâches de routine au lieu de se concentrer sur l'innovation et l'optimisation.
     

Ce que ce lancement change

 

La nouvelle fonction de dimensionnement des lots et de spécification des tolérances transforme ce processus en permettant d'ajouter plusieurs tolérances en une seule fois.

 

Les ingénieurs peuvent maintenant :

 

  • Appliquer des tolérances à plusieurs dimensions simultanément, ce qui réduit considérablement le temps de préparation.
  • Garantir une précision uniforme pour toutes les caractéristiques pertinentes, en améliorant la qualité et la répétabilité.
  • Minimiser les erreurs manuelles, car le système reflète automatiquement les valeurs appliquées dans les dimensions sélectionnées.
  • Travaillez plus efficacement en utilisant une interface intuitive avec classification, menus déroulants et mises à jour instantanées.

 

En bref, ce lancement transforme ce qui était une tâche manuelle fastidieuse en une tâche numérique simple et contrôlée.

Principaux avantages

 

meviyLa fonction de dimensionnement et de tolérance par lot de la solution permet aux ingénieurs de gagner un temps précieux en attribuant des tolérances à plusieurs dimensions à la fois. Cela permet de garantir une précision constante, de réduire les erreurs et de rationaliser les flux de production, rendant ainsi le fraisage sur CNC plus efficace et plus fiable. En s'intégrant directement dans le système de cotation meviy , les opérations par lots éliminent le travail manuel répétitif tout en maintenant des normes de haute qualité pour tous les composants.

 

  • Gain de temps : appliquer des tolérances à plusieurs dimensions en une seule opération.
  • Cohérence : garantir une application uniforme des tolérances critiques pour toutes les caractéristiques concernées.
  • Réduction des erreurs: minimiser les erreurs causées par la saisie manuelle des tolérances individuelles.
  • Efficacité accrue: rationaliser la préparation de la production et réduire les cycles d'itération de la conception.
  • Intégration transparente: fonctionne directement dans le système de devis de fraisage meviy's CNC .

Fonctionnement de la fonction de dimensionnement et de tolérance des lots

 

Les opérations par lots simplifient l'attribution des tolérances tout en conservant un processus intuitif. Les ingénieurs peuvent classer, sélectionner et appliquer des tolérances de manière efficace sur plusieurs caractéristiques sans travail manuel répétitif. Ce flux de travail structuré garantit que chaque dimension bénéficie de la tolérance correcte et maintient la fabricabilité globale.

 

  • Classification des trous cibles : distinction aisée entre les trous de précision et les trous de non-précision pour une application correcte des tolérances.
  • Boutons d'opération par lot : afficher uniquement les dimensions ou sélectionner toutes les caractéristiques pertinentes pour effectuer des modifications par lot.
  • Menu de tolérance unifié : appliquez rapidement des tolérances unilatérales ou bilatérales à l'aide d'une interface déroulante simple.
  • Réflexion automatique des valeurs : toutes les valeurs de tolérance saisies sont immédiatement appliquées aux dimensions sélectionnées, ce qui permet de gagner du temps et de garantir la précision.

Tolérances de précision

 

meviy prend en charge des plages de tolérance précises pour les trous de précision et de non-précision, ce qui permet aux opérations par lots de respecter des normes dimensionnelles rigoureuses. Ces gammes garantissent un ajustement parfait des composants, qu'il s'agisse de prototypage ou de production complète, et assurent une qualité constante pour toutes les caractéristiques.

 

Type de trouAQ / MQ Plage de tolérance
Trous de précision (AQ)0.02 – 2 mm (±0.01 – ±1.00 mm)
Trous de non-précision (AQ)0.02 – 2 mm (±0.01 – ±1.00 mm)
Trous de non-précision (MQ)0.02 – 0.2 mm (±0.01 – ±0.1 mm)

Ces tolérances peuvent être appliquées efficacement dans les opérations par lots, garantissant que chaque dimension respecte la spécification requise et réduisant les ajustements manuels tout en améliorant la fiabilité de la production.

Conclusion

 

CNC Avec le dimensionnement des lots et la spécification des tolérances, meviy améliore la préparation des pièces fraisées pour les ingénieurs, permettant une production plus rapide, plus précise et plus cohérente.
Cette nouvelle fonctionnalité complète les outils automatisés de cotation et de fabricabilité existants de meviy, rationalisant les flux de travail et garantissant que les composants répondent à des spécifications exactes - du premier prototype aux séries complètes de production.

 

Qu'est-ce que meviy

 

meviy est une plateforme de fabrication à la demande alimentée par l'IA de MISUMI. Les ingénieurs peuvent télécharger les modèles 3D CAD pour recevoir instantanément des devis, des vérifications de fabricabilité et des estimations de délais. La plateforme fournit des composants sur mesure répondant à des spécifications exactes dans les domaines suivants : CNC milling, CNC Turning et Sheet Metals. Sans quantité minimale, les équipes peuvent commander à partir d'une seule pièce. En rationalisant l'approvisionnement et en accélérant le développement des produits, meviy permet aux ingénieurs de concrétiser plus rapidement leurs projets. Son IA prend également en charge la reconnaissance des pièces, l'édition interactive de la conception et la compatibilité avec une large gamme de matériaux, ce qui en fait un outil intelligent et fiable pour le développement de produits modernes. Soutenus par les normes de qualité de MISUMI, les clients peuvent s'attendre à une précision constante à chaque commande.

Foire aux questions

Q1 : Puis-je appliquer des tolérances à plusieurs trous à la fois sur les pièces fraisées CNC avec meviy?

R1 : Oui. Grâce à la nouvelle fonction de traitement par lots, vous pouvez sélectionner plusieurs trous ou dimensions et appliquer des tolérances unilatérales ou bilatérales en une seule opération.

Q2 : Le dimensionnement des lots affecte-t-il différemment les trous de non-précision ?

A2Vous pouvez classer les trous comme étant de précision ou de non-précision, et l'opération par lots appliquera automatiquement les plages de tolérance correctes.

Q3 : Cette fonction est-elle compatible avec toutes les pièces fraisées de CNC sur meviy?

A3 : Oui. Le dimensionnement des lots et la spécification des tolérances s'appliquent à toutes les pièces fraisées sur CNC et sont prises en charge par meviy.

Q4 : En quoi cette méthode permet-elle de gagner du temps par rapport à la méthode précédente ?

A4Auparavant, les tolérances devaient être ajoutées individuellement pour chaque dimension, ce qui nécessitait une main-d'œuvre importante. Désormais, il est possible d'attribuer des tolérances à plusieurs dimensions en une seule opération, ce qui réduit les efforts manuels et les erreurs.

Q5 : L'application de tolérances dans le lot affectera-t-elle la vérification de la fabricabilité des pièces fraisées sur CNC avec meviy?

Toutes les tolérances appliquées aux lots sont automatiquement vérifiées par le système de meviyafin de s'assurer de la fabricabilité avant l'établissement du devis.