BLOG » Introduzione al Servizio International Economy: qualità che ti aspetti, prezzi che meriti
Introduzione al Servizio International Economy: qualità che ti aspetti, prezzi che meriti
Riduci i costi. Mantieni la qualità. Consegna puntuale.
Quando si tratta di approvvigionamento, di solito sei costretto a scegliere tra prezzo, qualità o tempi di consegna. Questo compromesso finisce qui.
Con International Economy, un sotto-marchio dedicato, non devi più sacrificare uno per ottenere gli altri.
Questo nuovo sotto-marchio è costruito attorno a tre promesse:
Costo. Qualità. Valore del tempo.
La nostra missione? Aiutare i produttori europei a ottenere le stesse parti in lamiera e CNC di alta qualità—a prezzi drasticamente inferiori—e consegnarle entro tempi realistici e affidabili.
È un approvvigionamento più intelligente, progettato per i team attenti al budget e sensibili al tempo di oggi.
Pagare il prezzo pieno per ordini di medie dimensioni? Non è necessario
Se stai ordinando tra 3 e 100 unità, probabilmente sei rimasto bloccato con opzioni scarse: pagare troppo per una consegna rapida o compromettere la qualità con alternative economiche.
International Economy offre un modo migliore.
Ottieni le stesse parti, prodotte secondo le stesse specifiche, con risparmi fino al 75% a seconda della quantità e del materiale.
Tempi di consegna? A partire da soli 16 giorni lavorativi.
Stesse tolleranze. Stessa fiducia.
La tolleranza dimensionale è una delle prime cose che gli ingegneri controllano. Con International Economy, nulla cambia:
- ±0,1mm per dimensioni fino a 6mm
- ±0,2–0,3mm per parti di medie dimensioni
- ±0,5–0,8mm per lunghezze maggiori fino a 1.000mm
La tolleranza corrisponde alla nostra gamma standard, quindi non sarà necessario modificare i tuoi progetti o utensili.
Quali materiali e finiture sono supportati?
Troverai un'ampia compatibilità di materiali sia per le parti in lamiera che per quelle fresate CNC, con molte opzioni di finitura.
Per la lamiera, International Economy supporta:
- Acciaio EN 1.0330 (EN 1.0320 [laminato a caldo]) in spessori di 1,0, 1,2, 2,0 e 6,0 mm, con opzione Cromato Trivalente (Chiaro).
- Acciaio inossidabile EN 1.4301 (finitura 2B) in 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 6,0 mm.
- Acciaio inossidabile EN 1.4301 (finitura a linea singola) in 1,0, 1,2, 1,5, 2,0 e 3,0 mm.
- Lega di alluminio EN AW-5052 in 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 6,0 mm, senza trattamento, anodizzazione nera o anodizzazione chiara.
Per la fresatura CNC, i materiali e le finiture disponibili includono:
- EN 1.0038, opzionale con cromatura dura (cromatura flash), ossido nero, nichelatura chimica e cromato trivalente (chiaro)
- EN 1.1206, opzionale con cromatura dura (cromatura flash), ossido nero, nichelatura chimica e cromato trivalente (chiaro)
- EN 1.1206 (valore di riferimento 20-34HRC), opzionale con cromatura dura (cromatura flash), ossido nero, nichelatura chimica e cromato trivalente (chiaro)
- EN 1.7220 (valore di riferimento 26-32HRC), opzionale con cromatura dura (cromatura flash), ossido nero, nichelatura chimica e cromato trivalente (chiaro)
- Acciai inossidabili EN 1.4301, EN 1.4401, EN 1.4016 e EN 1.4305.
- EN. AW-2017, EN. AW-5052, EN. AW-6061 e EN. AW-7075, leghe di alluminio, con opzioni di trattamento a seconda della lega: anodizzazione chiara, anodizzazione nera, anodizzazione nera (opaca) e anodizzazione dura (chiara).
Nota: I materiali in resina non sono disponibili con International Economy.
E per quanto riguarda i limiti di dimensione?
Ci sono alcune restrizioni rispetto alla nostra offerta standard, ma copriranno la maggior parte delle esigenze:
- Fresatura CNC: fino a 1000mm×600mm×70mm
- Lamiera: fino a 800mm di lunghezza
Se hai bisogno di qualcosa oltre, il nostro servizio standard è ancora disponibile.
Dove viene prodotto?
Le parti sono prodotte attraverso partner offshore fidati, con qualità e supporto costanti:
- Stesso processo di ispezione e QA
- Stessi numeri di parte, con suffisso "-C" per indicare l'idoneità
A Chi è Rivolto?
Se sei un ingegnere europeo, un acquirente o un responsabile degli approvvigionamenti che effettua ordini regolari nella gamma di 3–25 3-100 unità, International Economy è fatto per te.
Risparmierai sui costi, manterrai la fiducia nella qualità e raggiungerai comunque gli obiettivi di consegna.
Inizia a fare approvvigionamenti più intelligenti oggi.
Vedrai le opzioni di International Economy apparire sugli SKU idonei, oppure puoi contattare il tuo referente meviy per supporto.
Inizia a risparmiare ora
Non è necessario cambiare il modo in cui ordini. Basta controllare il pannello dei prezzi sugli SKU idonei, o visitare la pagina di destinazione meviy per confrontare i costi.
Cos'è meviy?
meviy è una piattaforma di produzione su richiesta basata su AI sviluppata da MISUMI. Permette agli ingegneri di caricare modelli 3D CAD e ricevere preventivi istantanei, analisi automatica della producibilità e stime dei tempi di consegna. Supportando processi come la lavorazione CNC, la fabbricazione di lamiere, meviy semplifica l'approvvigionamento, riduce i cicli di comunicazione e accelera lo sviluppo del prodotto. Le sue capacità AI consentono anche il riconoscimento delle parti, l'editing interattivo del design e la compatibilità con una vasta gamma di materiali—rendendolo uno strumento intelligente, veloce e affidabile per i team di ingegneria di oggi.
English
Deutsch
Français
Español
Polski