Consigli di design per lamiere: Come ridurre i costi di produzione

La riduzione dei costi è una sfida cruciale per migliorare la competitività del prodotto e aumentare la soddisfazione del cliente. Pertanto, i progettisti devono avere a disposizione una vasta gamma di idee per ridurre i costi.

 

In questo articolo, introduciamo consigli innovativi per il design delle lamiere utili a ridurre significativamente il costo finale del prodotto. Implementando questi consigli di design, puoi ottenere risparmi significativi senza compromettere la qualità. Comprendere come massimizzare l'efficienza dei costi avvantaggerà sia i tuoi progetti che il risultato economico della tua azienda.

Riduzione delle dimensioni dei componenti per ridurre i costi delle materie prime

Componenti sovradimensionati possono portare a costi aumentati. Non solo le spese per i materiali aumentano, ma l'aumento di volume e peso può anche comportare spese di trasporto più elevate, tra le altre ragioni. Pertanto, progettare con la dimensione minima necessaria è cruciale per una riduzione efficace dei costi. Nel design iniziale (immagine a sinistra), è stato osservato uno spreco non necessario nella larghezza della lamiera. Il design migliorato (immagine a destra) ha affrontato questo problema ottimizzando l'uso dei materiali.

Prima

Componenti sovradimensionati aumenteranno drasticamente il prezzo finale delle tue parti. Questo è un esempio in cui la parte può essere progettata più piccola per ridurre il prezzo

Dopo

Ridurre le dimensioni dei componenti è un modo per ridurre i costi
La parte di supporto per il sensore non subisce carichi o vibrazioni significative. Pertanto, abbiamo regolato la larghezza della lamiera per adattarla alla larghezza richiesta per il montaggio del sensore e della staffa in lamiera. Secondo la stima di meviy, il costo del design iniziale era di 13,40 euro mentre il costo è stato ridotto a 13,34 euro per componente dopo la modifica del design. Questo potrebbe sembrare una piccola riduzione, ma è solo una delle molte strategie che puoi adottare per ridurre ancora di più il costo finale.

Prima

Dopo

Esempio di prezzo di un componente che è stato ridisegnato. Ridurre la dimensione della lamiera porta a una riduzione dei costi

Riduzione delle operazioni di piegatura per ridurre i costi di lavorazione

Minimizzare le operazioni di piegatura può portare a una riduzione dei costi. Nella lavorazione delle lamiere, ogni volta che un componente viene bloccato nella macchina da stampa, viene eseguita un'operazione di piegatura. Pertanto, un numero maggiore di posizioni o operazioni di piegatura può portare a più lavoro e costi più elevati. Confrontiamo il design prima e dopo il miglioramento.

 

Nel design iniziale, c'erano due operazioni di piegatura tra la superficie di montaggio del sensore e la superficie fissa. Tuttavia, apportando la modifica al design come mostrato di seguito, abbiamo ridotto il numero di pieghe di una. In questo nuovo design, abbiamo cambiato il posizionamento della lamiera da fissarla sul lato della piattaforma a fissarla sulla superficie superiore.

Prima

Ridurre le dimensioni dei componenti è un modo per ridurre i costi

Dopo

Ridurre il numero di operazioni di piegatura è un altro modo per ridurre il prezzo finale dei tuoi componenti
Di conseguenza, il numero di operazioni di piegatura è diminuito e il costo è stato ridotto da 13,34 euro a 12,96 euro per parte. Non solo, ma anche la lavorabilità è migliorata poiché la direzione di inserimento delle viti per fissare la lamiera è cambiata da orizzontale a verticale.
Esempio di prezzo di un componente che è stato ridisegnato per avere meno operazioni di piegatura. Con questo aggiustamento del design, è possibile ottenere una riduzione dei costi

Riduzione del numero di componenti tramite integrazione

Ridurre il numero di componenti è anche un modo efficace per ottenere una riduzione dei costi. Nel prossimo esempio, creeremo una sola lamiera che coprirà la stessa funzione delle due precedenti.

Prima

Ridurre il numero di operazioni di piegatura è un altro modo per ridurre il prezzo finale dei tuoi componenti

Dopo

Ridurre il numero di componenti è uno dei modi per ridurre i costi finali
Con questo design, il numero di viti necessarie per fissare la lamiera è diminuito e allineare l'asse ottico del sensore è diventato più facile con un solo componente. Di conseguenza, il costo è diminuito da 25,92 euro per due pezzi a solo 15,73 euro per un solo pezzo.
Esempio di prezzo di un componente che è stato ridisegnato. Ridurre il numero effettivo di componenti porta a una sensibile riduzione dei costi

Adottare consigli di design intelligenti per lamiere per ridurre i costi

Dal costo iniziale del design di 26,8 euro (13,40 euro per parte), abbiamo ora ridotto il prezzo di oltre il 40%.

Per ottenere una riduzione dei costi, a volte è necessario rivalutare non solo il componente target ma anche la configurazione complessiva dell'attrezzatura e della linea di produzione. Forse il controllo della presenza del lavoro viene già eseguito in una fase precedente e potrebbe non essere necessario ricontrollare il lavoro successivamente. In tali casi, potrebbero esserci istanze in cui ricontrollare in quella particolare posizione è inutile.

 

Sebbene eliminare il sensore non fosse possibile in questo caso, riconsiderare l'intero flusso operativo o cambiare il flusso della linea di produzione potrebbe rendere il componente progettato o il dispositivo che cambia l'orientamento del lavoro non necessario.

 

Quando si progetta un componente, è facile concentrarsi troppo su quella parte specifica, ma avere una prospettiva ampia è essenziale per ottenere una riduzione dei costi.