BLOG » Come posizionare efficientemente le lamiere – Consigli di design
I componenti in lamiera subiscono un processo di produzione che coinvolge il taglio di forme piatte dai materiali, tipicamente attraverso metodi come il taglio laser, seguito dalla piegatura lungo linee specifiche. A differenza delle parti lavorate convenzionali, questo processo richiede competenze di progettazione specializzate. In questo articolo, esploreremo le varie forme dei componenti in lamiera e discuteremo le tecniche per nidificarli in modo efficiente utilizzando software CAD 3D.
Tipicamente, i componenti in lamiera sono utilizzati come parti meccaniche attraverso processi di piegatura. Tuttavia, durante il processo di produzione, ci sono due forme da considerare: la forma spiegata e la forma del prodotto.
La forma spiegata di un metallo in lamiera si riferisce al modello piatto o al layout del pezzo di metallo prima che subisca processi di piegatura o formatura. Rappresenta la rappresentazione 2D del componente, permettendo agli ingegneri di visualizzare come apparirà il metallo in lamiera quando è disteso prima che vengano effettuate pieghe o piegature.
Mentre il team di progettazione lavora sull'organizzazione dei progetti e dei disegni per questo prodotto, è importante pensare alla forma piatta in modo che le parti in lamiera possano essere facilmente spiegate. Con il software CAD 3D, i progettisti possono passare dalla forma del prodotto alla sua forma piatta durante la progettazione dei componenti.
Il nesting dei metalli in lamiera è il processo di organizzazione delle forme piatte, tagliate dai materiali in lamiera, in modo da massimizzare l'uso del materiale e minimizzare gli sprechi. L'obiettivo è adattare il maggior numero possibile di parti su un singolo foglio di metallo per ottimizzare l'efficienza della produzione e ridurre i costi. Ciò comporta l'organizzazione delle forme in modo ravvicinato, tenendo conto di fattori come la dimensione del materiale, la geometria delle parti e i vincoli di taglio. Mentre il software CAD 3D tradizionale può mancare di funzionalità di nesting, il nesting può essere esplorato utilizzando le funzioni di assemblaggio. Organizzando le forme dei componenti all'interno di un assemblaggio, i produttori possono valutare quante parti possono essere ottenute da materiali in lamiera di dimensioni standard. Ad esempio, questo metodo può rivelare che 10 componenti possono essere ottenuti in uno scenario dato.
Prima di considerare qualsiasi modifica al design dei componenti in lamiera, i progettisti esperti ottengono diagrammi di nesting dal reparto di produzione. Questo perché le alterazioni nella forma dei componenti in lamiera possono ridurre il numero di parti ottenute attraverso il nesting, portando a un aumento dei costi delle parti.
I miglioramenti del design per un nesting efficiente possono includere l'incorporazione di pieghe, come illustrato nell'immagine a sinistra. Nonostante la sua apparente semplicità, tali alterazioni possono influenzare significativamente i risultati del nesting.
Utilizzando la funzione di assemblaggio nel CAD 3D, è possibile creare layout di nesting, garantendo un'immediata riflessione delle modifiche al design delle parti. In questo caso, l'aggiunta di pieghe conferma che ottenere 10 parti da materiali in lamiera di dimensioni standard non è fattibile. I progettisti possono quindi valutare le ripercussioni delle loro modifiche al design ed esplorare approcci alternativi.
Optare per modifiche al design, come quelle applicate per il taglio, come illustrato nell'immagine sopra, non influisce in alcun modo sui risultati del nesting.
Sfruttando le capacità dei metalli in lamiera del software CAD 3D, i progettisti possono creare in modo efficiente progetti per componenti in lamiera, considerando sia le forme piegate che spiegate. Inoltre, l'utilizzo della funzionalità di assemblaggio consente una considerazione simultanea dei layout di nesting, facilitando decisioni di design attente ai costi.
In conclusione, integrare questi consigli di design nel processo di progettazione dei metalli in lamiera può migliorare significativamente l'efficienza e la convenienza economica. Utilizzando il software CAD 3D al massimo delle sue potenzialità, i progettisti possono ottimizzare sia i progetti delle singole parti che il layout complessivo del nesting, risultando in uno spreco di materiale minimizzato e una produttività aumentata. Con un'attenta considerazione delle modifiche al design e delle strategie di nesting, i produttori possono ottenere risultati ottimali nella fabbricazione di lamiere.