BLOG » Che cos'è la tolleranza generale? Tutto quello che devi sapere
La tolleranza generale è un concetto utilizzato nell'ingegneria e nel design per semplificare la specifica delle tolleranze per le dimensioni. Invece di assegnare tolleranze specifiche a ogni dimensione su un disegno, le tolleranze generali vengono utilizzate per rendere il flusso di lavoro più veloce garantendo al contempo alta qualità del prodotto finale. In questo articolo, scopriremo cos'è la tolleranza generale ed esploreremo come si distingue dagli altri tipi di tolleranza.
Le tolleranze dimensionali sono utilizzate per dimensioni che richiedono precisione specifica e sono espresse esplicitamente, come 100±0.1, per trasmettere chiaramente l'intenzione del progettista poiché i valori di tolleranza possono essere determinati arbitrariamente.
Le tolleranze generali, d'altra parte, consentono una specifica collettiva dell'intervallo di tolleranza per dimensioni individuali, riducendo lo sforzo di disegno e migliorando la chiarezza sul disegno.
La scelta del grado diventa significativa quando si utilizzano le tolleranze generali. Nel JIS (Japanese Industrial Standards), ci sono quattro gradi: . Queste tolleranze sono ulteriormente suddivise in base, ad esempio, ai tipi di dimensioni, inclusi dimensioni di lunghezza, dimensioni di smusso, dimensioni angolari, perpendicolarità.
Mentre i valori per le tolleranze generali sono determinati in base al loro grado, possono differire a seconda della dimensione del componente. Ad esempio, 1±0.1 e 100±0.1 hanno lo stesso intervallo di tolleranza, ma quando si considera il rapporto in relazione alla lunghezza, la differenza di precisione diventa 100 volte maggiore. Pertanto, il JIS gestisce la precisione delle dimensioni in modo uniforme impostando i valori di tolleranza per ciascuna divisione delle dimensioni standard all'interno del disegno.
Quando controlli la tabella delle tolleranze sopra, puoi vedere che
i valori di tolleranza cambiano in base alla lunghezza di riferimento. Ad esempio, per una dimensione di
18mm nel grado fine, specifica automaticamente una tolleranza di
±0,1 senza la necessità di annotare le tolleranze dimensionali sul disegno.
Quando si applicano tolleranze generali a un disegno, indicare la tolleranza generale insieme al grado nel blocco del titolo del disegno.
Uso comune dei gradi di tolleranza:
Grado Fine: Parti metalliche di precisione per macchinari di precisione, ecc.
Grado Medio: Parti metalliche comuni, ecc.
Grado Grossolano: Parti stampate in resina comuni, ecc.