Processi di piegatura della lamiera: Comprendere le basi

Negli ambienti industriali, il concetto di "piegatura" ha un duplice significato: denota sia l'atto fisico di piegare o curvare un oggetto sia la deformazione deliberata dei materiali per scopi di produzione. Questo articolo si propone di approfondire quest'ultima interpretazione, offrendo un'esplorazione completa dei processi di piegatura nel campo della produzione.

Esempio di diversi processi di piegatura per lamiere

Cos'è la Piegatura?

La piegatura si riferisce all'atto di applicare forza per deformare un oggetto, facendolo piegare o deformare.

 

Quando viene applicata forza a un oggetto, esso subisce una deformazione, causando una deformazione plastica su determinati materiali, come metalli, termoplastici e legno, che mostrano deformazione. Ciò significa che anche dopo la rimozione della forza, mantengono la loro forma deformata senza perdere resistenza. Questa proprietà costituisce la base dei processi di piegatura nella produzione.

Applicazioni Comuni dei Processi di Piegatura

I processi di piegatura, in particolare per i metalli, comprendono varie tecniche adattate a specifiche applicazioni:

 

Lavorazione della lamiera: Comporta la piegatura della lamiera utilizzando matrici universali e una pressa piegatrice. Questo metodo offre un controllo preciso sugli angoli e le lunghezze di piegatura.

Operazioni di pressa: Utilizza matrici dedicate e una macchina pressa per modellare componenti metallici. Prodotti comuni includono utensili da cucina, setacci metallici e spille distintivo.

Formatura a rulli: Modella fogli di metallo facendoli passare attraverso serie alternate di tre rulli, producendo curve a grande raggio. Questo processo è utilizzato nella produzione di grandi strutture cilindriche.

Produzione di serbatoi: Fabbrica serbatoi, condotti e strutture di supporto.

Piegatura della Lamiera

La piegatura della lamiera è un processo di fabbricazione applicato alla lamiera, modellandola in varie forme.

Oltre alla piegatura, altri metodi per la lavorazione della lamiera includono la formatura a pressa, la formatura a rulli e la fabbricazione di metalli.

Il segno distintivo della lavorazione della lamiera è l'uso di fogli di metallo sottili, tipicamente spessi 7mm o meno, che vengono lavorati utilizzando una macchina chiamata pressa piegatrice dotata di una matrice universale.

Tipi di processi di piegatura per lamiere

Le tecniche di piegatura della lamiera includono le seguenti:

 

  1. 1. Piegatura con matrice: Questo è il metodo di piegatura più comune, noto anche come piegatura a V, piegatura a U o piegatura a L, a seconda della forma della matrice.
  1. 2. Piegatura ad aria: Questo metodo consente di regolare l'angolo di piegatura delle piegature a V controllando la quantità di penetrazione del punzone. È anche conosciuto come piegatura parziale.

I processi di piegatura coinvolgono il posizionamento del pezzo sulla matrice e l'applicazione di pressione dall'alto utilizzando un punzone. Pertanto, se il pezzo non copre completamente entrambe le estremità dello stampo, non è possibile ottenere la piegatura.

 

Inoltre, i punti dettagliati da considerare durante la modellazione e la progettazione di componenti in lamiera sono riassunti di seguito.

 

Conclusione

La piegatura comporta l'applicazione di forza per deformare e modellare i materiali in forme curve o contorte. Mentre i metalli e le plastiche sono comunemente lavorati industrialmente, anche il legno è utilizzato.

 

Un metodo comune per piegare il metallo è la fabbricazione di lamiere, dove sottili fogli di metallo sono piegati utilizzando uno stampo universale e una pressa piegatrice.

Oltre ai processi di piegatura, da meviy offriamo anche servizi di taglio laser e punzonatura. Con il nostro sistema automatizzato di preventivazione e ordinazione basato su dati 3D, puoi facilmente ottenere preventivi e effettuare ordini online.