Che cos'è la lavorazione per deformazione plastica? Panoramica del processo

La lavorazione per deformazione plastica è un metodo di lavorazione dei metalli ampiamente utilizzato insieme alla lavorazione meccanica, al taglio e alla fusione. Applicando una forza a un materiale e deformandolo, questa tecnica consente la creazione di prodotti diversi che vanno dagli strumenti di uso quotidiano ai componenti industriali specializzati. In questo articolo del blog, parleremo dei fondamenti della lavorazione per deformazione plastica, esplorando i suoi vari metodi e mostrando esempi delle sue applicazioni nella produzione moderna. Che tu sia un professionista esperto o nuovo nel campo, comprendere questo processo è fondamentale per apprezzarne l'impatto e il potenziale nell'industria.

Deformazione plastica utilizzata per produrre parti meccaniche

Che cos'è la lavorazione per deformazione plastica? Una delle Tecniche di Lavorazione dei Metalli più Antiche dell'Umanità

La deformazione plastica si riferisce alla proprietà di un materiale di mantenere una nuova forma dopo che una forza è stata applicata e poi rimossa. Inizialmente, quando una forza viene applicata a un materiale, esso si deforma elasticamente. Questa deformazione elastica non è permanente, e se la forza viene rimossa in questa fase, il materiale ritorna alla sua forma originale. Tuttavia, se la forza viene aumentata oltre una certa soglia, si verifica la deformazione plastica, e il materiale mantiene la nuova forma anche dopo che la forza è stata rimossa. Questa proprietà è utilizzata nella lavorazione per deformazione plastica per modellare i prodotti.

Il processo di forgiatura utilizzato per creare le spade giapponesi è un esempio emblematico di lavorazione per deformazione plastica. Questo metodo risale ai tempi antichi, con manufatti datati intorno al 3000 a.C. nell'antico Egitto che mostrano evidenze di forgiatura. Oggi, è utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, dagli oggetti di uso quotidiano come le teste dei bastoni da golf ai componenti specializzati come gli alberi motore e le parti di razzi.

Vantaggi della Lavorazione per Deformazione Plastica

Miglioramento delle Proprietà del Materiale:

La grande deformazione del materiale riduce i difetti come le tensioni residue e migliora la resistenza attraverso l'incrudimento. A differenza della lavorazione meccanica, la deformazione plastica non taglia la struttura del materiale, risultando in prodotti finali più resistenti adatti per applicazioni ad alta tensione.

Tempo di Lavorazione Ridotto:

L'uso di stampi consente una produzione più rapida, rendendola ideale per la produzione di massa.

Alto Rendimento del Materiale:

A differenza della lavorazione meccanica, che genera molto materiale di scarto, la deformazione plastica minimizza gli scarti. Ciò riduce la quantità di materia prima necessaria, abbassando i costi.

Prodotti Unici:

Certi prodotti, come le lamiere d'acciaio prodotte nei laminatoi, possono essere realizzati solo attraverso la deformazione plastica.

Svantaggi della Lavorazione per Deformazione Plastica

Alti Costi delle Attrezzature:

La necessità di applicare una forza significativa per deformare i materiali richiede macchinari su larga scala e attrezzature di riscaldamento. Ci sono anche costi associati alla produzione e manutenzione degli stampi.

Minore Precisione Dimensionale:

A seconda del tipo di deformazione plastica e della forma delle parti, la precisione dimensionale è generalmente inferiore rispetto alla lavorazione meccanica. Pertanto, la deformazione plastica è spesso utilizzata per creare forme grezze, seguite da lavorazioni aggiuntive per dimensioni precise.

Tipi di Lavorazione per Deformazione Plastica ed Esempi di Prodotti

La lavorazione per deformazione plastica comprende vari metodi, ciascuno con applicazioni e vantaggi unici. Ecco i principali tipi:

Forgiatura

La forgiatura comporta la modellazione di un prodotto utilizzando stampi e utensili, spesso utilizzando presse per forgiatura o martelli pneumatici. Questo metodo è particolarmente adatto per creare componenti ad alta resistenza. Gli esempi di prodotti forgiati spaziano dagli utensili domestici come le chiavi inglesi a parti critiche del motore automobilistico e grandi componenti per razzi.

Laminazione

La laminazione comporta il passaggio del materiale tra rulli rotanti per comprimerlo e allungarlo. I laminatoi sono utilizzati per questo processo. I prodotti tipici includono lamiere d'acciaio, barre relativamente spesse e tubi prodotti nei laminatoi.

Stampaggio

Lo stampaggio utilizza stampi per modellare la lamiera nelle forme desiderate. Le presse facilitano questo processo, producendo articoli come mobili in acciaio, casse e carrozzerie automobilistiche.

Estrusione

L'estrusione comprime il materiale in una camera e lo forza attraverso una matrice per creare prodotti lunghi con una forma di sezione trasversale costante. Le presse per estrusione sono impiegate per questo metodo. Gli esempi includono telai di finestre in alluminio e componenti per aeromobili.

Disegno

A differenza dell'estrusione, la trafilatura tira il materiale attraverso una matrice per ridurre la sua area di sezione trasversale, formando prodotti lunghi con forme specifiche. Le macchine per trafilatura e i banchi di trafilatura sono utilizzati. I prodotti includono fili, barre quadrate e tubi.

Rullatura

La rullatura del filo, o rullatura in generale, comporta la pressione di utensili rotanti chiamati matrici di rullatura contro materiali rotanti per modellarli. Le macchine per rullatura eseguono questo processo, comunemente utilizzato per produrre bulloni filettati e ingranaggi, che richiedono alta resistenza e produzione di massa.

Conclusione

Questa panoramica copre le basi della lavorazione per deformazione plastica, i suoi tipi ed esempi di prodotti. I vantaggi unici della lavorazione per deformazione plastica, come il raggiungimento di forme quasi finali con meno passaggi, prodotti ad alta resistenza e produzione di massa economica, la distinguono da altri metodi. Quando si seleziona un metodo di lavorazione, considerare la forma e la funzione dei componenti per includere la lavorazione per deformazione plastica come opzione valida.