La differenza tra SECC e SGCC: Tutto quello che devi sapere

I fogli di acciaio zincato svolgono un ruolo fondamentale in varie industrie, offrendo protezione contro la corrosione e aggiungendo durata a una vasta gamma di applicazioni. I fogli di acciaio zincato sono creati applicando una zincatura a SPCC (Fogli di Acciaio Laminati a Freddo). SPCC è un foglio di acciaio economico e facilmente disponibile noto per la sua eccellente lavorabilità, rendendolo una scelta preferita per vari processi di formatura come piegatura e spremitura. Tuttavia, SPCC è altamente soggetto a ruggine e richiede tipicamente un trattamento superficiale.  

 

Tra le molte varietà disponibili, SECC (Acciaio Elettrozincato) e SGCC (Acciaio Zincato a Caldo) sono due scelte popolari con proprietà e applicazioni distinte. In questo post del blog, ci addentriamo nel mondo dell'acciaio zincato per esplorare le differenze chiave tra SECC e SGCC. Comprendendo le loro caratteristiche uniche, sarai meglio attrezzato per scegliere il tipo giusto per il tuo progetto o applicazione specifica. 

Comprendere la Differenza tra SECC e SGCC

Le lamiere d'acciaio zincate sono classificate in base al metodo di zincatura e al tipo di metallo utilizzato.

Ci sono due metodi principali di zincatura: la galvanizzazione a caldo e l'elettrozincatura.

Galvanizzazione a Caldo (SGCC) - EN 1.0330 equiv. (zincato)

Questo metodo prevede l'immersione di lamiere o componenti d'acciaio in zinco fuso dopo il riscaldamento. Produce uno strato di zincatura relativamente spesso e forma uno strato di lega tra lo zinco e il metallo di base, risultando in un'eccellente durata e resistenza alla corrosione a lungo termine. Tuttavia, poiché il processo richiede l'immersione di prodotti o componenti nello zinco fuso a temperature elevate, può portare a distorsioni indotte dal calore in alcuni casi.

Elettrozincatura (SECC) - EN 1.0330 equiv. (Zincatura elettrolitica)

In questo metodo, lo zinco viene disciolto in una soluzione e una corrente elettrica viene utilizzata per depositare lo zinco disciolto sulla superficie del materiale da zincare. Esistono vari metodi di elettrozincatura, tra cui bagni di zinco ammonio o bagni di cloruro di zinco potassio utilizzando soluzioni alcaline. I rivestimenti elettrozincati sono uniformi in spessore e offrono proprietà decorative. A differenza della galvanizzazione a caldo, i materiali elettrozincati non sono utilizzati direttamente. Per migliorare la resistenza alla corrosione e prevenire la formazione di corrosione polverosa bianca, sono comunemente sottoposti a trattamento al cromato. Il trattamento al cromato utilizza una soluzione con componenti simili a quelli utilizzati nella cromatura ed è impiegato per rafforzare ulteriormente la zincatura. Permette di aggiungere decorazioni, come ottenere un colore simile all'oro, colore nero o lucentezza.

 

In passato, il cromo esavalente era ampiamente utilizzato nel trattamento al cromato. Tuttavia, a causa della sua tossicità, il cromo trivalente è ora la scelta predominante. Inoltre, c'è un cambiamento globale verso alternative senza cromo. Alcune aziende stanno aumentando l'uso di processi che coinvolgono leghe di nichel o molibdeno. Inoltre, considerando le preoccupazioni ambientali, le normative possono influenzare la scelta dei metalli utilizzati nel processo di produzione, nei metodi di zincatura e nei trattamenti. Rimani aggiornato con le ultime informazioni controllando regolarmente.

Nella classificazione basata sui metalli, ci sono due tipi di zincatura: zincatura pura e zincatura in lega di zinco. Nella zincatura in lega di zinco, i tipi di metalli aggiunti differiscono tra la galvanizzazione a caldo e l'elettrozincatura. Nella galvanizzazione a caldo, il piombo era comunemente usato in passato, ma negli ultimi anni sono aumentati i casi di aggiunta di alluminio e magnesio. D'altra parte, l'elettrozincatura coinvolge la zincatura in lega con metalli come nichel e ferro.

Galvanizzazione a Caldo (SGCC) e Elettrozincatura (SECC) impilate in un sito di produzione. La differenza tra SECC e SGCC è notevole e rende questi materiali perfetti in determinate situazioni.

Lamiera d'acciaio con elettrozincatura: SECC e le sue Caratteristiche

Quali sono le proprietà di SECC e qual è il suo uso previsto? Qui, spiegheremo le caratteristiche e le applicazioni di SECC.

 

SECC è una lamiera d'acciaio che ha subito elettrozincatura. In inglese, è spesso indicata come "Steel Electrolytic Cold Commercial". È anche conosciuta come "Lamiera d'Acciaio Legata", un nome derivato da quando Nippon Steel ha introdotto per la prima volta SECC come prodotto.

 

Il "CC" alla fine di SECC indica che, come il suo materiale di base, SPCC (lamiera d'acciaio laminata a freddo), è un materiale di uso generale che è stato laminato a freddo.

 

Poiché il materiale di base è SPCC, SECC condivide la stessa caratteristica di essere altamente lavorabile. Ha un aspetto attraente grazie all'elettrozincatura, conferendole una superficie lucida. È anche nota per la sua buona adesione della vernice, permettendo di essere verniciata in vari colori.

Tra le lamiere d'acciaio lavorate, SECC è la più ampiamente distribuita.

 

Generalmente, l'acciaio elettrozincato richiede trattamento al cromato. Tuttavia, poiché il trattamento al cromato comporta l'uso di sostanze chimiche contenenti cromo, SECC impiega un rivestimento senza cromo per la sua zincatura e non subisce trattamento al cromato.

 

Per altri materiali che hanno subito elettrozincatura e richiedono trattamento al cromato, sono disponibili opzioni pre-trattate per l'acquisto, rendendo raro che gli acquirenti eseguano trattamenti separati.

Applicazioni di SECC

Essendo un materiale d'acciaio di uso generale, SECC non esibisce una forza molto elevata. Inoltre, lo strato di zincatura è più sottile rispetto ai rivestimenti galvanizzati a caldo, rendendolo inadatto all'uso in condizioni ambientali difficili. Di conseguenza, SECC è ampiamente utilizzato in applicazioni come le custodie di elettrodomestici e apparecchiature elettriche interne.

Vantaggi e Svantaggi di SECC

Vantaggi

  • Relativamente conveniente e facilmente disponibile.
  • Ha un bell'aspetto superficiale.
  • Esibisce un'eccellente lavorabilità ed è facile da modellare.
  • Offre una buona adesione della vernice.

     

Uno dei tipi più comuni di lamiere d'acciaio pre-trattate, rendendolo relativamente conveniente. È basato sul materiale SPCC altamente lavorabile, e la sua zincatura sottile e uniforme consente una facile lavorazione, come la pressatura.

Svantaggi

  • Richiede trattamento al cromato.
  • Resistenza alla corrosione inferiore rispetto a SGCC.
  •  

SECC subisce elettrozincatura, necessitando di trattamento al cromato. Inoltre, il suo spessore di zincatura è più sottile rispetto ai rivestimenti galvanizzati a caldo, risultando in una resistenza alla corrosione inferiore. Pertanto, non è adatto per uso esterno o in luoghi soggetti a esposizione ad acqua e altri elementi corrosivi.

SGCC - Caratteristiche e Applicazioni

Caratteristiche di SGCC

SGCC si riferisce a lamiere d'acciaio che sono state sottoposte a galvanizzazione a caldo. In inglese, è abbreviato come "Steel Galvanised Cold Commercial". Poiché la galvanizzazione a caldo è applicata al materiale SPCC, le sue proprietà di base sono simili a quelle di SPCC.Una delle sue caratteristiche distintive è il suo rivestimento galvanizzato più spesso rispetto a SECC, fornendo un'eccellente resistenza alla corrosione. SGCC fa parte di un gruppo che include lamiere d'acciaio galvanizzate a caldo legate e lamiere d'acciaio galvalume.

Applicazioni di SGCC

Sebbene possa non possedere una forza eccezionalmente elevata, l'eccezionale resistenza alla corrosione di SGCC lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni. È utilizzato nella costruzione di torri di trasmissione per linee elettriche, guardrail e vari componenti del telaio automobilistico. Inoltre, SGCC è comunemente impiegato nei materiali da costruzione, come persiane, tende da sole, e come lamiere ondulate per esterni e coperture di edifici.

Vantaggi e Svantaggi di SGCC

Vantaggi

  • Resistenza alla Corrosione Duratura: SGCC offre un alto livello di resistenza alla corrosione che può durare per periodi prolungati.
  • Relativamente Conveniente e Accessibile: È ragionevolmente prezzo e facilmente disponibile.
  • Eccellente Lavorabilità: Simile a SPCC, SGCC, come materiale, possiede facilità di lavorazione. Inoltre, vanta una resistenza alla corrosione superiore rispetto a SECC, che è un vantaggio significativo.

Aggiungi il tuo Testo Intestazione Qui

  • Formazione di Motivi Spangle: In alcuni casi, SGCC può esibire un fenomeno noto come "spangle", dove si formano motivi geometrici a causa della cristallizzazione dello zinco e delle impurità dall'atmosfera. La presenza o l'assenza di spangle non influisce significativamente sulle sue proprietà, ma può essere utilizzata per scopi di design.
  • Trasferimento di Zinco Durante la Lavorazione a Pressa: Durante processi come la formatura a pressa, uno strato sottile di zinco sulla superficie può essere tagliato e aderire allo stampo. Questo trasferimento di zinco aumenta la resistenza all'attrito sullo stampo e può portare a vari difetti di formatura.

Riepilogo

La zincatura è un processo di formazione di un sottile film metallico sulla superficie di metalli o plastica, e tra questi, la zincatura è nota per la sua alta resistenza alla corrosione, rendendola ampiamente utilizzata per il trattamento superficiale dei prodotti in ferro.

 

SECC è acciaio che ha subito zincatura elettrolitica applicata a SPCC (lamiere d'acciaio laminate a freddo), mentre SGCC è acciaio con rivestimento galvanizzato a caldo applicato a SPCC. Entrambi i materiali sono resistenti alla corrosione e facili da lavorare grazie alla zincatura, rendendoli adatti per applicazioni come involucri elettrici e materiali da costruzione.

 

Da Meviy, offriamo una varietà di lamiere d'acciaio zincate, sia elettrolitiche che galvanizzate a caldo, con tempi di consegna brevi (fino a 1 giorno per la spedizione).