Le differenze tra EN 1.4305 equiv. (SUS303) e EN 1.4301 equiv. (SUS304)

L'acciaio inossidabile è disponibile in vari tipi, inclusi EN 1.4305 equiv. (SUS303) e SUS304. Scegliere il materiale giusto richiede una valutazione completa di fattori come l'uso previsto del pezzo, la funzionalità e le considerazioni sui costi.

 

 

EN 1.4305 Equiv. (SUS303) è un tipo di acciaio inossidabile che è stato sviluppato per migliorare la lavorabilità del SUS304, che è l'acciaio inossidabile più ampiamente diffuso. È particolarmente adatto come materiale per processi di lavorazione meccanica. Tuttavia, è importante notare che SUS303 presenta una resistenza alla corrosione e una saldabilità inferiori rispetto a SUS304, rendendolo inadatto per certe applicazioni e ambienti.

 

 

In questo articolo, approfondiamo i fondamenti dell'acciaio inossidabile, forniamo una panoramica di SUS303 e spieghiamo in dettaglio le distinzioni tra EN 1.4305 equiv. (SUS303) e EN 1.4301 equiv. (SUS304). Unisciti a noi per ottenere una comprensione più profonda delle caratteristiche e delle applicazioni di EN 1.4305 equiv. (SUS303) nel campo dell'acciaio inossidabile.

Lamiere realizzate in SUS303

Conoscenze di base sull'acciaio inossidabile

L'acciaio inossidabile, come suggerisce il nome, è un acciaio legato resistente alla corrosione. Il suo nome formale è "acciaio inossidabile" e generalmente si riferisce a un acciaio che consiste principalmente di ferro e contiene almeno il 10,5% di cromo.

 

Esistono numerosi tipi di acciaio inossidabile, ognuno con proprietà distinte. I tipi di acciaio inossidabile sono rappresentati da numeri a tre cifre che seguono "SUS".

Cos'è EN 1.4305 equiv. (SUS303)

EN 1.4305 Equiv. (SUS303) è un tipo di acciaio inossidabile austenitico. È creato aggiungendo zolfo e fosforo a SUS304. L'aggiunta di zolfo e fosforo riduce l'adesività, rendendo EN 1.4305 equiv. (SUS303) eccellente in lavorabilità e prestazioni di taglio. Mostra anche una buona resistenza all'incollaggio, con minima adesione dovuta all'attrito. Sebbene fondamentalmente non magnetico, cambiamenti nella struttura cristallina durante la lavorazione possono causare EN 1.4305 equiv. (SUS303) a mostrare proprietà magnetiche.

Cos'è EN 1.4301 equiv. (SUS304)

EN 1.4301 Equiv. (SUS304), una variante di acciaio inossidabile ampiamente utilizzata, è rinomata per la sua eccezionale resistenza alla corrosione e versatilità. Questo acciaio inossidabile austenitico è composto da 18% di cromo e 8% di nichel, formando una lega robusta che mostra una notevole durabilità e resistenza all'ossidazione. Il contenuto di cromo consente la formazione di uno strato di ossido passivo sulla superficie, prevenendo la corrosione e migliorandone la longevità. Con le sue proprietà non magnetiche, EN 1.4301 equiv. (SUS304) trova ampie applicazioni in vari settori, inclusi utensili da cucina, strutture architettoniche e persino nella produzione di attrezzature industriali. Le sue proprietà meccaniche, inclusa la resistenza alla trazione e la tenacità, rendono SUS304 una scelta preferita per applicazioni che richiedono sia resistenza che resistenza alla corrosione. Questa lega si distingue in ambienti dove l'esposizione a elementi corrosivi è una preoccupazione. Comprendere le distinzioni tra EN 1.4305 equiv. (SUS303) e EN 1.4301 equiv. (SUS304) è cruciale per selezionare il materiale giusto per applicazioni specifiche.

Differenze tra EN 1.4305 equiv. (SUS303) e EN 1.4301 equiv. (SUS304)

EN 1.4301 Equiv. (SUS304) è l'acciaio inossidabile rappresentativo più ampiamente distribuito. I componenti in acciaio inossidabile venduti nei centri per la casa e in negozi simili sono per lo più realizzati in EN 1.4301 equiv. (SUS304). Mentre le proprietà di base del materiale di EN 1.4305 equiv. (SUS303) e SUS304 sono uguali, ci sono differenze tra i due, tra cui:

 

 

Resistenza alla corrosione: Lo zolfo e il fosforo contenuti in EN 1.4305 equiv. (SUS303) reagisce con l'ossigeno nell'aria, risultando in una resistenza alla corrosione inferiore rispetto a SUS304. In ambienti soggetti a corrosione è consigliabile utilizzare SUS304 piuttosto che EN 1.4305 equiv. (SUS303).

 

 

Saldabilità: Quando si salda EN 1.4305 equiv. (SUS303), fattori come lo stress da restringimento possono renderlo più suscettibile a crepe. Se è necessaria la saldatura, EN 1.4301 equiv. (SUS304) è raccomandato rispetto a SUS303.

 

 

Lavorabilità: Un contenuto più elevato di zolfo e fosforo riduce l'adesività, migliorando la lavorabilità. Di conseguenza, EN 1.4305 equiv. (SUS303) ha una lavorabilità superiore rispetto a EN 1.4301 equiv. (SUS304).

 

 

PrezzoEN 1.4305 equiv. (SUS303) tende ad essere leggermente più costoso di EN 1.4301 equiv. (SUS304).

Distinguere tra EN 1.4305 equiv. (SUS303) e EN 1.4301 equiv. (SUS304)

L'aspetto di EN 1.4305 equiv. (SUS303) e SUS304 sono molto simili, rendendo la differenziazione visiva impegnativa. Un metodo efficace è confrontare i trucioli generati durante il taglio. Generalmente, i trucioli prodotti da materiali con alta adesività come SUS304 sono collegati in un filo continuo. D'altra parte, trucioli da EN 1.4305 equiv. (SUS303), dove zolfo e fosforo sono aggiunti per ridurre l'adesività, sono più fini e in uno stato sparso. Un altro metodo prevede la saldatura di entrambi i materiali e la determinazione di quale salda con più successo, indicando SUS304.

Applicazioni di EN 1.4305 equiv. (SUS303)

EN 1.4305 Equiv. (SUS303) è comunemente usato in prodotti industriali come bulloni, dadi e alberi. È utilizzato anche nei componenti delle macchine. Il materiale è spesso distribuito sotto forma di barre rotonde ed è lavorato in varie forme.

Applicazioni di EN 1.4301 equiv. (SUS304)

A causa della sua superiore resistenza alla corrosione rispetto a EN 1.4305 equiv. (SUS303) EN 1.4301 equiv. (SUS304) è impiegato nei pannelli esterni dei treni. È utilizzato anche in aree dove è evidenziato il colore argento del materiale, come porte automatiche, scale mobili, pilastri e corrimano. SUS304 è utilizzato in una gamma di applicazioni, inclusi prodotti industriali come bulloni e dadi, attrezzature per impianti come serbatoi di LNG e impianti nucleari, così come in attrezzature per la produzione medica, farmaceutica e alimentare.

Conclusione

L'acciaio inossidabile, classificato nella serie 300 come acciaio inossidabile austenitico, è un acciaio legato con aggiunta di cromo per resistere alla corrosione.

EN 1.4305 Equiv. (SUS303)eccelle in lavorabilità e proprietà anti-grippaggio rispetto a SUS304 ma è inferiore in resistenza alla corrosione e saldabilità. Entrambi EN 1.4305 equiv. (SUS303) e EN 1.4301 equiv. (SUS304) materiali sono disponibili in varie forme per piastre lavorate, lamiere e parti tornite.

Da MISUMI meviy, puoi ottenere preventivi istantanei e lavorazioni per entrambi i materiali.