Che cos'è EN 1.4401 equiv. (SUS316): Caratteristiche, applicazioni e differenze rispetto ad altre leghe

L'acciaio inossidabile trova ampio impiego in vari prodotti industriali, che vanno dalle tubazioni degli impianti ai materiali da costruzione e componenti per macchinari industriali. Esistono molti tipi di acciaio inossidabile, che possono essere divisi in tre categorie: austenitico, ferritico e martensitico. Dopo aver approfondito la differenza tra EN 1.4305 equiv. (SUS303) e EN 1.4301 equiv. (SUS304), in questo articolo ci concentreremo su un altro acciaio inossidabile specifico: EN 1.4401 EQUIV. (SUS316). Cos'è EN 1.4401 EQUIV. (SUS316)? Quali sono le sue caratteristiche, applicazioni e differenze rispetto ad altre leghe? Discuteremo di questi argomenti e altro in questo articolo.

esempio di parti realizzate in EN 1.4401 EQUIV. (SUS316)

Cos'è EN 1.4401 equiv. (SUS316)?

En 1.4401 Equiv. (SUS316) il materiale appartiene alla famiglia degli acciai inossidabili austenitici, simile a EN 1.4301 equiv.. Contiene il 18% di cromo, il 10-14% di nichel e il 2,5% di molibdeno, esibendo proprietà non magnetiche. Gli acciai inossidabili, inclusi gli austenitici 316, vantano un'elevata resistenza alla corrosione, prevenendo la corrosione formando un film passivo sulla superficie. Questo film passivo, creato dall'ossidazione del cromo, agisce come una copertura protettiva, prevenendo l'ossidazione del ferro. Dato il contenuto di cromo, è intrinsecamente resistente alla corrosione, con un film che si forma quando il cromo supera l'11%. Anche se il film viene momentaneamente interrotto, si riforma prontamente, garantendo una resistenza alla corrosione sostenuta e una minima propensione alla ruggine.

Caratteristiche di EN 1.4401 Equiv (SUS316)

EN 1.4401 EQUIV. (SUS316) incorpora molibdeno, un altro componente che forma il film passivo. Il molibdeno è circa tre volte più denso del cromo. Di conseguenza, l'acciaio inossidabile 316 mostra una resistenza alla corrosione superiore rispetto a EN 1.4301 equiv., rendendolo un materiale adatto per aree esposte all'acqua di mare. Tuttavia, a causa della sua prevalenza relativamente inferiore rispetto al comunemente usato EN 1.4301 equiv, EN 1.4401 equiv. (SUS316) può affrontare sfide in termini di disponibilità.

Vantaggi di EN 1.4401 equiv. (SUS316)

En 1.4401 Equiv. (SUS316) il materiale eccelle in resistenza alla corrosione, rendendolo resistente alla corrosione anche in ambienti difficili esposti al cloruro, come l'acqua di mare. Dimostra anche una robusta resistenza allo stress e alla rottura e vanta un'eccellente saldabilità. Inoltre, essendo non magnetico, è adatto per l'uso vicino a strumenti di precisione che gestiscono campi magnetici, come le macchine MRI.

Svantaggi di EN 1.4401 equiv. (SUS316)

Sebbene eccella nel resistere alla corrosione, specialmente in ambienti come l'acqua di mare, EN 1.4401 equiv. (SUS316) mostra una resistenza alla corrosione inferiore in condizioni acide rispetto a EN 1.4301 equiv. Inoltre, la sua minore prevalenza e il costo più elevato possono essere considerati come svantaggi.

 

Gli acciai inossidabili austenitici, in linea di principio, sono non magnetici. Tuttavia, se c'è un cambiamento nella struttura cristallina interna durante la lavorazione, alcune porzioni possono esibire magnetismo. Per eliminare il magnetismo, è necessario riscaldare a circa 1150°C seguito da un rapido raffreddamento, aggiungendo complessità e costo al processo di produzione.

 

 

A causa della presenza di molibdeno, la sua lavorabilità è ridotta, richiedendo un'attenta considerazione durante le operazioni di taglio. Inoltre, EN 1.4401 equiv. (SUS316) ha una bassa conducibilità termica, risultando in un aumento delle temperature degli utensili durante la lavorazione. Pertanto, sono necessarie precauzioni come il raffreddamento degli utensili durante il taglio o il rallentamento della velocità di lavorazione per prevenire l'aumento della temperatura.

Applicazioni di EN 1.4401 equiv. (SUS316)

  • Pompe e componenti di tubazioni per liquidi contenenti cloro, come l'acqua di mare:

Grazie alla sua robusta resistenza alla corrosione, EN 1.4401 equiv. (SUS316) è frequentemente impiegato in aree esposte all'acqua di mare. Le principali applicazioni includono impianti costieri, tubazioni, valvole e pompe in fabbriche che utilizzano acqua di mare.

 

  • Componenti Marini:

Dato che le navi sono costantemente in contatto con l'acqua di mare, i materiali con alta resistenza alla corrosione sono cruciali. En 1.4401 Equiv. (SUS316) è utilizzato in grandi navi come le petroliere che trasportano sostanze chimiche.

 

  • Componenti Architettonici nelle Aree Costiere:

Le aree costiere, soggette a corrosione a causa delle brezze marine, spesso utilizzano EN 1.4401 equiv. (SUS316) in componenti architettonici come pannelli di pareti esterne.

 

  • Componenti di tubazioni in regioni costiere e di diffusione di agenti sghiaccianti:

Gli agenti deicing, composti principalmente da cloruro di sodio o cloruro di calcio, hanno un potenziale corrosivo simile all'acqua di mare. Nelle regioni con agenti antighiaccio, EN 1.4401 equiv. (SUS316) è utilizzato per i componenti delle tubazioni.

 

  • Contenitori per la conservazione degli alimenti commerciali:

Poiché i condimenti di solito contengono sale, EN 1.4401 equiv. (SUS316), che è resistente alla corrosione, è utilizzato nei contenitori per la conservazione commerciale degli alimenti.

Differenze tra EN 1.4401 equiv. (SUS316) e Altri Materiali Inossidabili

Differenza da EN 1.4301 equiv.

Proprietà meccaniche come la resistenza alla trazione tra EN 1.4301 equiv. e EN 1.4401 equiv. (SUS316) sono abbastanza simili. Tuttavia, esistono differenze nella resistenza alla corrosione, nel costo e nella lavorabilità. EN 1.4301 equiv., con il 18% di cromo e l'8% di nichel ma privo di molibdeno, differisce da EN 1.4401 equiv. (SUS316) in termini di resistenza alla corrosione, costo e lavorabilità. Mentre EN 1.4301 equiv. è meno resistente agli ambienti con cloruri, rendendolo meno adatto per luoghi esposti all'acqua di mare, EN 1.4401 equiv. (SUS316) eccelle nella resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per le aree colpite dalla brezza marina e dall'acqua di mare. EN 1.4301 equiv., con un contenuto di nichel inferiore, è relativamente conveniente e ampiamente disponibile, mentre EN 1.4401 equiv. (SUS316) è più costoso e meno diffuso. Inoltre, EN 1.4301 equiv. generalmente ha una migliore lavorabilità rispetto a EN 1.4401 equiv. (SUS316).

Differenza da EN 1.4016 equiv.

EN 1.4016 equiv., un rappresentante dell'acciaio inossidabile ferritico, contiene cromo ma è privo di nichel. È magnetico e generalmente più conveniente rispetto all'equivalente EN 1.4401. (SUS316). Sebbene EN 1.4016 equiv. sia più suscettibile alla corrosione rispetto a EN 1.4401 equiv. (SUS316) o EN 1.4301 equiv., ha diverse proprietà meccaniche. EN 1.4016 equiv. ha una resistenza alla trazione inferiore ed è meno duttile di EN 1.4401 equiv. (SUS316). Inoltre, EN 1.4016 equiv. ha un coefficiente di espansione termica inferiore, risultando in una minore distorsione dal calore e una minore suscettibilità alla deformazione da calore durante la saldatura. Tuttavia, la sua resistenza diminuisce in ambienti ad alta temperatura che superano i 500°C. Pertanto, un'attenta considerazione dell'ambiente di utilizzo è essenziale.

Conclusione

La caratteristica più importante di EN 1.4401 equiv. L'acciaio inossidabile (SUS316) è la sua resistenza alla corrosione. È anche resistente alla corrosione e non magnetico, rendendolo adatto per l'uso in situazioni in cui l'acciaio è difficile da utilizzare.

Quando si progettano parti che entrano in contatto con acqua di mare o cloruri, EN 1.4401 equiv. (SUS316) è davvero la scelta migliore per te.

Poiché il costo è più elevato rispetto ad altre leghe, si raccomanda di selezionare un materiale appropriato in base all'uso previsto e all'ambiente.