BLOG » Che cos'è il Rame? Rame nella Lavorazione dei Componenti
Che cos'è il Rame? Rame nella Lavorazione dei Componenti
Il rame è uno dei metalli non ferrosi più comunemente usati, rivaleggiando con l'alluminio per la sua versatilità. Questo articolo esplora le proprietà del rame, le sue applicazioni, i diversi tipi di leghe di rame, i punti chiave per la lavorazione del rame e come leggere le designazioni delle leghe di rame.
Proprietà Chiave del Rame
Il rame (Cu) è un metallo non ferroso vitale ampiamente utilizzato in applicazioni industriali, proprio come l'alluminio.
Il rame vanta un'eccellente conducibilità termica ed elettrica. Essendo un metallo relativamente morbido, il rame è anche altamente malleabile e facile da lavorare. È ecologico grazie alla sua riciclabilità e ha il vantaggio di non diventare fragile in ambienti a bassa temperatura. Il colore distintivo e bello del metallo lo rende popolare nei materiali da costruzione decorativi, mentre la sua capacità di formare uno strato di ossido protettivo ne migliora la resistenza alla corrosione. Inoltre, le proprietà antimicrobiche del rame lo rendono ideale per superfici ad alto contatto e impianti idraulici.
Tuttavia, il rame è più denso e pesante del ferro.
Cos'è il rame puro?
Il rame puro si riferisce a leghe di rame con un contenuto di rame del 99,90% o superiore. In base al contenuto di ossigeno, il rame puro è classificato in tre tipi: rame privo di ossigeno, rame tough-pitch, e rame deossidato. Il rame privo di ossigeno ha un contenuto minimo di ossigeno ed è altamente puro. Il rame tough-pitch contiene tracce di ossigeno, migliorando la sua resistenza alla corrosione e alle intemperie. Il rame deossidato, che include piccole quantità di deossidanti non metallici come il fosforo, è meno soggetto a fragilità da idrogeno.
Caratteristiche del Rame Puro
Il rame puro si distingue tra le leghe di rame per la sua superiore conducibilità elettrica e termica. È non magnetico e non attrae i magneti.
Proprietà Meccaniche del Rame Puro:
- Peso Specifico: 8,89–8,94
- Resistenza alla Trazione: 355 N/mm²
- Durezza: HV 85+
- Modulo di Young: 117 kN/mm²
- Conducibilità: 100% IACS
- Espansione Termica: 16,8 × 10⁻⁶/°C
- Conducibilità Termica: 398 W/(m·K)
- Punto di Fusione: 1083°C
- Punto di Ebollizione: 2360°C
Vantaggi e Svantaggi del Rame Puro
Vantaggi:
- Morbido e facile da lavorare
- Relativamente resistente agli acidi e agli alcali
- Alta conducibilità elettrica e termica
Svantaggi:
- Pesante
- Richiede placcatura per prevenire la corrosione
- La morbidezza richiede una lavorazione attenta
Tipi di Leghe di Rame
L'alta fusibilità del rame gli permette di essere legato con altri metalli. Ecco alcune leghe di rame principali:
Ottone (Rame Giallo)
L'ottone è una lega di rame e zinco, nota per la sua eccellente duttilità, proprietà di forgiatura a caldo, lavorabilità e leggerezza rispetto al rame puro. L'ottone ha una bella lucentezza metallica simile all'oro.
Bronzo
Il bronzo è rame legato con stagno. Si ossida gradualmente nell'atmosfera, formando una patina verde nota come verderame. Il bronzo è più duro del rame puro ma ha un punto di fusione più basso, rendendolo uno dei metalli più antichi usati dall'uomo. Si trova nelle monete da 10 yen e negli oggetti di uso quotidiano.
Leghe ad Alto Contenuto di Rame
Le leghe ad alto contenuto di rame contengono oltre il 96% di rame, offrendo una conducibilità termica ed elettrica simile al rame puro, ma con maggiore resistenza e resistenza al calore. Queste leghe sono utilizzate in strumenti di precisione come computer e smartphone, oltre che in componenti automobilistici. Le proprietà delle leghe ad alto contenuto di rame variano a seconda dei metalli aggiunti, come il rame al berillio, che ha sia conducibilità elettrica che proprietà elastiche.
Consigli per la Lavorazione delle Leghe di Rame
Il rame e le sue leghe sono metalli morbidi, il che li rende facili da tagliare, ma possono anche presentare sfide a causa della loro morbidezza.
Appiccicosità e Formazione di Bave
Il rame è morbido e ha alta duttilità, il che può portare alla formazione di bave durante la lavorazione poiché il materiale tende ad attaccarsi quando viene tagliato.
Saldatura Durante la Lavorazione
La morbidezza del rame, combinata con il suo basso punto di fusione, può causare la fusione dei trucioli durante la lavorazione, portando alla saldatura sul bordo di taglio dell'utensile. Per dissipare il calore generato durante la lavorazione, sono necessari refrigeranti. Tuttavia, l'uso di refrigeranti a base d'acqua può causare scolorimento a causa della corrosione, quindi sono raccomandati refrigeranti a base d'olio.
A causa dell'appiccicosità del rame, ridurre la resistenza al taglio è fondamentale. L'uso di utensili affilati con un grande angolo di spoglia e l'aumento della velocità di taglio per la lavorazione ad alta velocità sono strategie efficaci.
Conclusione
Il rame è un metallo non ferroso ampiamente utilizzato insieme all'alluminio. Presenta alta conducibilità termica ed elettrica ed è facilmente riciclabile. Le leghe di rame includono rame puro, ottone, rame bianco, bronzo e leghe ad alto contenuto di rame. Sebbene il rame sia facile da lavorare, richiede una gestione attenta a causa della formazione di bave e della potenziale saldatura durante il taglio. I materiali in lega di rame sono designati con una "C" seguita da un numero a quattro cifre e simboli.
Da meviy, offriamo il rame come materiale per parti tornite. Speriamo che questo articolo ti aiuti a considerare EN CW614N equiv. come una scelta di materiale potenziale per i tuoi componenti torniti CNC.
English
Deutsch
Français
Español
Polski