Nuovo spessore delle piastre: ora disponibile spessore di 1,6 mm per l'alluminio

Dal 14 maggio 2021, lo spessore della piastra "EN AW−5052 equiv." 1,6 mm è stato aggiunto nelle parti in lamiera meviy.

Consigliato se:

• Stai cercando di ridurre il peso dall'acciaio (*Si prega di notare che passando dall'acciaio all'alluminio, la resistenza del materiale è ridotta)

• È problematico procurarsi solo parti con uno spessore di 1,6 mm da altre aziende

Materiale e spessore della piastra

Materiale:
Alluminio
Trattamento superficiale
Spessore della piastra (in mm)
(nuovo in rosso)
EN AW-5052 Equiv. 0,8    1,0    1,2    1,5     1,6    2,0    2,5    3,0   4,0    5,0    6,0
Anodizzato bianco
Anodizzazione nera
Anodizzato nero (opaco)

Con l'aggiunta di 1,6 mm, la gamma di spessori della piastra è aumentata a un totale di 44 tipi. Il trattamento superficiale può essere specificato da quattro modelli per tutti gli spessori.

· Nessun trattamento superficiale: 6 giorni di consegna standard

· Anodizzato bianco/nero/nero(opaco): 8 giorni di consegna standard

Blechdicke_Produktbilder

Da sinistra a destra: Spessore della piastra 0,8/1,0/1,2/1,5/1,6/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0mm

Gamma di lavorazione

Materiale:
Alluminio
Trattamento superficiale Dimensioni esterne
(lunghezza, larghezza, altezza)*
Spessore della piastra
≤ 2,0 mm
Spessore della piastra
> 2,0 mm
EN AW-5052 Equiv. 5 - 1200 10 - 1200
Anodizzato bianco 5 - 1200**
10 - 1200**
Anodizzazione nera
Anodizzato nero (opaco) 5 - 1100** 10 - 1100**

* I valori dimensionali massimi e minimi sono limitati dalla forma della piega

** Le dimensioni massime di lunghezza e larghezza possono variare a seconda del trattamento superficiale

Dimensioni massime per ciascun trattamento superficiale Dimensioni esterne
Lunghezza Larghezza Altezza
Anodizzato bianco 1200 600 400
Anodizzazione nera
Anodizzato nero (opaco) 1100 800 400

Esempio di produzione 1

Blechdicke_Produktionsbeispiel
  • • Materiale: EN AW−5052 equiv.
  • • Trattamento superficiale: in alto a sinistra - anodizzato nero (opaco), in alto a destra - anodizzato bianco, in basso a sinistra - anodizzato nero, in basso a destra - nessun trattamento superficiale
  • • Dimensione: 100×70×1,6 mm
  • • Spessore della piastra: 1,6 mm
  • • Prezzo di riferimento: in alto a sinistra- 32,30€, in alto a destra- 32,20€, in basso a sinistra- 32,20€, in basso a destra- 28€

Esempio di produzione 2

  • • Materiale: EN AW−5052 equiv.
  • • Trattamento superficiale (da sinistra a destra): Nessun trattamento superficiale/ anodizzato nero/ anodizzato bianco/ anodizzato nero (opaco)
  • • Dimensione: 120×60×113 mm (primi tre) / 91×60×103 mm (estremità destra)
  • • Spessore della piastra: 1,6 mm
  • • Prezzo di riferimento: 35,30€, 40,30€, 40,30€, 45,20€ (da sinistra a destra)

meviy offre una vasta gamma di spessori di piastra con quotazione automatica e consegna rapida! Provalo!