Nuove forme: ora disponibili 3 ulteriori condizioni di lavorazione

Tre condizioni di lavorazione come "distanza tra foro e piega" sono state migliorate. Le forme che possono essere gestite da meviy sono state ulteriormente ampliate.

Dall'11 giugno 2021, il servizio di parti in lamiera FA di meviy ha migliorato tre condizioni di lavorazione come "distanza minima tra foro e piega". Forme che in passato non potevano essere quotate da meviy ora possono essere quotate automaticamente.

Abstandsverringerung_EN
Il tuo vantaggio

• Tre condizioni di lavorazione "distanza minima tra foro e piega" sono state migliorate, riducendo gli errori di quotazione automatica

• Più opzioni di design, come l'abbinamento della forma della parte opposta

Quali condizioni di lavorazione sono state migliorate?

In passato, i limiti di lavorazione di meviy erano troppo rigidi, il che a volte causava errori di quotazione e ti portava a richiedere lo stesso disegno ad altri negozi CNC.

 

Questa volta, abbiamo alleviato i limiti di lavorazione, concentrandoci sulle 3 principali richieste dei nostri clienti:

 

1. Distanza minima tra fori oblunghi/rettangolari e piega

2. Distanza minima tra foro e bordo/tra fori

3. Diametro minimo dei fori passanti e larghezza minima dei fori oblunghi e rettangolari

 

Si prega di vedere sotto per i dettagli.

1. Distanza minima tra fori oblunghi/rettangolari e piega

meviy-tabella-distanza-minima-tra-fori-lunghi_EN

2. Distanza minima tra foro e bordo/tra fori

meviy - distanza minima tra foro e bordo
Diametro minimo-larghezza minima_meviy

3. Diametro minimo dei fori passanti e larghezza minima dei fori oblunghi e rettangolari

Abstandsparameter Biegung
meviy_tabella-diametro-minimo

Esempio di produzione

Ad esempio, quando si progetta un supporto per sensori, in precedenza non era possibile avvicinare il foro asolato alla piega a causa dei rigidi requisiti di distanza minima tra il foro asolato e la piega.

meviy-esempio-produzione_1

Tuttavia, con l'allentamento delle condizioni, il foro asolato può essere avvicinato alla piega. Ciò significa che la posizione del sensore può ora essere regolata più vicino alla superficie di montaggio.

meviy-esempio-produzione_2

Ecco un'immagine del prodotto reale realizzato da meviy:

Immagine_prodotto_meviy
  • • Spessore della piastra: 1,6 mm
  • • Materiale: EN 1.0330 equiv.
  • • Dimensioni: 50×20×30 mm
  • • Trattamento superficiale: -
  • • Nome del prodotto: Supporto per sensore
  • • Spedizione: 6 giorni
  • • Prezzo di riferimento: (sinistra) 15,10 €, (destra) 15,20 €

Se si desidera ridurre ulteriormente la distanza minima tra il foro e la piega, è possibile realizzare un'apertura sulla linea di piega.

linea-di-piega_citazione-schermo_meviy