Lamiera: tutte le forme ora disponibili per spedizione in 4 giorni

A seguito dell'espansione graduale dei materiali per la spedizione in 4 giorni delle parti in lamiera meviy, anche le forme sono state ampliate.

Anche le parti con "pieghe" e "fori a forma libera" saranno disponibili. Ciò significa che le parti in lamiera possono essere selezionate per la spedizione in 4 giorni in qualsiasi forma nel materiale.

Spedizione in 4 giorni ora disponibile

Panoramica:

• Il 100% delle forme, incluse pieghe e fori a forma libera, può essere spedito dopo 4 giorni. Per i materiali idonei, controlla "Prodotti idonei e Giorno(i) di spedizione"

• La designazione della spedizione in 4 giorni è possibile sullo schermo del visualizzatore 3D. Per i dettagli, controlla "Come quotare e ordinare per spedizioni in 4 giorni"

Prodotti idonei e giorni di spedizione

Materiale: Acciaio Trattamento superficiale Spedizione standard Spedizione espressa
EN 1.0330 equiv./EN 1.0320 equiv.
(laminato a caldo)
EN 1.0038 equiv. (solo spessore piastra 9 mm)
6 giorni 4 giorni
Vernice 8-11 giorni
Nichelatura chimica 8 giorni
Ossido nero
Cromato trivalente (bianco)
Cromato trivalente (nero)
EN 1.0330 Equiv. (zincatura elettrolitica) Zincatura elettrolitica 6 giorni 4 giorni
EN 1.0330 equiv. (zincatura a caldo) Zincatura a caldo
EN 1.0330 equiv. (per spessore) 5 giorni
Materiale: Acciaio inossidabile Metodo di finitura Spedizione standard Spedizione espressa
EN 1.4301 Equiv. 2B 6 giorni 4 giorni
Lucidato a grana #400 su un lato
EN 1,4016 Equiv.. 2B
EN 1.4301 equiv. (per spessore)  ― 5 giorni ― 
Materiale: Alluminio Trattamento superficiale Spedizione standard Spedizione espressa
EN AW-5052 Equiv. 6 giorni 4 giorni
Anodizzato bianco 8 giorni
Anodizzazione nera
Anodizzato nero (opaco)
Materiale: Metallo forato
Diametro foro x passo foro
Rapporto area aperta
Spedizione standard Spedizione espressa
Metallo forato (EN 1.4301 equiv.-BA)
-60° Tipo foro tondo sfalsato-
⌀1 x 2p 22,6% 6 giorni 4 giorni
⌀2 x 3p 40,3%
⌀3 x 5p 32,7%
⌀5 x 8p 35,4%
⌀8 x 12p 40,2%
Materiale: Resina trasparente Spedizione standard Spedizione espressa
PET (Polietilene tereftalato)
6 giorni
acrilico
Policarbonato
PVC (Cloruro di polivinile)

* I giorni di spedizione si estendono a seconda della quantità. Si prega di controllare la data mostrata in meviy e ottenere un preventivo per la data di spedizione garantita.

Come quotare e ordinare per spedizione in 4 giorni

PASSO 1: Emettere un preventivo e un numero di parte sul sito meviy

  • • Carica dati CAD 3D
  • • Specifica materiale, quantità, ecc.
  • • Cambia la data di spedizione desiderata da "Spedizione standard" a "Spedizione espressa"
  • • Clicca "Controlla Prezzo", poi "Conferma la condizione del preventivo" per emettere un numero di parte per spedizione in 4 giorni
vista-preventivo_meviy

Puoi selezionare "Spedizione espressa" ed emettere il numero di parte su meviy.

PASSO 2: Ordina tramite il negozio online MISUMI

  • • Clicca "Aggiungi alla lista preventivi", "Procedi alla lista preventivi"
  • • Clicca "Procedi all'ordine" per accedere allo schermo del negozio online
  • • Controlla numero di parte, quantità, prezzo, spedizione e se tutto è corretto, clicca "Effettua Ordine" per completare il processo di ordine
vista-lista-ordini_meviy

Buono a sapersi

  • • A seconda dell'orario in cui viene effettuato l'ordine, potrebbe essere spedito il giorno lavorativo successivo
  • • La quantità massima per ordine è di 20 pezzi. Se la quantità è di 21 o più, verrà applicata la spedizione normale e la spedizione in 4 giorni non può essere garantita