BLOG » Novità su meviy: Servizio aggiuntivo di smussatura disponibile per lamiere
Siamo entusiasti di annunciare che i nostri servizi di lavorazione della lamiera ora offrono opzioni aggiuntive di smussatura. In precedenza, garantivamo bave e rebar sotto 0.1mm su superfici non visibili durante i processi di punzonatura. Con questo nuovo processo aggiuntivo, possiamo ora garantire che sia i bordi che i fori (superfici visibili e non visibili) soddisfino gli standard R0.1.
Questo miglioramento risponde direttamente al feedback dei clienti riguardo alle preoccupazioni su bave e rebar su superfici non visibili. Ti invitiamo a sfruttare questo nuovo servizio e a sperimentare la qualità migliorata di persona!
La smussatura è un processo di lavorazione in cui i bordi di un materiale sono smussati, tipicamente a un angolo di 45 gradi, per creare una transizione più liscia tra le superfici. Questo processo è essenziale per diversi motivi. In primo luogo, migliora l'aspetto estetico della parte, conferendole un aspetto più rifinito e professionale. In secondo luogo, migliora significativamente la sicurezza riducendo i bordi taglienti, che possono prevenire lesioni durante la manipolazione e l'assemblaggio. Inoltre, i bordi lavorati facilitano un miglior adattamento e allineamento negli assemblaggi, poiché possono guidare le parti in posizione più facilmente e ridurre il rischio di interferenze o disallineamenti.
Le caratteristiche della smussatura includono la sua capacità di creare bordi coerenti e puliti, che sono particolarmente importanti nell'ingegneria di precisione e nella produzione di alta qualità. Questo processo può anche migliorare la durata di una parte eliminando punti deboli dove potrebbero iniziare crepe o fratture. Tuttavia, durante la progettazione di una parte 3D personalizzata che include smussature, è cruciale specificare accuratamente le dimensioni delle smussature nei disegni di progettazione. Specifiche inaccurate possono portare a errori di produzione e influire sulla funzionalità della parte.
Quando si incorporano smussature in un design, considerare le proprietà del materiale e l'uso previsto della parte. Alcuni materiali possono richiedere angoli o profondità di smussatura specifici per mantenere l'integrità strutturale. È anche importante comunicare chiaramente con il team di produzione per garantire che il processo di smussatura sia in linea con i requisiti di design complessivi e migliori le prestazioni della parte. Pianificando attentamente e considerando questi fattori, la smussatura può migliorare significativamente la qualità e l'usabilità del prodotto finale.